Usługi modernizacyjne

Od usług przetwarzania do rozwiązań modernizacji niestandardowej

Modernizacja może diametralnie przekształcić Twoje przedsiębiorstwo.Aktualizując systemy sterowania i informacji do najnowszej wersji, możesz wykorzystać siłę swoich informacji i przygotować swoją działalność operacyjną na wyzwania przyszłości.Co więcej, modernizacja może rozwiązać najbardziej uciążliwe problemy dzisiejszego dnia – od starzenia się sprzętu, przez problemy z bezpieczeństwem, po przeniesienia pracowników.

Wybierz właściwego partnera do swojego projektu

Modernizacja Twoich systemów może wydawać się ryzykownym przedsięwzięciem.Aby zapewnić łagodne przejście, potrzebujesz partnera, który rozumie Twoją branżę i opracuje plan realizacji Twoich celów.Jako największa firma zajmująca się automatyką przemysłową i informacją, jesteśmy partnerem, którego cechuje:

  • długa lista osiągnięć w zakresie świadczenia długofalowego wsparcia w całym cyklu eksploatacyjnym,
  • globalna obecność w ponad 80 krajach na całym świecie,
  • pozycja lidera rynku w zakresie strategii Inteligentnej produkcji i Przemysłowego Internetu Rzeczy,
  • doświadczenie w pomocy w osiąganiu optymalizacji w całym zakładzie, wydajności w tworzeniu maszyn i zrównoważonej produkcji w całej gamie branż,
  • kompleksowa sieć partnerów z produktami, technologiami, specjalistami aplikacyjnymi i dystrybucją, które pomogą zbudować kompletne rozwiązanie.

Możemy ocenić, zaplanować i zrealizować Twój projekt modernizacji systemu automatyki.W pierwszej kolejności przeprowadzamy ocenę bazy instalacji Twojego istniejącego sprzętu IT i oprogramowania we wszystkich odpowiednich lokalizacjach.Może to pomóc Ci w identyfikacji zagrożeń i konkretnych możliwości poprawy szybkości, jakości i elastyczności.Możemy również pomóc Ci we wdrożeniu projektu modernizacji, przyjmując preferowane przez Ciebie podejście, takie jak modernizacja podczas planowanego przestoju lub etapowo.Automatyzacja modułowa w połączeniu ze wsteczną kompatybilnością pozwalają Ci utrzymać produktywność, gdy aktualizujesz części Twojego systemu automatyki.

Powiązane narzędzia i usługi

Usługi konwersji

Ścieżka migracji dla starzejących się systemów

Z czasem, gdy sprzęt staje się coraz starszy i coraz mniej niezawodny, coraz droższe jest jego utrzymanie.Musisz zdecydować się, czy naprawić istniejący system, wymienić go, czy migrować na nową platformę o rozszerzonej funkcjonalności.

Nasze usługi konwersji i migracji mogą pomóc Ci w ocenie dostępnych opcji postępowania ze starzejącym się sprzętem.Od zarządzania projektem po uruchomienie, pomożemy Ci zaprojektować i wdrożyć strategię migracji idealną dla Twojego zakładu/lokalizacji.Za stałą cenę otrzymujesz kompletne rozwiązanie aktualizacyjne obejmujące sprzęt IT, inżynierię konwersji oprogramowania i usługi uruchomienia.

Usługi te:

  • zaktualizują interfejs operatora do aktualnej technologii (jeden-na-jeden),
  • zastąpią napęd AC lub DC aktualną technologią (jeden-na-jeden),
  • zastąpią stary sterownik aktualną technologią (jeden-na-jeden),
  • zaktualizują oprogramowanie do automatyki i technologię komunikacji/HMI,
  • konwertują sterownik analogowy na jego cyfrowy odpowiednik,
  • wdrożą lub konwertują sieć dla Twoich zasobów automatyki.

Niestandardowe rozwiązania modernizacyjne

We wszystkich branżach i procesach rozumiemy, że przynosząca zysk, bezpieczna i zrównoważona działalność jest Twoim celem.Jako Twój partner oferujemy Ci wiedzę techniczną właściwą dla Twojej branży i technologii, aby spełnić te cele i sprostać wyjątkowym wyzwaniom.Rozumiejąc Twoje wymagania, nasz zespół ds. globalnych rozwiązań korzysta z bogactwa naszej wiedzy technicznej i zasobów partnerów.Dzięki tej wiedzy specjalistycznej dostarczamy powtarzalne, skalowalne i proste w utrzymaniu rozwiązania dopasowane do Twoich konkretnych wyzwań.

Nasze usługi modernizacyjne pomagają włączyć nowe technologie w tempie, jakie jest wygodne dla Ciebie.Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby minimalizować przestoje, maksymalizować sukces operacyjny i zmniejszać ryzyko związane z utrzymywaniem starszego sprzętu.Co najważniejsze, usługi modernizacyjne stymulują oszczędności w cyklu eksploatacji systemu.

Nasi klienci dostrzegają największe sukcesy po przeprowadzeniu badania projektowania początkowego (front-end engineering and design (FEED)).FEED jest czymś więcej niż oszacowaniem kosztu. FEED obejmuje zakres projektu, budżet, całkowity koszt posiadania, ramy czasowe wdrożenia i ocenę ryzyka.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.