Wsparcie modernizacyjne

Zasoby pozwalające sprostać każdemu wyzwaniu

Czy musisz ciąć koszty operacyjne lub sprostać zmieniającym się potrzebom klientów?Czy nowsza technologia może poprawić produktywność lub skrócić czas przestoju?Czy chcesz pozyskiwać większą ilość danych z działalności operacyjnej, aby lepiej reagować na sytuacje?Czy Twój system automatyki jest gotowy na wyzwania nowoczesnej produkcji?

Bez względu na to, czy musisz zmodernizować zakład tak, aby czerpać korzyści z modelu The Connected Enterprise, czy też chcesz tylko migrować z wycofanego produktu na zalecany zamiennik, mamy narzędzia i usługi, które spełnią Twoje potrzeby.

Narzędzia do samoobsługi

Baza wiedzy

Zacznij od bazy wiedzy Rockwell Automation, aby uzyskać informacje techniczne i pomoc 24x7 dla wszystkich produktów.

  • Uzyskaj łatki na oprogramowanie
  • Zadawaj pytania
  • Przeglądaj uwagi techniczne i aplikacyjne
  • Subskrybuj zawiadomienia o produkcie i serwisie

Strona statusu cyklu eksploatacyjnego produktu

Narzędzie wyszukiwania statusu cyklu eksploatacyjnego produktu zapewnia Ci najbardziej aktualny i dokładny status cyklu eksploatacyjnego każdego produktu Allen-Bradley, aby ułatwić migrację do najnowszego produktu.

  • Zobacz rekomendowany produkt zamienny i jego kategorię
  • Wyszukuj wg numeru katalogowego

Centrum kompatybilności produktu i Pliki do pobrania (PCDC)

Centrum kompatybilności produktu i Pliki do pobrania zawierają ważne informacje o produktach, które są połączone w sieci lub wspierane przez oprogramowanie Studio 5000®.

  • Sprawdź kompatybilność wersji oprogramowania układowego produktu i wersji oprogramowania
  • Pobierz odpowiednie wersje oprogramowania układowego i oprogramowania
  • Zarejestruj się, aby otrzymywać aktywne powiadomienia o zmianach w produkcie

ProposalWorks

Narzędzie ProposalWorks pozwala Ci konfigurować zestawienie materiałowe systemu sterowania na podstawie Twoich potrzeb aplikacyjnych.

  • Zobacz status cyklu eksploatacyjnego dla każdej pozycji z rekomendacjami ulepszenia
  • Importuj zestawienie materiałowe, aby łatwo analizować problemy z cyklem eksploatacyjnym produktu

Produkty

FactoryTalk AssetCentre

FactoryTalk® AssetCentre to oprogramowanie, które pozwala na łatwe śledzenie zasobów automatyki w całym Twoim zakładzie.

  • Skanuje ono sieć w celu wykrycia połączonych urządzeń i komputerowych stacji roboczych.
  • Prowadzi spis wersji sprzętowych, oprogramowania układowego i oprogramowania działających w zakładzie.

Usługi dotyczące cyklu eksploatacyjnego

Czy chcesz skorzystać z możliwości modernizacji Twojego zakładu i sprzętu?Czy potrzebujesz pomocy eksperta?Posiadamy szeroką gamę usług dostępnych dla Ciebie.

Możemy ocenić, zaplanować i zrealizować Twój projekt modernizacyjny, aby zapewnić:

  • lepsze wykorzystanie zasobów i działanie systemu,
  • łatwiejszy dostęp do możliwych do praktycznego wykorzystania informacji z całego zakładu,
  • lepsze zrównoważenie i wydłużone cykle eksploatacyjne produktów,
  • wspieranie innowacyjności dzięki większej elastyczności układu oraz ograniczeniu ryzyka technicznego.

Pozwól, że pomożemy Ci określić, jakie masz opcje.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.