Program Przemysłowy Internet Rzeczy

wykorzystujesz Przemysłowy Internet Rzeczy?

Połączenie technologii operacyjnej (OT) i technologii informacyjnej (IT) budzi pytania w organizacjach produkcyjnych i przemysłowych.Kto zaprojektuje i będzie nadzorował złożoną infrastrukturę sieciową wymaganą do wykorzystania Przemysłowego Internetu Rzeczy?Możesz zdobyć zestaw potrzebnych umiejętności specjalistycznych, biorąc udział w kursach tworzenia sieci przemysłowych oraz certyfikacji.

Rosnące zapotrzebowanie na zdolności łączności sieciowej

Przemysłowy Internet Rzeczy pozwala organizacjom przekształcać ich działalność i uzyskać przewagę konkurencyjną.Do bezpiecznego połączenia poziomu produkcyjnego z Twoją infrastrukturą IT z maksymalną efektywnością i zwrotem z inwestycji niezbędny jest unikalny zestaw umiejętności.Zanim zdasz sobie sprawę ze znaczących korzyści, które można osiągnąć w zakresie produktywności, jakości i bezpieczeństwa, obydwa zespoły, OT i IT, muszą zrozumieć znaczną złożoność łączonych środowisk.

Uzyskaj certyfikat w zakresie sieci przemysłowych

Rockwell Automation, we współpracy ze strategicznym partnerem – Cisco®, oferuje szkolenie przemysłowe i certyfikację dla Specjalisty ds. tworzenia sieci przemysłowych oraz Cisco Certified Network Associate (CCNA).Klasy zarządzania sieciami przemysłowymi z Cisco Networking Technologies (IMINS) i Zarządzania sieciami przemysłowymi dla produkcji z Cisco Technologies (IMINS2) są przeznaczone dla specjalistów ds. IT i OT, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie, administrację i wsparcie połączonej w sieci infrastruktury przemysłowej.

Opis kursu [PDF]

Plan odpowiedni dla Twojej roli

Jesteś specjalistą ds. OT i potrzebujesz umiejętności tworzenia sieci przemysłowych lub inżynierem ds. IT, który chce lepiej zrozumieć kwestie przestrzeni przemysłowej?Zapewniamy plany szkoleń i certyfikacji, które uzupełniają, stymulują i zwiększają Twoje umiejętności wraz z rozwojem kariery.

Z uwagi na duże zainteresowanie, zachęcamy Cię do zapoznania się z naszymi kursami i zapisanie się już dziś.

Z uwagi na duże zainteresowanie, zachęcamy Cię do zapoznania się z naszymi kursami i zapisanie się już dziś.

Nie wiesz, od czego zacząć?

Czy posiadasz odpowiednie umiejętności do zarządzania sieciami przemysłowymi?

Internet Rzeczy (IoT) na naszych oczach zmienia kształt światowego przemysłu.Fabryki i zakłady produkcyjne widzą eksplozję w połączonych inteligentnych zasobach, możliwości wdrażania mobilności, postęp w standardach bezpieczeństwa i dostępność dużych ilości danych i ich analizy.Aby uzyskać jak największą wartość z tych technologii, potrzebne są osoby z bardzo ściśle określonym zestawem umiejętności: osoby, które rozumieją, jak efektywnie wdrażać technologie IT w środowisku OT.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.