Kluczowe komponenty

Kluczowe komponenty.Wyjątkowa wartość.

Oferujemy wysokiej jakości kluczowe komponenty Allen-Bradley® o przetestowanej w czasie jakości i trwałości.Nasza linia produktowa ma na celu ulepszyć Twoją produkcję – od projektowania i instalacji po operacje i konserwację.

Dlaczego Allen-Bradley to dobry wybór?

Zdobądź odpowiednie komponenty w odpowiedniej cenie, dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz

U nas znajdziesz najwyższej jakości komponenty w dobrej cenie, intuicyjnie dobraną ofertę oraz szybką dostawę.Szeroka gama oferowanych przez nas komponentów jest dopasowana do większości aplikacji, więc nie płacisz za to, czego nie potrzebujesz.Ponadto otrzymujesz komponenty, które działają zgodnie z Twoimi specyfikacjami, usługami i wsparciem, których potrzebujesz.

Zobacz naszą linię produktów Allen-Bradley.

Produkty w zakresie sterowania przemysłowego

Sprawdzona i przewidywalna wydajność

Nasze produkty do sterowania przemysłowego Allen-Bradley zapewniają przetestowane i przewidywalne działanie w całym cyklu eksploatacji produktu.Oferujemy niezawodne rozwiązania umożliwiające maksymalizację wydajności i osiągów maszyny lub zakładu produkcyjnego.

Produkty do sterowania

  • Ochrona przepięciowa i przeciążeniowa
  • Monitorowanie zużycia energii
  • Sterowanie silnikiem
  • Przyciski i urządzenia sygnalizujące

Czujniki przemysłowe

  • Czujniki fotoelektryczne, zbliżeniowe i stanu
  • Wyłączniki krańcowe
  • Śledzenie i identyfikacja
  • Rozwiązania łącznościowe

Czujniki przemysłowe

Maksymalna elastyczność, niezawodność i wydajność

Nasze czujniki i przełączniki wyznaczają standardy trwałości, niezależności i elastyczności stosowania.Od rozwiązań ogólnego stosowania po inteligentne modele IO-Link, które zapewniają widoczność danych dostępnych przez system Integrated Architecture® – znajdziemy czujnik Allen-Bradley, który spełni Twoje potrzeby.

Elementy bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa i wydajności

Nasze innowacyjne produkty do sterowania decydujące o bezpieczeństwie poprawiają funkcjonowanie Twoich maszyn.Możemy pomóc Ci w realizacji Twoich celów w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i wydajności w procesach i w zastosowaniach do produkcji nieciągłej.

Produkty do sterowania

  • Urządzenia zabezpieczające z funkcją wykrywania obecności
  • Przełączniki blokady
  • Przekaźniki bezpieczeństwa
  • Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego

Prostsze, szybsze i bardziej efektywne kosztowo konstruowanie mas

Oferujemy proste i oszczędne rozwiązania z zakresu mikro-automatyki dla konstruktorów małych pojedynczych maszyn.Nasz pakiet oprogramowania zapewnia programowanie i konfigurację kompletnego systemu sterowania.Nasze narzędzia pomogą Ci szybko zaprojektować i skonstruować maszyny.

Więcej informacji na temat rozwiązania Connected Components

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.