Connected Components

Rozwiązanie mikro-automatyzacyjne do konstruowania autonomicznych maszyn

Oferujemy proste i oszczędne rozwiązanie z zakresu mikro-automatyki dla konstruktorów małych autonomicznych maszyn.Nasz pakiet oprogramowania zapewnia programowanie i konfigurację kompletnego systemu sterowania, a narzędzia pomogą Ci szybko projektować i konstruować maszyny.

Oprogramowanie

Uprość proces konstruowania autonomicznych maszyn

Programuj wszystkie swoje produkty dzięki jednemu pakietowi programów, które są:

  • łatwe w konfiguracji i redukują początkowy czas konfiguracji procedur sterowania,
  • łatwe do zaprogramowania dzięki definiowanym przez użytkownika blokom funkcji, które przyspieszają konstruowanie maszyny,
  • łatwe do wizualizowania dzięki konfiguracji zakładek oraz wyglądowi ekranu, który ułatwia operatorowi przeprowadzenie konfiguracji.

Accelerator Toolkit

Spełnij wymagania dzięki naszemu rozwiązaniu do mikro-automatyki

Pakiet Accelerator Toolkit zawiera inżynieryjne narzędzia projektowe niezbędne do opracowania całej aplikacji sterującej maszyną.Ten zestaw narzędzi pozwoli Ci się skoncentrować na własności intelektualnej, która generuje ważne i wyróżniające funkcje maszyny.

Znajdź odpowiednie produkty

Serce Twojej autonomicznej maszyny

Nasza rodzina sterowników PLC Micro800® firmy Allen-Bradley jest łatwa w programowaniu i idealna do projektów maszyn autonomicznych.Możesz zakupić tylko te funkcjonalności, których potrzebujesz i używać modułów typu plug-in, aby dopasować system do Twoich konkretnych zastosowań.

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.