PROGRAM DLA ABSOLWENTÓW Z REGIONU EMEA

Szukasz najlepszych w branży? My także!

Kładąc nacisk na innowacje technologiczne, wiedzę specjalistyczną, uczciwość i odpowiedzialność biznesową, firma Rockwell Automation dąży do dostarczenia nowej generacji inteligentnej i połączonej produkcji. W związku z tym poszukuje ona entuzjastycznie nastawionych osób z odpowiednią determinacją, gotowych na udaną, wieloletnią karierę w firmie, z której będą dumni. 

Jeśli podzielasz to pragnienie, oznacza to, że jesteś osobą, z którą chcemy współpracować.

Program dla absolwentów

Program stażowy dla absolwentów trwa 12 miesięcy i składa się z trzymiesięcznego szkolenia stacjonarnego w siedzibie głównej w Brukseli oraz ze staży i projektów realizowanych w kraju zatrudnienia. 

Podczas pobytu w Brukseli będziesz mieć możliwość uzyskania ogólnego wsparcia od liderów na region EMEA ułatwiającego start w zawodzie, przejścia szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, a także pogłębienia wiedzy technicznej i poznania nowinek technologicznych. 

Nasz program dla absolwentów oferuje możliwość dopasowania doświadczenia, umiejętności i zainteresowań do środowiska, które przygotuje Cię do zostania liderem zmian. Będziemy wspierać Twój rozwój na każdym kroku poprzez doradzanie, budowanie bazy kontaktów i interakcje z liderami z organizacji i klientami z regionu, zapewniając wyjątkowe i zindywidualizowane podejście. 

Niezależnie od tego, czy interesujesz się oprogramowaniem, inżynierią przemysłową lub mechaniczną, mamy to, czego szukasz... i wiele, wiele więcej. Ten program to doskonały sposób na rozpoczęcie kariery!

Rozpoczynamy czwartą już edycję naszego regionalnego programu dla absolwentów, ponieważ dostrzegamy jak bardzo pomaga on młodym ludziom wprowadzając ich na drogę rozwoju w międzynarodowej organizacji i pozwalając im poznać różne możliwości zanim wkroczą na rynek pracy. Rownież Rockwell Automation EMEA jest beneficjentem tego projektu, zyskując nową perspektywę różnorodności. Cieszymy się, że program okazał się tak dużym sukcesem i czekamy z niecierpilwością na nowych uczestników.

Susana Gonzalez, President Europe, Middle East & Africa

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Firma Rockwell Automation poważnie podchodzi do kwestii rozwoju przyszłościowego talentów. 

W ramach naszej globalnej siły roboczej będziesz stale zaangażowany(a) w dynamiczne wyzwania. Już od samego początku swojej kariery możesz wywrzeć ogromny wpływ! 

Jeśli uda Ci się dołączyć do naszego programu, odkryjesz szeroki wachlarz możliwości rozwoju swojej kariery. Będziemy Cię informować o najnowszych technologiach i trendach biznesowych, a także zapewnimy Ci możliwości rozwoju poprzez ciągłe szkolenia w miejscu pracy, ekscytujące programy rozwojowe i różne ścieżki kariery. 

Oferujemy środowisko, technologię i wsparcie, których potrzebujesz, aby budować swoją przyszłość! Rozejrzyj się. Spotkaj się z nami. Zobacz, czym się zajmujemy.

  • Stań się częścią sukcesów globalnego lidera.
  • Zainwestuj w organizację, która ceni Twój unikalny zestaw umiejętności i doświadczenia, jednocześnie wzbudzając w Tobie chęć do stawiania czoła wyzwaniom w przyszłości. 
  • Odnieś sukces w środowisku, które kształtuje przyszłych liderów i ceni kreatywność.

Myśląc o transformacji cyfrowej i rozwoju przedsiębiorstw bierzemy pod uwagę procesy, technologię ale równie ważni są ludzie –zarówno po stronie zakładu produkcyjnego jak i dostawcy koncepcji i rozwiązań. Dlatego tak ważny jest dla nas fakt, że to ludzie w Rockwell Automation odgrywają kluczową rolę. Tym bardziej jesteśmy dumni z Graduate Programme, który wspiera rozwój inżynierów przyszłości.

Lukasz Niesluchowski, Country Sales Director

Korzyści

Dołączysz do 22 500 utalentowanych i pełnych pasji ludzi, którzy zmieniają przyszłość przemysłu. Ponadto staniesz się częścią nagradzanej organizacji, która kieruje się zasadami etyki, uczciwością i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój poprzez wdrażanie koncepcji The Connected Enterprise na całym świecie. 

Nasi pracownicy stanowią fundament i klucz do sukcesu oraz przyszłości firmy. Naszym priorytetem jest pomoc w tworzeniu satysfakcjonującej ścieżki kariery. Nie rzucamy słów na wiatr – naprawdę aktywnie pomagamy w rozwijaniu wymarzonej kariery. Jeśli Ty odnosisz sukces, my również.

Oto, co mamy do zaoferowania:

  • rozwój kariery, 
  • docenianie pracowników,
  • międzynarodowy charakter pracy, 
  • konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia.

Dzięki Graduate Programme w pełni doświadczyłem kultury pracy  w Rockwell Automation. Podróżowałem, spotkałem wiele wartościowych osób i dużo się nauczyłem.

Jaroslaw Filipiuk, Commercial Engineer, Graduate Trainee 2017

Wymagania

Jakie wymagania muszę spełnić, aby zarejestrować się jako kandydat? 

  • Licencjat/inżynier lub stopień magistra – preferowany 
  • Absolwenci lub mający  6-12 miesięcy doświadczenia w automatyce
  • Praktyki i staże są dodatkowym atutem
  • Uprawnienia do pracy i podróżowania na terenie UE

Jak możemy pomóc?

Złóż wniosek o dołączenie do naszego programu dla absolwentów z regionu EMEA i rozpocznij swoją karierę w firmie Rockwell Automation