Loading

Inteligentny system przenośnikowy QuickStick

Szybki, czysty, wydajny

Inteligentny system przenośnikowy QuickStick

QuickStick® to inteligentny system przenośnikowy, który zwiększa produktywność i obniża całkowite koszty posiadania. Jest to szybsza, czystsza i wydajniejsza alternatywa dla systemów przenośników paletowych w takich zastosowaniach jak automatyzacja montażu i procesów.


Szybciej niż tradycyjny przenośnik

Moduły QuickStick, wykorzystujące technologię synchronicznych silników liniowych MagneMotion®, są ustawione jeden za drugim i wytwarzają siłę elektromagnetyczną napędzającą nośniki nawet 10 razy szybciej niż tradycyjne systemy. System QuickStick można szybko i łatwo wbudować w środowisko sterowania Logix, używając oprogramowania Studio 5000® Application Code Manager z bibliotekami Machine Builder. Zastosowanie sterownika SYNC IT ze sterownikiem PLC Allen-Bradly i szybkiego sygnału zwrotnego położenia elementu transportującego pozwala na tworzenie bardziej złożonych profili ruchu. Cechy systemu:

  • dostępność silników o typowym i wysokim naporze;
  • niezależny i dwukierunkowy napęd ładunku i sterowanie nim;
  • mniej ruchomych części, co oznacza mniejszy zakres konserwacji;
  • mniejsze wymagania pod względem zasilania dzięki silnikom synchronicznym o wysokiej sprawności;
  • brak przewodów zasilających i komunikacyjnych na elementach transportujących, co umożliwia pokonywanie długich odcinków oraz zapewnia wysoką elastyczność;
  • wbudowany układ antykolizyjny zapobiegający uszkodzeniu ładunków;
  • znak CE i oznaczenie UL Recognized.

QuickStick 100

Wysoka przepustowość małych i średnich ładunków

System QuickStick 100 zapewnia szybką, wydajną i czystą automatyzację transportu ładunków o wadze do 100 kg. Czas żądania i udzielenia zezwolenia na transport jest liczony w milisekundach, dzięki czemu uzyskuje się płynny i ciągły ruch na niezablokowanym torze. System QuickStick 100 reguluje prędkość i przyspieszenie elementu transportującego na podstawie wartości granicznych określonych w zdefiniowanym przez użytkownika profilu ruchu i konfiguracji systemu.

Opis: silnik liniowy z wbudowanym napędem, sterownikiem i układem wykrywania pozycji
Przyspieszenie: do 1 g zależnie od masy
Prędkość: do 2,5 m/s
Długość stojana: 1 m i 0,5 m
Liczba elementów transportujących na metr: maksymalnie 5 zależnie od układu magnesów
Minimalna długość elementu transportującego: 150 mm
Napór na metr: ponad 430 N
Wymiary układu magnesów: 3...20 cykli [142...958 mm], układ pojedynczy i szeroki [78 mm i 129 mm]
Odstępy między fizycznym silnikiem a układem magnesów: 1...9 mm
Obudowa: aluminiowa podstawa montażowa z pokrywą ze stali nierdzewnej
Dostępność silników w hermetycznej obudowie w przypadku środowisk, w których występują: próżnia, zanurzenie lub trudne warunki: nie
Powtarzalność: ± 0,50 mm przy określonym odstępie i tarciu, możliwość uzyskania wartości ± 0,10 mm po kalibracji

Wyświetl produkty i akcesoria związane z niezależnymi wózkami
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Inteligentna automatyka do ciężkich ładunków

System QuickStick HT służy do szybkiego i precyzyjnego transportu ciężkich ładunków o wadze nawet tysięcy kilogramów. To idealne rozwiązanie do montażu pojazdów lub innych zastosowań przemysłowych, a także do pomieszczeń higienicznie czystych, komór rękawicowych lub instalacji działających w warunkach zanurzenia. System QuickStick HT jest łatwy w użyciu zarówno w przypadku modernizacji istniejącej linii, jak i przy projektowaniu nowego systemu z użyciem najnowszych technologii.

Opis: silnik liniowy z oddzielnym napędem i sterownikiem oraz wbudowanym układem wykrywania pozycji
Przyspieszenie: do 6 g zależnie od masy
Prędkość: do 3,5 m/s
Długość stojana: pojedyncza szerokość: 1 m i 0,5 m, podwójna szerokość: 0,5 m
Liczba elementów transportujących na metr: 2
Minimalna długość elementu transportującego: 240 mm
Napór na metr: pojedyncza szerokość: ponad 2500 N, podwójna szerokość: ponad 5000 N
Wymiary układu magnesów: 2...8 cykli [238...958 mm], pojedyncza i podwójna szerokość [104 mm i 206 mm]
Odstępy między fizycznym silnikiem a układem magnesów: 4...22 mm
Obudowa: stal nierdzewna
Dostępność silników w hermetycznej obudowie w przypadku środowisk, w których występują: próżnia, zanurzenie lub trudne warunki: tak
Powtarzalność: ±1 mm

Wyświetl produkty i akcesoria związane z niezależnymi wózkami
Chcesz się dowiedzieć, jak technologia niezależnych wózków może przyspieszyć transport?

Zasoby

Prezentujemy oprogramowanie, oprogramowanie układowe, dokumenty i szkolenia umożliwiające maksymalne wykorzystanie inwestycji w technologię niezależnych wózków.


Main Image

Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania?

Oferujemy współpracę przy wdrażaniu technologii niezależnych wózków w różnych zastosowaniach z ładunkami o wadze liczonej zarówno w gramach, jak i w setkach kilogramów. Niestandardowe rozwiązanie pozwala wykorzystać wszystkie zalety synchronicznych silników liniowych, a jednocześnie precyzyjnie spełnić konkretne potrzeby.

Skontaktuj się z nami w sprawie niestandardowych zastosowań
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, realizacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.