MagneMover® LITE to inteligentny i przystępny cenowo system transportu opracowany specjalnie z myślą o szybkim i wydajnym przemieszczaniu lekkich ładunków. System ten przewyższa w działaniu tradycyjne przenośniki taśmowe i łańcuchowe do zastosowań w maszynach, a także do przemieszczeń o dużych wymaganiach, zapewniając lepszą optymalizację i wydajność procesów.
Inteligentny i bardzo ekonomiczny
System MagneMover LITE składa się z wybranych standardowych modułów konstrukcyjnych, z których każdy jest odcinkiem toru z napędem silnikowym. Wszystkie moduły łączy się ze sobą, co pozwala realizować niemal nieskończoną liczbę różnych projektów. Tor może mieć stopień ochrony IP65, dzięki czemu doskonale nadaje się do pomieszczeń higienicznie czystych i środowisk, w których stosuje się mycie ciśnieniowe.
Cechy systemu:
- wbudowany silnik, napęd, sterownik oraz elementy do ustalania położenia i prowadzenia;
- do 9 krążków w ruchu na metr;
- do 12 krążków w kolejce na metr;
- ładunek do 2,5 kg na krążek pojedynczy;
- ładunek do 10,0 kg na krążek podwójny;
- prędkość do 2 m/s;
- przyspieszenie do 4 m/s2 zależnie od ładunku i typu wózka;
- krążki 60 mm;
- wbudowane funkcje śledzenia bez technologii RFID; funkcja RFID jest także dostępna;
- powtarzalność +/- 0,5 mm tylko w przypadku silników do odcinków prostych;
- powtarzalność w stacjach procesowych: +/- 0,10 mm z kalibracją;
- znak CE i oznaczenie UL Recognized.
Zasoby
Prezentujemy oprogramowanie, oprogramowanie układowe, dokumenty i szkolenia umożliwiające maksymalne wykorzystanie inwestycji w technologię niezależnych wózków.
Oprogramowanie układowe i oprogramowanie
MagneMover LITE — produkty i materiały do pobrania
Narzędzia
Dokumentacja techniczna
Wyświetl dokumenty techniczne dotyczące technologii niezależnych wózków

Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania?
Oferujemy współpracę przy wdrażaniu technologii niezależnych wózków w różnych zastosowaniach z ładunkami o wadze liczonej zarówno w gramach, jak i w setkach kilogramów. Niestandardowe rozwiązanie pozwala wykorzystać wszystkie zalety synchronicznych silników liniowych, a jednocześnie precyzyjnie spełnić konkretne potrzeby.