Technologia niezależnych wózków to nowe podejście do silników liniowych. Tradycyjne przenośniki polegają na mechanizmie kół zębatych, łańcuchów i pasów. Technologia niezależnych wózków wykorzystuje natomiast magnesy do precyzyjnego sterowania ruchem przy napędzie pozbawionym tarcia. W praktyce oznacza to mniejszą liczbę części do konserwacji i mniejsze zużycie energii, a także zdolność szybkiego uruchamiania i zatrzymywania bez utraty kontroli czy nadmiernego zużycia elementów.
Dostarczaj więcej
Elastyczna konstrukcja i szybkie przezbrajanie
Klienci oczekują większego wachlarza opcji i możliwości dostosowania produktów do ich potrzeb. Dlatego maszyny muszą być elastyczne i łatwe w przezbrajaniu. Na szczęście już się tym zajęliśmy. Zakrzywione i proste sekcje transportowe można łączyć na wszystkie możliwe sposoby, aby dostosować instalację do planu zakładu. Gdy system jest już gotowy, przezbrajanie polega jedynie na zmianie profilu ruchu skonfigurowanego w oprogramowaniu.
Mniej wąskich gardeł i większa produkcja: każdy wózek należący do systemu ma własną inteligentnie sterowaną oś ruchu. Oznacza to, że wózki mogą przyspieszać lub zwalniać w zależności od lokalizacji innych wózków. Ponadto system kontroluje, jaki ładunek jest transportowany przez poszczególne wózki, więc nie ma potrzeby zwalniania w celu sortowania. Efekt: mniej wąskich gardeł i zwiększona produkcja.
Czy przewozisz materiał tylko w ramach jednej maszyny, czy z jednego końca zakładu na drugi, technologia niezależnych wózków pomoże Ci ten transport usprawnić. Wszystkie nasze silniki i wózki mają stopień ochrony co najmniej IP65 oraz konstrukcję modułową, dzięki czemu stanowią doskonały wybór do najróżniejszych zastosowań. Możesz zamówić dokładnie to, czego potrzebujesz — indywidualnie dostosowane i całkowicie zmontowane jednostki, pojedyncze komponenty lub połączenie części standardowych i niestandardowych.
Dowiedz się więcej o rodzinach niezależnych wózków iTRAK i MagneMotion®.
System inteligentnych przenośników MagneMover LITE
MagneMover® LITE to inteligentny i cenowo przystępny system transportu opracowany specjalnie z myślą o przewożeniu lekkich ładunków w sposób szybki i wydajny. Świetnie się sprawdza w produkcji farmaceutyków, na sterylnych i aseptycznych liniach napełniania, w pakowaniu produktów spożywczych, w systemach automatyki laboratoryjnej, jako wspomaganie urządzeń medycznych oraz w produkcji towarów konsumpcyjnych.
System inteligentnych przenośników QuickStick
System QuickStick® jest przeznaczony do transportu średnio ciężkich i ciężkich ładunków. To szybsza, czystsza i wydajniejsza alternatywa dla przenośników paletowych w takich zastosowaniach, jak automatyzacja montażu i procesów.
iTRAK
iTRAK® to idealne rozwiązanie do transportowania materiałów w ramach jednej maszyny. Pozwala skrócić czas przezbrajania i zmniejszyć wymiary maszyny, a jednocześnie zwiększyć prędkość i podnieść poziom produkcji.
Rozwiązania na skalę przemysłową
Globalizacja i zaciekła konkurencja sprawiają, że produkcja i działalność przemysłowa muszą być jak najbardziej wydajne i ekonomiczne, a dostarczane produkty muszą mieć powtarzalnie wysoką jakość i być dopasowane do określonych potrzeb.