Loading

Nowoczesne sterowanie przemysłowe

Zwiększ prędkość i obniż koszty

Nowoczesne sterowanie przemysłowe

Nasza oferta modyfikowanych produktów Allen-Bradley® do sterowania przemysłowego obejmuje rozwiązania od gotowego sprzętu po panele, które można indywidualnie dostosować do szerokiej gamy branż. Każde z tych rozwiązań pomaga skrócić czas wprowadzenia na rynek i obniżyć całkowity koszt projektu, opracowania i dostarczenia maszyny.


Więcej produktów i więcej opcji w krótszym czasie

Prawdziwa obsługa klienta zapewnia dostępność skupioną na Twoich celach

Zamiast czekać wiele tygodni, aż produkty do sterowania przemysłowego zostaną dostosowane do Twoich potrzeb, skorzystaj z naszej strategii dostępności, dzięki której produkty są projektowane, opracowywane i dostarczane w najkrótszym łącznym cyklu zamówienia.

Niezależnie od tego, czy dostarczamy pojedynczy produkt, czy cały zespół, naszym celem jest oferowanie spersonalizowanych rozwiązań tak blisko klienta, jak to możliwe.

Jeden punkt kontaktu — od wyceny po dostawę

  • Pojedynczy dostawca produktów standardowych i modyfikowanych
  • Dostosowana do klienta elastyczność produktów
  • Małe projekty pozwalające spełnić powtarzalne potrzeby klienta
  • Spójne rezultaty dzięki jakości i sprawnej dostawie

Zasilaj, chroń i monitoruj

Panele dystrybucji zasilania Allen-Bradley umożliwiają doprowadzenie trójfazowego zasilania w każdym miejscu na hali produkcyjnej. Nasze w pełni zmontowane, umożliwiające indywidualne dostosowanie panele kontrolują, zasilają i chronią najważniejsze urządzenia.

  • Tablica rozdzielcza UL 891 Listed
  • Zdecentralizowana dystrybucja zasilania w hali produkcyjnej
  • Zespoły przycisków
  • Główny wyłącznik automatyczny do 1200 A
  • Wyłączniki obwodów odgałęzionych do 250 A 
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie