Loading

Rozwiązania zasilania wejście-wyjście

Twoje kompletne rozwiązanie z zakresu paneli sterowania

Rozwiązania zasilania wejście-wyjście

Opracowaliśmy wyjątkowe i kompletne rozwiązania do trójfazowych obwodów elektrycznych. Od odłączników wejściowych i przewodów zasilających, poprzez sterowniki, po końcówki klienta po stronie obciążeniowej kontrolera silnika — mamy odpowiednie rozwiązanie. Nasze rozwiązania uwzględniają spektrum elektromechaniczne i elektroniczne, zabezpieczenia w postaci bezpieczników i wyłączników oraz normy IEC oraz NEMA i spełniają globalne wymogi dotyczące zastosowań.

Oferujemy kompletne rozwiązanie z zakresu sterowania zasilaniem, od mocy wejściowej po urządzenia polowe, a ponadto doświadczenie, z pomocą którego zaprojektujesz innowacyjne rozwiązania na rynek globalny. Przejrzyj ofertę tych rozwiązań i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy Allen-Bradley®, aby uzyskać więcej informacji.


Metody sterowania silnika

Wybierz technologię

Oferujemy kompletną linię produktów z zakresu sterowania silnika do systemów zarządzania pracą silnika, od rozruszników sieciowych po układy łagodnego rozruchu. Kontrolery silnika firmy Allen-Bradley spełniają wymogi w przypadku wielu zastosowań i są zgodne z normami NEMA i IEC.

Niskonapięciowe układy łagodnego rozruchu Zabezpieczenia silnika niskiego napięcia

Instalacje wielosilnikowe

Technika instalacji

Wiele instalacji może obejmować liczne silniki o tej samej mocy, pracujące równolegle z tą samą prędkością obrotową. Firma Allen-Bradley oferuje rozwiązania do ochrony obwodów rozgałęzionych, napędy z przetwornicą częstotliwości i zabezpieczenia silnika na potrzeby takich instalacji.

Wyłączniki ochronne silnika Napędy z przetwornicą częstotliwości

Ochrona obwodu rozgałęzionego

Produkty do ochrony obwodów rozgałęzionych firmy Allen-Bradley pomagają chronić solenoidy, cewki przekaźników, piloty, wyjścia sterowników PLC i wiele więcej. Oferujemy wiele konfiguracji, zakresów napięcia i natężenia prądu stosownie do Twoich wymagań.


Optymalizacja paneli

Coraz mniej miejsca na panelu?

Komponenty układów sterowania przemysłowego Allen-Bradley zapewniają wysoki poziom elastyczności, wydajniejsze projekty paneli i większe oszczędności.

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, omplementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie