Loading

Complete Your Architecture

Rozwiązania cząstkowe wspomagające architekturę automatyzacji

Complete Your Architecture

W przypadku zastosowań o wysokiej wartości infrastruktura elektryczna dla sterowników, sieci i obwodów sterowania odgrywa kluczową rolę we wspieraniu systemu Integrated Architecture®. Infrastruktura ta pomaga uniknąć przestojów spowodowanych elektrycznymi sygnałami przejściowymi, chronić przełączniki sieciowe i interfejsy systemowe o krytycznym znaczeniu na wypadek awarii zasilania oraz zagwarantować, że sygnały odczytywane przez sterownik będą dokładne. Zapewniamy systematyczne podejście obejmujące szeroki zakres rozwiązań powszechnych problemów występujących w tych środowiskach.

Complete Your Architecture to zestaw rozwiązań cząstkowych wspomagających architekturę automatyzacji. Przejrzyj ofertę tych rozwiązań i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy Allen-Bradley®, aby uzyskać więcej informacji.


Coraz mniej miejsca na panelu?


Problemy z obwodami przekaźnikowymi?

Przekaźniki łączówkowe stanowią kompaktowe rozwiązanie pośredniczące pomiędzy wyjściami niskoenergetycznych sterowników PLC a obciążeniami do 240 V AC/DC przy 10 A. Wtykowe przekaźniki bezpieczeństwa ze stykami połączonymi mechanicznie umożliwiają tworzenie obwodów bezpieczeństwa w tych zastosowaniach.


Chcesz skrócić czas podłączania przewodów i zminimalizować błędy?

Przeprowadzenie tradycyjnego podłączania przewodów we/wy i oznakowanie jednego modułu we/wy może zająć nieco ponad 46 minut. Nasz dwuelementowy układ okablowania pozwala uporać się z 10 modułami w zaledwie 11 minut. Ponadto jest on w 100% przetestowany fabrycznie, aby wyeliminować potencjalne błędy.


Masz obawy związane z integralnością sygnału?

Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie