• circuit-load-protection
  • human-machine-interface
  • factorytalk-software
  • motion-control
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
    Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
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
Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko

Komputery przemysłowe i monitory

Produkty do wizualizacji i obliczeń komputerowych umożliwiają wgląd w kluczowe informacje o produkcji i procesie oraz dane dotyczące przedsiębiorstwa. We wszystkich branżach, zastosowaniach i środowiskach produkcyjnych produkty te przyspieszają proces opracowywania i zwiększają wydajność operacji.
Komputery przemysłowe i monitory
  • Komputery do miejsc niebezpiecznych
  • Komputery przemysłowe
  • Monitory przemysłowe
  • Urządzenia thin client VersaView

Nasze komputery przemysłowe to rozwiązania uwzględniające fizyczne ograniczenia i wymogi środowiska. Komputery bez wyświetlaczy są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi wielkościami pamięci RAM i pamięci masowej, o różnej wydajności i temperaturze pracy oraz z różnymi napędami optycznymi. Komputery ze zintegrowanymi wyświetlaczami mogą mieć różne wymiary ekranu i różne opcje pamięci oraz wbudowaną klawiaturę. Są dostępne także z rozmaitymi pakietami wydajnościowymi.

Main Image
Komputery do miejsc niebezpiecznych

Do naszych komputerów zatwierdzonych do pracy w miejscach niebezpiecznych należy między innymi. rodzina produktów odpornych na ekstremalne temperatury. W branżach ropy naftowej i gazu, chemicznej i górniczej sprzęt jest często narażony na uszkodzenia mechaniczne z powodu obecności wybuchowych substancji. Nasze komputery zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać ekstremalne temperatury. Mogą być one objęte atestami IECEx, ATEX, INMETRO i UL dopuszczającymi do pracy w miejscach niebezpiecznych. Dostępne są dotykowe terminale rezystancyjne analogowe i pojemnościowe (PCAP).

Komputery z wbudowanym wyświetlaczem do miejsc niebezpiecznych Komputery bez wyświetlacza do miejsc niebezpiecznych
Main Image
Komputery przemysłowe

Nasze komputery przemysłowe to rozwiązania uwzględniające fizyczne ograniczenia i wymogi środowiska. Komputery bez wyświetlacza są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi wielkościami pamięci RAM i pamięci masowej, o różnej wydajności i temperaturze pracy oraz z różnymi napędami optycznymi. Komputery ze zintegrowanym wyświetlaczem mogą mieć różne wymiary ekranu i różne opcje pamięci oraz wbudowaną klawiaturę. Są dostępne także z rozmaitymi pakietami wydajnościowymi.

Komputery przemysłowe VersaView 5400 Komputer PC skrzynkowy VersaView 6300B Komputer PC panelowy VersaView 6300P Urządzenie VersaVirtual Komputery 6181P Komputery standardowe 6177, 750R i 1450R
Main Image
Monitory przemysłowe

Monitory przemysłowe to najnowsza technologia płaskich paneli LCD do agresywnych środowisk przemysłowych. Nasza rodzina VersaView 6300 obejmuje różne rodzaje ekranów dotykowych i ramek. Monitory przemysłowe Bulletin 6186M są lepiej przystosowane do środowisk szczególnych, takich jak Class I Division 2, oraz do zastosowań w przemyśle spożywczym. 

Monitory standardowe 6176M Wysokowydajne monitory 6186M Monitory przemysłowe VersaView 5100 Monitory przemysłowe VersaView 6300M
Main Image
Urządzenia thin client VersaView

Nasze urządzenia thin client VersaView® są zintegrowane wyłącznie z oprogramowaniem ThinManager® i idealnie się nadają do aplikacji rozproszonych z systemem ThinManager. Urządzenia thin client używane są do wyświetlania treści dostarczanych ze zdalnego serwera terminali ThinManager. W jednym zakładzie można skonfigurować kilka urządzeń thin client i przypisać im różne role, a obsługiwać je można za pomocą serwera ThinManager. Cała zawartość pozostaje na serwerze, co pozwala na skrócenie przestojów nawet w przypadku awarii.

Urządzenia thin client VersaView 5200 Urządzenia thin client VersaView 6300T Box Oprogramowanie do zarządzania klientami
Main Image
Industrial Monitors

Industrial Monitors deliver the latest in LCD flat panel technology for rugged industrial environments. Our VersaView 6300 family offers a variety of touch types and bezels.Our Bulletin 6186M Industrial Monitors are better suited for special purpose environments such as Class 1 Division 2, and food & beverage areas. 

6176M Standard Monitors 6186M Performance Monitors VersaView 5100 Industrial Monitors VersaView 6300M Industrial Monitors
Main Image
VersaView Thin Clients

Our VersaView® Thin Clients exclusively integrate with ThinManager® software and are ideal for ThinManager distributed applications. The thin clients are used to display content delivered from a remote ThinManager server. You can have multiple thin clients set up across your plant or facility with various roles with the convenience of having them all maintained by the ThinManager server. All content remains on the server so downtime is reduced in the event of a failure.

VersaView 5200 Thin Clients VersaView 6300T Box Thin Clients Thin Client Management Software
  • Pytanie techniczne
  • Pomoc techniczna — czat
  • Pomoc techniczna — telefon
  • Skontaktuj się z działem sprzedaży
  1. Chevron LeftChevron Left Strona główna Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkty Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sprzęt Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Komputery przemysłowe i monitory Chevron RightChevron Right
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
  • Ankieta na temat doświadczeń klientów