Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
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
Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko

Sprzęt

Nasze komponenty i systemy automatyki zapewniają niezawodną jakość, dzięki której możesz się skupić na bieżącym zadaniu.
Main Image

Poznaj naszą ofertę sprzętu, zaprojektowaną z myślą o jakości, która pozwoli Ci na więcej i da Ci spokój ducha.

Zabezpieczenie obwodów i ochrona przeciążeniowa

Produkty do zabezpieczania obwodów i ochrony przeciążeniowej chronią solenoidy, cewki przekaźników, piloty, wyjścia sterowników PLC i nie tylko przed przeciążeniami, zwarciami i zwarciami doziemnymi.

Zobacz produkty
Monitorowanie stanu

Produkty do monitorowania stanu pomagają w utrzymaniu wydajności produkcji poprzez wykrywanie potencjalnych awarii urządzeń za pomocą modułów zabezpieczających w czasie rzeczywistym, czujników i innych rozwiązań.

Zobacz produkty
Urządzenia połączeniowe

Urządzenia połączeniowe i rozwiązania sieciowe zapewniają sprawną łączność do Twojej architektury i komponentów.

Zobacz produkty
Rozproszone systemy sterowania

Tradycyjny rozproszony system sterowania (DCS) został stworzony do jednego celu — sterowania procesami. Aby wspierać produktywność, zwiększać wydajność i zmniejszać koszty, należy zintegrować wszystkie prowadzone operacje automatyczne dla ostatecznego osiągnięcia poziomu The Connected Enterprise®. Taką integrację można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii oferowanej przez nowoczesny rozproszony system sterowania — PlantPAx®.

Zobacz produkty
Napędy i silniki

Napędy AC i DC stanowią rozwiązanie zarówno do nisko-, jak do i średnionapięciowych zastosowań prostych i złożonych. Nasze silniki zostały tak zaprojektowane, aby osiągać optymalną wydajność przy zmiennej prędkości oraz długi okres eksploatacji.

Zobacz produkty
monitorowanie energii

Produkty do monitoringu energii są pomocne w zwiększaniu produktywności urządzeń, ograniczaniu zużycia energii i obniżaniu związanych z tym kosztów, co się przekłada na zyski przedsiębiorstwa.

Zobacz produkty
Interfejs HMI

Nasze solidne rozwiązania w zakresie interfejsu elektronicznego są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi opcjami pamięci i konfiguracjami i obsługują różne metody wprowadzania danych przez operatora. Oferta obejmuje specjalistyczne opcje o wartościach odpowiednich do zastosowań o wysokim poziomie wstrząsów i drgań oraz ekstremalnych temperaturach.

Zobacz produkty
Technologia niezależnych wózków

Technologia niezależnych wózków usprawnia transport dzięki zastąpieniu kół zębatych, łańcuchów i pasów, wykorzystywanych w tradycyjnych przenośnikach, inteligentnymi wózkami napędzanymi magnetycznie. Nasze produkty zwiększają produktywność, prędkość i elastyczność maszyn w różnych zastosowaniach — niezależnie od tego, czy zajmujesz się małymi opakowaniami w przemyśle spożywczym, czy transportujesz duże ładunki w przemyśle wydobywczym lub motoryzacyjnym.

Zobacz produkty
Komputery przemysłowe i monitory

Nasze komputery przemysłowe to rozwiązania uwzględniające fizyczne ograniczenia i wymogi środowiska. Komputery bez wyświetlacza są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi wielkościami pamięci RAM, pamięci masowej, o różnej wydajności i temperaturze pracy oraz z różnymi napędami optycznymi. Komputery ze zintegrowanym wyświetlaczem mogą mieć różne wymiary ekranu i różne opcje pamięci oraz wbudowaną klawiaturę. Są dostępne także z rozmaitymi pakietami wydajnościowymi.

Zobacz produkty
Moduły we/wy

Moduły we/wy zapewniają połączenie między urządzeniami a sterownikiem i są dostępne w różnych rozmiarach i z różnymi gęstościami punktowymi, które można dobrać odpowiednio do wymagań w danym zastosowaniu.

Zobacz produkty
Komponenty do sterowania przemysłowego

Produkty do sterowania przemysłowego oferują niezawodne rozwiązania umożliwiające maksymalizację wydajności i osiągów maszyny lub zakładu produkcyjnego.

Zobacz produkty
Sterowanie oświetleniem

Produkty do sterowania oświetleniem umożliwiają obsługę za pomocą rozdzielnic jedno- i dwuczłonowych.

Zobacz produkty
Sterowanie ruchem

Rozmaite serwomotory, serwonapędy, produkty liniowe i oprogramowanie do wykrywania ruchu, które wspomagają tworzenie zintegrowanych rozwiązań w zakresie ruchu.

Zobacz produkty
Sterowanie silnika

Produkty do sterowania silnikiem spełniają wymogi wielu zastosowań związanych z zarządzaniem pracą silnika zgodnie z normami NEMA i IEC.

Zobacz produkty
Infrastruktura i zabezpieczenia sieciowe

Asortyment Stratix obejmuje zaawansowane produkty do przełączania, routingu, łączności bezprzewodowej i bezpieczeństwa przemysłowego do prostych i złożonych zastosowań sieciowych.

Zobacz produkty
Systemy zasilania

Od zasilaczy regulowanych, przez przemysłowe zasilacze UPS, po transformatory — każdy produkt został zaprojektowany z myślą o niezawodności.

Zobacz produkty
Sterowniki programowalne

Skalowalne, wielozadaniowe, informatyczne sterowniki PAC są dostępne z różnymi rodzajami sterowników, w tym ze sterownikami bezpieczeństwa, oraz w różnych rozmiarach, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Zobacz produkty
Przyciski i urządzenia sygnalizacyjne

Nasze przyciski i urządzenia sygnalizacyjne, zaprojektowane i wykonane według wysokich standardów wydajnościowych, zapewniają niezawodne działanie i dostarczają klarownych informacji potrzebnych do skutecznego sterowania i monitorowania pracy w zakładzie.

Zobacz produkty
Przekaźniki i timery

Przekaźniki i timery zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przebadane zgodnie z najsurowszymi światowymi standardami.

Zobacz produkty
Produkty dotyczące bezpieczeństwa

Produkty i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pomagają udoskonalić pracę maszyn przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa, sprawności i produktywności personelu.

Zobacz produkty
Czujniki i przełączniki

Przełączniki i czujniki obecności wykrywają obecność, jej brak lub odległość, podczas gdy czujniki warunków mierzą ciśnienie, temperaturę, przepływ i poziom automatyzacji pracy maszyn i procesów.

Zobacz produkty
Interfejs sygnałowy

Produkty do interfejsów sygnałowych przetwarzają sygnał i zapewniają izolację elektryczną między czujnikami i innymi urządzeniami polowymi a obwodem sterowania.

Zobacz produkty
Logo Allen-Bradley

Produkty, które przekształcają możliwości w rzeczywistość

Automatyzacja stanowi fundament naszej działalności. Z zaangażowaniem tworzymy nowatorskie, inteligentne i kompleksowe rozwiązania będące odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego świata. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w budowaniu produktów marki Allen-Bradley do zintegrowanego sterowania i informacji, które maksymalizują wydajność u naszych klientów.

Dowiedz się więcej
  • Pytanie techniczne
  • Pomoc techniczna — czat
  • Pomoc techniczna — telefon
  • Skontaktuj się z działem sprzedaży
  1. Chevron LeftChevron Left Strona główna Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkty Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sprzęt Chevron RightChevron Right
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
  • Ankieta na temat doświadczeń klientów