Loading

Zautomatyzowane systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Automatyzacja oczyszczania ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę
Main Image
Zautomatyzowane systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Automatyzacja oczyszczania ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę
Woda i ścieki
  • Woda słodka
  • Ścieki

Obniż koszty projektu i konserwacji

Niezawodne i elastyczne rozwiązania w zakresie kontroli, które maksymalizują wydajność

Specjaliści z branży wodnej na całym świecie stają przed poważnymi wyzwaniami:

  • surowsze normy jakości wody i rosnące koszty pracy, obsługi i konserwacji,
  • coraz ściślejsza ochrona i surowsze przepisy państwowe,
  • rozszerzenie potencjału systemu wraz ze zwiększoną niezawodnością urządzeń,
  • starzejące się i wymagające ulepszeń systemy sterowania i dystrybucji.

Intensywnie inwestujemy w opracowywanie nowych produktów i technologii, aby dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie sterowania procesem. Dzięki temu pomagamy maksymalizować wydajność, a jednocześnie ograniczać koszty. Od sterowników przemysłowych i sterowania silnikami, przez poziomy nadzoru, po systemy integracji biznesowej – nasze rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pozwalają na:

  • maksymalizację wydajności,
  • ograniczenie kosztów wdrożenia,
  • minimalizację kosztów cyklu eksploatacyjnego,
  • zachowanie zgodności z przepisami,
  • możliwość rozbudowy w przyszłości.
Loading
Współpraca wspierająca zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami
Main Image
Przegląd
Współpraca wspierająca zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami

Realizuj cele biznesowe przedsiębiorstwa w zakresie dostarczania wody/odprowadzania ścieków dzięki wykorzystaniu wypróbowanej technologii i rozwiązań w zakresie uzdatniania wody.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania wykorzystywane w procesach uzdatniania wody

Woda słodka

Dostęp do danych jest kluczowy przy zarządzaniu działalnością zakładu. Dostarczamy niezbędne rozwiązania, które pomogą uzyskać bezpieczny dostęp do danych. To z kolei pozwoli poprawić efektywność systemu dzięki lepszemu wglądowi w proces produkcyjny.

Woda słodka
Ścieki

Nasze rozwiązania w zakresie sterowania procesem i silnikami zapewniają poziomy kontroli i bezpieczeństwa niezbędnie dla działalności firmy. Rozwiązania te pomagają ograniczyć zużycie energii i ułatwiają zarządzanie zasobami firmy w celu osiągnięcia optymalizacji.

Ścieki

Zintegrowane sterowanie dla lepszego zarządzania mediami

W ujęciu globalnym nasz zespół ds. wody skupia się na opracowywaniu rozwiązań, które pomogą stawić czoła najpoważniejszym wyzwaniom w branży. W obecnych czasach trzeba:

  • stawić czoła coraz trudniejszym wyzwaniom w zakresie dostarczania i oszczędności,
  • zredukować zmienność procesu i spełniać coraz surowsze wymogi regulacyjne,
  • zwiększyć wydajność pracy i energetyczną,
  • włączyć nową technologię w starzejącą się infrastrukturę,
  • uzyskać bezpieczne informacje zdalne dla personelu zakładu oraz zewnętrznych udziałowców i klientów, którzy potrzebują tych danych.

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujesz zintegrowanego układu sterowania. Jest to system, który musi integrować sterowanie procesem, sterowanie silnikami i informacje.

Przegląd branży wodnościekowej
Main Image
Broszura
Przegląd branży wodnościekowej

Produkty, technologia i rozwiązania dla kompletnego cyklu obiegu wody.

Pobierz teraz

W jaki sposób pomogliśmy przedsiębiorstwom takim jak Twoje?

Wspólnie z wieloma naszymi partnerami od dziesięcioleci pomagamy klientom z branży wodnej. Nasze rozwiązania pomagają osiągać zgodność z przepisami i utrzymywać koszty na niskim poziomie.

Loading
Dokładny wgląd w produkcję wody
Main Image
Analiza przypadku
Dokładny wgląd w produkcję wody

Greater Wellington Regional Council korzysta z oprogramowania, które ułatwia przestrzeganie obowiązków ustawowych, poprawę wydajności i wdrażanie oszczędności wody.

Dowiedz się więcej
Loading
EnWin Utilities zmniejszyła liczbę awarii głównej sieci wodnej o 21%
Main Image
Analiza przypadku
EnWin Utilities zmniejszyła liczbę awarii głównej sieci wodnej o 21%

Firma EnWin Utilities stosuje przełomowe rozwiązanie do redukcji skoków ciśnienia w systemie rozprowadzania wody.

Dowiedz się więcej
Zintegrowany system pomaga w usprawnieniu funkcjonowania
„Nasz poprzedni system był przestarzały i potrzebowaliśmy czegoś nowoczesnego, żeby uprościć proces uzyskiwania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wody w Nowej Zelandii. Ponadto odkryliśmy przestrzeń dla poprawy efektywności operacyjnej w zakładzie przez wdrożenie zintegrowanego systemu, którego celem jest zwiększenie efektywności i ograniczenie przestojów”.

Gary Pitcaithly, Kierownik ds. automatyzacji, Rada Miasta Hamilton

The Connected Enterprise® udoskonala oczyszczalnie ścieków

Potrzebujesz dostępu do danych znajdujących się wewnątrz przemysłowej lub komunalnej oczyszczalni ścieków. Połączenie IT i OT jest równie często przedmiotem dyskusji. Czy masz wizję tego, jak wykorzystać dane i nowe technologie do ulepszenia działalności firmy? The Connected Enterprise® to nasza wizja. Od dziesięcioleci budujemy kluczowe wartości wokół jednolitej platformy sterowania procesem, silnikiem, bezpieczeństwa oraz informatyki. Platforma ta jest oparta na bezpiecznej łączności w sieci Ethernet. Dzięki połączeniu zintegrowanego sterowania i bezpiecznej komunikacji wizja Connected Enterprise może być Twoją rzeczywistością. Są to ramy, które możesz przyjąć i dostosować do swoich potrzeb. Staje się ona Twoim modelem połączonego przedsiębiorstwa i pomaga w podejmowaniu działań służących uzdatnianiu wody:

  • wydajniejszymi,
  • elastyczniejszymi,
  • bardziej zrównoważonymi.
The Connected Enterprise®
Main Image
Obszar
The Connected Enterprise®

Model The Connected Enterprise® ujednolica sieci na poziomie zakładu i przedsiębiorstwa, bezpiecznie łącząc ludzi, procesy i technologie.

Poznaj nasze możliwości.
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Kontakt z nami

Polecane dla Ciebie
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right