Wykorzystaj dotychczasowe rozwiązanie do bardziej niezawodnego, ekonomicznego i wydajniejszego pozyskania oraz przetwarzania energii słonecznej.
Niezawodne rozwiązania dla wydajnych elektrowni słonecznych
Maksymalny czas sprawności, niższe koszty utrzymania ruchu i krótszy czas na prace techniczne
Dostarczamy technologie do niezawodnego i wydajnego pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej przy minimalizacji kosztów. Nasze zespoły techniczne i odpowiedzialne za systemy pomagają producentom energii słonecznej szybciej rozpocząć wytwarzanie mocy. Umożliwiają również zwiększenie efektywności obsługi i utrzymania zakładu, co sprawia, że generowanie energii słonecznej staje się bardziej ekonomiczną alternatywą.
Systemy automatyki dla energetyki solarnej
Systemy automatyki dla elektrowni solarnych
Nieważne, czy celem jest modernizacja czy wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® umożliwia integrację sterowania procesem, silnikiem i bezpieczeństwem w celu zwiększenia wydajności pracy. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o wydobyciu jak największej wartości z Twoich systemów.
System SCADA dla elektrowni
Nasze rozwiązania oprogramowania do wizualizacji i informacji są powiązane z zabezpieczoną infrastrukturą sieciową, co umożliwia operatorom monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym. Nasze rozwiązania obejmują:
- Rozwiązanie SCADA do raportowania i monitorowania farm solarnych oraz zrównoważenia procesów zakładu.
- Raportowanie kolejności zdarzeń (SOE) dla dokładnej kolejności alarmów, co redukuje czas diagnozowania i usuwania usterek
- Rozwiązania sieciowe, m.in. usługi konsultingowe NERC CIP pomagające w ocenie, projektowaniu, wdrażaniu, audycie i zarządzaniu infrastrukturą sieciową
Powiązane produkty i usługi
Godawari — elektrownia solarna CSP
PlantPAx DCS do sterowania blokiem cieplnym w elektrowni solarnej CSP
Firma Lauren-Jyoti zbudowała dla Godawari Green Energy w indyjskim Radżastanie elektrownię termiczno-solarną 50 MW. Zakład będzie jedną z pierwszych przekazanych do eksploatacji w Indiach elektrowni solarnych w skali użytkowej z blokiem cieplnym. Projekt ten jest częścią inicjatywy indyjskiego rządu, motywującej do wzrostu wykorzystania energii słonecznej do 20 000 MW do 2020 roku. Rockwell Automation dostarczy rozproszony system sterowania PlantPAx - rozwiązanie z panelami lokalnych sterowników na farmie solarnej.