Zyskaj możliwość spójnego zaspokajania zapotrzebowania na energię i unikaj wysokich kar, modernizując przestarzałe systemy. Skorzystaj z zalet nowoczesnych funkcji sterowniczych, które powiadamiają operatorów o problemach, zanim te wystąpią.
Niezawodna, spójna i bezpieczna praca
Maksymalny czas pracy bez przestojów, wizualizacja danych w czasie rzeczywistym i skrócenie czasu wymaganego na realizację zadań inżynieryjnych
Wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń i zgodności z normami NERC CIP (dotyczącymi ochrony infrastruktury o znaczeniu krytycznym) sprawiły, że przyszłość elektrowni węglowych jest niepewna. W miarę starzenia się floty maszynowej koszty jej modernizacji stale rosną. Starzejąca się infrastruktura jest przyczyną kosztownych i często niepotrzebnych przestojów. Ograniczona łączność z systemami biznesowymi zmusza do ręcznego monitorowania wydajności i tworzenia raportów, stwarzając ryzyko błędów. Rezultatem jest zmniejszona wydajność i wyższe koszty.
Rozwiązania obejmujące cały zakład
Skalowalne, zintegrowane i opłacalne
Nieważne, czy Twoim celem jest modernizacja, czy też wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy Ci dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® umożliwia integrację procesów produkcyjnych, procesów napędowych i procesów kontroli bezpieczeństwa w celu zwiększenia wydajności zakładu. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o wydobyciu jak największej wartości z Twoich systemów.
Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx
Dowiedz się więcej na temat inteligentnego sterowania silnika
Monitorowanie stanu pomaga skrócić czas przestojów.
Nasze zintegrowane produkty służące do monitorowania stanu pomagają zapewnić wydajną pracę zakładu, wykrywając potencjalne awarie urządzeń.
- Wzbogacają Twój automatyczny układ sterowania o funkcje ochrony maszyn
- Usprawniają wymianę informacji w przedsiębiorstwie i obniżają koszty konserwacji