Innowacja ukierunkowana na przyszłość
Skróć cykle życia produktów i czas ich wprowadzania na rynek
Segmentacja rynku. Produkty niszowe. Ekologiczne opakowania. Spersonalizowana dostawa produktów i globalizacja. Te realia branżowe wspólnie stanowią wyzwania, jakim muszą stawić czoła producenci środków czystości i higieny osobistej. Wyzwania te obejmują:
- Innowacyjność: wymóg szybszego skalowania produkcji, większej różnorodności receptur i dostosowania produktów do wieku, płci lub obszaru geograficznego.
- Zrównoważony rozwój: ograniczenie zużycia materiałów i energii, nietoksyczne opakowania z surowców odnawialnych, czystsza produkcja i mniej odpadów.
- Zgodność z przepisami: stosowanie się do norm rządowych i branżowych.
Nasze rozwiązania do automatyki produkcji i sterowania produkcją pomogą sprostać tym wymaganiom i skrócić cykl życia produktów, jednocześnie umożliwiając szybsze wprowadzanie na rynek mydeł, kosmetyków, detergentów, środków higieny osobistej, wosków i specjalistycznych produktów chemicznych. Możesz stać się sprawniejszym i wydajniejszym producentem, korzystającym z elastycznych receptur i linii produkcyjnych wytwarzających wiele produktów.