Na czym należy się skoncentrować, gdy ponosisz odpowiedzialność za zasoby warte wiele miliardów dolarów? Na niekontrolowanych wyciekach? Konieczności maksymalizacji marży? A może na potencjalnej utracie własności intelektualnej lub zasobów spowodowanej cyberatakami na bezpieczeństwo systemów komputerowych? Niezależnie od tego, jakie wyzwania napotykasz i jak wiele ich jest, pomożemy Ci bezpiecznie i wydajnie prowadzić działalność.
Bezpieczeństwo, wydajność i maksymalny czas pracy bez przestojów
Zaawansowane sterowniki procesów i silników ułatwiają integrację z głównym systemem DCS w celu zapewnienia ścisłej kontroli i kompleksowego dostępu do informacji na temat zasobów rafinerii. Bezproblemowa integracja technologii ułatwi osiągnięcie celów dotyczących wydajności. Firma Rockwell Automation wspólnie z partnerami programu PartnerNetwork™ zyskała zasłużoną reputację skutecznego kontrahenta, który pomaga rafineriom zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo oraz usprawnić procesy. Mamy ponad 50 lat doświadczenia w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Pomogliśmy już wielu przedsiębiorstwom w zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa oraz usprawnieniu procesów. Pomożemy zaprojektować, wdrożyć i utrzymać najlepszy system dla Twojej działalności.
Wydajne i bezpieczne procesy rafineryjne
Rozwiązania dostarczane przez Sensia
Sensia, spółka joint venture utworzona przez Rockwell Automation i Schlumberger w październiku 2019 r., ma zespół wykwalifikowanych inżynierów i kierowników projektu, którzy rozumieją Twoje problemy. Korzystając z prostych w obsłudze narzędzi i nowoczesnych technologii, projektują oni rozwiązania, dzięki którym łatwiej osiągnąć wyznaczone cele produkcyjne. Sensia pomogła już wielu klientom na całym świecie w migracji mniej wydajnych systemów sterowania, aktualizacji systemów bezpieczeństwa i optymalizacji procesów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań do sterowania procesami.
Sensia świadczy też różnorodne usługi inżynieryjne, które mogą pomóc obniżyć ryzyko bez jednoczesnego przekroczenia budżetu projektu czy jego terminu realizacji. Zadania te realizuje w ramach projektowania podstawowego (FEED) lub jako główny wykonawca automatyki (MAC).
Zintegrowane rozwiązania firmy Sensia dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego – informatyczne, do sterowania i zasilania – są odpowiednie do:
- systemów wykrywania ognia i gazu,
- rozwiązań w zakresie sterowania silnika,
- pomiarów,
- integralnych systemów zabezpieczeń przed wysokim ciśnieniem,
- bezpieczeństwa procesów, w tym systemów wyłączania awaryjnego i zautomatyzowanych systemów zabezpieczeń,
- sterowania pompami, sprężarkami i turbinami oraz monitorowania stanu,
- sterowania procesem i zaawansowanego sterowania procesem.
Sterowanie silnika zapewniające wydajność i bezpieczeństwo procesów
Rafinerie muszą pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu z uwagi na bezustanną presję na wzrost zysków. Dlatego w wymagającym środowisku, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo, nie można sobie pozwolić na nieplanowany przestój spowodowany niepotrzebnymi pracami konserwacyjnymi lub nagłe awarie, które powodują niekontrolowany wzrost zużycia energii. Zatem przy ogromnej liczbie silników elektrycznych należy zmaksymalizować wykorzystanie zasobów oraz zminimalizować zużycie energii, aby wydłużyć czas pracy bez przestojów. Wybór odpowiedniego sterowania silnika może znacząco pomóc w realizacji przez tych celów.
Nasze inteligentne sterowanie silnika pomaga przy wdrażaniu inteligentnych systemów połączeniowych. Dzięki informacjom otrzymywanym z inteligentnych urządzeń sterujących silnika można podejmować bardziej uzasadnione decyzje, uwzględniając kondycję silników oraz warunki ich pracy. Można pozyskiwać informacje z naszej oferty rozwiązań do inteligentnego sterowania silnika i stosując podejście do procesów oparte na danych, skorzystać z paneli analitycznych, aby znacząco zwiększyć wydajność systemu i uzyskać wyższą efektywność operacyjną.
Rozwiązania do sterowania procesem służą optymalizacji działań
Utrzymanie działań o krytycznym znaczeniu nie wymaga „uniwersalnego” rozwiązania do automatyzacji procesów.
Obecnie sterowanie procesem, sterowanie dyskretne, sterowanie zasilaniem oraz kontrola bezpieczeństwa nie muszą opierać się na odrębnych technologiach. Producenci mogą obecnie podjąć decyzję o wdrożeniu układu sterowania obejmującego cały zakład. Wykorzystanie popularnych technologii automatyzacji umożliwia prostą integrację naszego układu sterowania procesem z halą produkcyjną i systemami biznesowymi, dzięki czemu powstaje więcej możliwości optymalizacji w skali całego zakładu. Takie podejście zwiększa produktywność, obniża zużycie energii i zmniejsza całkowite koszty inwestycji.
Nasze rozwiązania do optymalizacji pomagają sprostać wyzwaniom dotyczącym zmienności, odpadów i zużycia energii, aby pomóc w osiągnięciu celów produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki naszemu unikatowemu doświadczeniu branżowemu i dogłębnej znajomości kluczowych procesów i zmiennych, które można poprawić, aby pomóc w osiągnięciu celów biznesowych.
Nasze rozwiązania do sterowania procesem i jego optymalizacji pomogą w następujących obszarach:
- bezpieczeństwa pracy,
- kosztów konserwacji,
- zmniejszenia zużycia paliwa i energii,
- regulacji dotyczących ochrony środowiska.
Wdrożenie systemu sterowania silnika pozwala obniżyć koszty.
System sterowania silnikiem pomaga obniżyć koszty energii i konserwacji w rafinerii
W rafinerii Daqing pompa ropy naftowej na linii redukcyjnej pod ciśnieniem 3 500 ton utrzymuje stałą prędkość przepływu. Wytwarza ona od 8 000 do 10 600 ton ropy dziennie. Uprzednio pompa ta zużywała jednak bardzo dużo energii elektrycznej. Dzięki naszym rozwiązaniom rafineria Daqing może teraz utrzymywać dobre wyniki produkcyjne i oszczędzać pieniądze dzięki ograniczeniu zużycia energii.