Loading

Automatyzacja rurociągów

Zaawansowane rozwiązania SCADA i układy sterowania umożliwiające wydajne zarządzanie rurociągiem
Main Image

Automatyzacja rurociągów

Zaawansowane rozwiązania SCADA i układy sterowania umożliwiające wydajne zarządzanie rurociągiem
Ropa naftowa i gaz
    • Przetwórstwo gazu
    • Przetwórstwo gazu
    • Skroplony gaz ziemny (LNG)
    • Skroplony gaz ziemny (LNG)
    • Platformy wiertnicze
    • Platformy wiertnicze
    • Infrastruktura lądowa
    • Infrastruktura lądowa
    • Automatyzacja rurociągu i transportu
    • Automatyzacja rurociągu i transportu
    • Rafinacja i przemysł petrochemiczny
    • Rafinacja i przemysł petrochemiczny
    • Zobacz wszystko

Każdego roku budowane są kilometry nowych rurociągów, aby pomóc zaspokoić rosnący popyt na paliwo, gaz i produkty ropopochodne. Bez względu na to, czy rurociągi biegną przez oddalone tereny i są bezzałogowe, czy też znajdują się w pobliżu centrów miast, najważniejsza jest możliwość zapewnienia bezpiecznego przepływu produktu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


Rozwiązania z zakresu automatyzacji rurociągów do przesyłu węglowodoru

Zmodernizuj swoją działalność i skorzystaj z technologii opartych na łączności pomagających rozwiązać problemy dotyczące konserwacji, niezawodności i bezpieczeństwa.

Wraz z członkami naszej sieci PartnerNetwork™ firma Rockwell Automation oferuje wiedzę z zakresu budowy nowych rurociągów oraz doświadczenie w dziedzinie modernizacji istniejących systemów. Nie musisz stawiać czoła tym wyzwaniom samodzielnie. Możesz liczyć na naszą pomoc! Zaproś do współpracy zaufanego partnera, który zapewni odpowiednią technologię, rozwiązania, usługi i wiedzę specjalistyczną, aby Twoje rurociągi pracowały bezpiecznie.

Rozwiązania z zakresu automatyzacji rurociągów do transferu cieczy
Main Image
Przegląd
Rozwiązania z zakresu automatyzacji rurociągów do transferu cieczy

Zwiększ dostępność danych, elastyczność, niezawodność, bezpieczeństwo i ochronę pracy rurociągu.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania z zakresu automatyzacji rurociągów do transferu gazu ziemnego
Main Image
Przegląd
Rozwiązania z zakresu automatyzacji rurociągów do transferu gazu ziemnego

Zwiększ dostępność danych, elastyczność, niezawodność, bezpieczeństwo i ochronę pracy rurociągu.

Dowiedz się więcej

 
Poznaj Sensia
Main Image
Film
Poznaj Sensia

Wprowadzenie jednolitych procesów wykrywania, analizy i działania. Sensia – wprowadzenie.

Obejrzyj teraz

Wydajne i bezpieczne rurociągi

Rozwiązania dostarczane przez Sensia

Sensia, spółka joint venture utworzona przez Rockwell Automation i Schlumberger w październiku 2019 r., ma zespół wykwalifikowanych inżynierów i kierowników projektu, którzy rozumieją Twoje problemy. Korzystając z prostych w obsłudze narzędzi i nowoczesnych technologii, Sensia pomaga klientom z całego świata w projektowaniu rozwiązań optymalizujących wydajność pracy rurociągów.

Sensia świadczy również wiele usług inżynieryjnych, które mogą pomóc obniżyć ryzyko, a jednocześnie nie przekroczyć budżetu ani harmonogramu projektu.

Zintegrowane rozwiązania informatyczne, sterownicze i zasilające firmy Sensia dla zarządzania rurociągami są odpowiednie dla:

  • systemów bezpieczeństwa rurociągów,
  • sterowania pompami i sprężarkami,
  • monitorowania stanu,
  • systemów SCADA,
  • systemów automatyzacji terminali,
  • systemów sterowania przyrządami pomiarowymi i LACT,
  • rozwiązań z zakresu mieszania i próbkowania,
  • rozwiązań z zakresu zarządzania składowaniem.

Dowiedz się więcej na Sensia Global


Innowacje cyfrowe dla rurociągów

Inteligentny sprzęt korzystający z łączności pomoże osiągnąć nowy poziom wydajności pracy rurociągów i zwiększyć rentowność. Ale od czego rozpocząć wdrożenie infrastruktury? Zapoznaj się z naszą interaktywną broszurą, aby się dowiedzieć, jak pomagamy operatorom rurociągów na całym świecie przez:

  • monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym,
  • zachowanie zgodności z przepisami,
  • zyskanie całkowitej kontroli operacyjnej,
  • optymalizację kosztów energii i konserwacji,
  • ulepszenie zarządzania sterownią,
  • dostęp do inteligentnych rozwiązań w różnych sektorach operacyjnych,
  • zmniejszenie czasu przestojów.
Zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad rurociągiem – jak to zrobić
Main Image
eBook
Zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad rurociągiem – jak to zrobić

Inteligentna i zintegrowana infrastruktura zapewnia lepszy wgląd w poziom wydajności rurociągu. Zatem jak wprowadzić inteligentne rozwiązania bez kosztownej przebudowy?

Dowiedz się jak…

Optymalizacja pracy rurociągu

Czujesz presję, aby zwiększać wydajność, podnosić poziom bezpieczeństwa publicznego, chronić pracowników i generować wyższe zyski. Zaawansowane technologie, takie jak urządzenia Przemysłowego Internetu Rzeczy, przetwarzanie w chmurze oraz inteligentne oprogramowanie, mogą sprostać tym wymaganiom.

eBook „Zalewanie rurociągu”
Main Image
Broszura
eBook „Zalewanie rurociągu”

Modernizacja pracy rurociągu pomaga zwiększyć elastyczność, bezpieczeństwo i usprawnić zarządzanie danymi.

Pobierz teraz
Zoptymalizuj swój biznes i przeprowadź modernizację rurociągu
Main Image
Broszura
Zoptymalizuj swój biznes i przeprowadź modernizację rurociągu

Skorzystaj z naszych technologii cyfrowych wspomagających proces modernizacji i optymalizacji rozwiązań dla branży naftowej i gazowniczej.

Pobierz teraz

Zaawansowane technologie mogą pomóc obniżyć koszty, ułatwić przestrzeganie przepisów oraz zwiększyć bezpieczeństwo

Istnieje wiele opcji korzystania z zaawansowanych technologii i wiele sposobów wykorzystania zalet technologii IoT. Niełatwo zdecydować, od czego zacząć. Wyróżniliśmy pięć kluczowych obszarów projektowych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu dzięki zaawansowanym technologiom:

  • dane wysokiej jakości,
  • optymalizacja zużycia energii,
  • dogłębna analiza przyczyn,
  • monitorowanie prognostyczne,
  • konserwacja zależna od stanu urządzenia.

Sterowanie sprężarkami i przepompowniami

Systemy sterowania i funkcje analityczne zapewniające niezawodne, bezpieczne i energooszczędne pompowanie

Nasze rozwiązania rurociągowe pomagają wydłużyć czas pracy bez usterek, zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć zużycie energii.

Operator rurociągu energetycznego unowocześnia architekturę
Main Image
Analiza przypadku
Operator rurociągu energetycznego unowocześnia architekturę

Operator rurociągu energetycznego tworzy otwartą architekturę sterowania najważniejszymi procesami zarządzania sprężarkami.

Dowiedz się więcej
Zautomatyzowany system sterowania umożliwia optymalizację procesów zarządczych
Main Image
Analiza przypadku
Zautomatyzowany system sterowania umożliwia optymalizację procesów zarządczych

Opracowanie automatycznego systemu sterowania dla EP Petroecuador pomogło skrócić czas przestojów, potroić moc załadunkową i zoptymalizować dostawy dla terminalu w Balao.

Dowiedz się więcej

Produkty i funkcje

Osiągnij doskonałość operacyjną dzięki szerokiej ofercie rozwiązań

Nasze zintegrowane systemy pozwalają operatorom na wizualizację informacji z dowolnego miejsca w organizacji na potrzeby szybkiego podejmowania decyzji. Dzięki zastosowaniu przełomowych technologii możemy zapewnić całkowicie cyfrowe sterowanie rurociągiem. Nasze rozwiązania zapewnią dostęp do użytecznych danych z wielu różnych urządzeń. Ta technologia pozwala stworzyć bezpieczniejsze i wydajniejsze przedsiębiorstwo produkcyjne z bezpiecznym dostępem zdalnym.

Powiązane produkty

  • Modułowe rozdzielnice napędowe
  • Systemy bezpieczeństwa procesów
  • Inteligentne sterowanie silnika
  • Systemy sterowania procesami
  • Monitorowanie zdalne i funkcje analityczne
  • Rozwiązania do wizualizacji
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatyzacja rurociągów i transportu Chevron RightChevron Right