Aby zmaksymalizować czas pracy bez przestojów, morska działalność produkcyjna i wiertnicza wymaga niezawodnych systemów, które działają bezpiecznie i tak długo, jak to możliwe. Mamy ofertę produktów dla przemysłu naftowego i gazowniczego oraz doświadczenie potrzebne, aby pomóc osiągnąć cele operacyjne.
Systemy automatyki, sterowania i bezpieczeństwa dla produkcji morskiej
Rozwiązania dostarczane przez Sensia
Jako operator instalacji morskich wymagasz najwyższego poziomu bezpieczeństwa procesów. Musisz chronić pracowników, majątek i środowisko naturalne, jednocześnie maksymalizując czas pracy bez przestojów i minimalizując zakłócenia.
Posiadamy szeroką ofertę produktów dla instalacji morskich. Duży wybór skalowalnych rozwiązań pomoże Ci spełnić wymagania w zakresie kosztów, poziomu integralności bezpieczeństwa i dostępności.
Systemy produkcji morskiej zostały zaprojektowane tak, aby działały 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wpływ przestojów i napraw na sytuację finansową jest znaczący. Systemy i urządzenia muszą działać w środowisku, w którym występują silne prądy, nierówne powierzchnie, skrajnie niskie temperatury, a także ogromne głębiny. Architektury o wysokim stopniu niezawodności i ograniczonym zapotrzebowaniu na konserwację są tym, czego poszukuje każde przedsiębiorstwo naftowo-gazownicze, które pragnie rozpocząć produkcję na platformie lub na dnie morza. Nasza oferta produktów z certyfikatem SIL i wyjątkowe tempo skanowania spełniają wymagania morskich systemów HIPP i OPP. Nasze podmorskie systemy automatyki, sterowania i bezpieczeństwa są wiodącymi w branży. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak np.:
- sterowanie podmorskimi pompami i sprężarkami,
- powierzchniowe systemy sterowania i bezpieczeństwa dla platform produkcyjnych i jednostek FPSO,
- systemy wyłączania awaryjnego i wyłączania procesów,
rozwiązania do automatyzacji instalacji morskich.
Nasze rozwiązania dla morskiego przemysłu wydobywczego i produkcyjnego obejmują następujące obszary działalności:
- platformy wiertnicze i statki wiertnicze,
- sterowanie podmorskimi pompami i sprężarkami,
- powierzchniowe systemy sterowania i bezpieczeństwa dla platform produkcyjnych i jednostek FPSO,
- systemy przeciwerupcyjne,
- systemy wyłączania awaryjnego i wyłączania procesów,
- sterowanie turbozespołami,
- systemy zasilania i zarządzania energią,
- systemy monitorowania stanu.
Bezpieczeństwo, niezawodność i doświadczenie zapewnią maksymalny czas pracy bez przestojów
Osiągnij cele operacyjne, korzystając z fachowej wiedzy branżowej i niezawodnych produktów
Operacje morskie wiążą się z licznymi wyzwaniami, które obejmują:
- trudne warunki środowiskowe,
- rygorystyczne wymogi w zakresie sterowania,
- rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa.
Produkty z naszej bogatej oferty od wielu lat są stosowane w wymagających warunkach działalności morskiej. Nasza technologia zapewnia niezawodność konieczną dla bezpiecznego i skutecznego działania.
Nasze otwarte systemy zapewniają łatwość integracji z układami podmorskimi i powierzchniowymi oraz z układami sterowania procesami i silnikami. Nasze funkcje i narzędzia analityczne umożliwiają usprawnienie operacji i szybsze podejmowanie decyzji.
Narzędzia te ułatwiają także zarządzanie starszymi układami sterowania. Nie chcesz przecież dowiedzieć się, że potrzebna część nie jest już produkowana. Oferujemy wsparcie na miejscu, aby pomóc w planowaniu przestojów i minimalizowaniu ich ryzyka.
Układy sterowania morskimi platformami produkcyjnymi
Zintegrowany system automatyki i sterowania do pływających systemów produkcyjnych
Nasza oferta technologiczna jest dopasowana do wielu zastosowań, które obejmują:
- sterowanie pompami, sprężarkami i turbinami,
- sterowanie produkcją energii,
- sterowanie balastem,
- układy sterowania procesami,
- sterowanie systemem rozdzielającym,
- systemy nagrzewnic,
- systemy odwadniania,
- sterowanie morskimi systemami napędowymi, balastem i sterem strumieniowym,
- systemy sterowania płytą nośną.
Automatyzacja wież i statków wiertniczych
Zwiększ bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność procesów
Bez względu na to, czy chodzi o odwierty eksploracyjne, przygotowywanie nowych pól, czy utrzymanie poziomu produkcji, odwierty są centralnym elementem branży naftowej i gazowniczej. Wydajność i bezpieczeństwo operacji wiertniczych są najważniejsze, co pomaga wyjaśnić, dlaczego producenci nadal skupiają się na tych aspektach pomimo obecnych warunków rynkowych. Nasze systemy do automatyzacji operacji wiertniczych pomagają zwiększyć precyzję, ograniczyć koszty, wydłużyć czas pracy i zapewnić bezpieczeństwo procesów.
Oferujemy duży wybór sprawdzonych technologii, od systemu Integrated Architecture po system inteligentnego sterowania silnika, które są stosowane na całym świecie na potrzeby automatyzacji wież i statków wiertniczych. Obejmują one między innymi:
- sterowanie operacjami wiertniczymi,
- systemy sterowania napędem morskim, zarządzania okrętem i blastem,
- systemy sterowania płytą nośną,
- systemy pomp błotnych i wyciągów wiertniczych.
- Gromadzenie zintegrowanych danych
Zapewnienie bezpieczeństwa w strefach niebezpiecznych
Sprawdzone komponenty do stosowania w miejscach niebezpiecznych
Przemysł naftowy i gazowy słynie z tego, że procesy produkcji i przetwarzania odbywają się często w odległych i nieprzyjaznych miejscach. Wiele stosowanych urządzeń elektrycznych musi działać w miejscach, które nie są wolne od materiałów wybuchowych i łatwopalnych. Tego typu lokalizacje wymagają specjalnych rozwiązań projektowych, które pozwalają zachować bezpieczeństwo. Natomiast niewiele osób wie, że mamy bogatą ofertę produktów dostosowanych i atestowanych do zastosowań w miejscach niebezpiecznych.
Bez względu na to, czy potrzebujesz urządzeń elektrycznych dopuszczonych do użytku w obszarach Klasy 1, Sekcji 1 lub 2, lub strefy 2, mamy bogatą ofertę produktów do sterowania przemysłowego Allen-Bradley, które zapewniają przetestowane i przewidywalne działanie. Produkty działające w niebezpiecznych miejscach obejmują przełączniki, sterowniki, czujniki, rozruszniki z odłącznikiem oraz moduły bezpieczeństwa.
Zapewnij dostęp do wiedzy i wspieraj bezpieczeństwo pracy
Take a look at how we helped EDINA and TOTAL E&P. The Izabela field is a GAS extraction and production plant located off Croatia. To improve operational flexibility, EDINA wanted to install integrated systems offshore and onshore. Edina selected Rockwell Automation and Fores Engineering Sri to execute the project. It resulted in a reduction in maintenance and operational costs, while maintaining production capacity.
TOTAL E&P UK Limited had numerous obsolescence issues in their North Alwyn complex. They partnered with us to execute system upgrades across two platforms in their Dunbar facility. The result? Our onsite engineers helped maintain Total’s high safety standards throughout the upgrade. They are now able to control elements of the offshore Dunbar facility from the onshore Alwyn facility.