Loading

Skroplony gaz ziemny (LNG)

Systemy zwiększające sprawność procesów i zapewniające zgodność z przepisami

Procesy skraplania, regazyfikacji i transportu/odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) wymagają precyzyjnego sterowania. Niezwykle ważne jest stworzenie bezpiecznego środowiska roboczego, minimalizacja przestojów i zarządzanie kosztami operacyjnymi. Aby osiągnąć te cele, trzeba wyposażyć się w systemy automatyki, które spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie sterowania procesami, a jednocześnie są niezawodne i skalowalne.


Zintegrowane systemy zapewniające bezpieczną, zoptymalizowaną pracę zakładów produkcji LNG

Chociaż produkcja LNG oferuje znaczne korzyści, wiąże się także z dużymi wyzwaniami. Rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa wymuszają ciągłą czujność. Wahania na rynkach wymagają szybkiego reagowania, a dynamiczne uwarunkowania biznesowe – doskonałości operacyjnej.

Nasze zintegrowane systemy i usługi umożliwiają płynny przepływ danych na wszystkich poziomach i mogą zapewnić kompletne rozwiązanie w zakresie automatyki. Wspólnie z naszymi partnerami z sieci PartnerNetwork™ firma Rockwell Automation oferuje sprawdzone rozwiązania, które pomogą Ci zaspokoić popyt i utrzymać przewagę konkurencyjną. Rozumiemy, że do obsługi Twojego zakładu wymaganych jest wiele technologii i urządzeń. Nasze rozwiązania integrują technologie sterowania procesami, sterowania silnikami, bezpieczeństwa i dostępu do informacji.

Nasze otwarte systemy ułatwiają integrację urządzeń wielu producentów w ramach pojedynczego systemu sterowania.


Wydajne i bezpieczne procesy skraplania

Rozwiązania dostarczane przez Sensia

Sensia, spółka joint venture utworzona przez Rockwell Automation i Schlumberger w październiku 2019 r., ma zespół wykwalifikowanych inżynierów i kierowników projektu, którzy rozumieją Twoje problemy. Korzystając z łatwych w użyciu narzędzi i nowoczesnych technologii, projektują oni rozwiązania, które pomagają zakładowi osiągnąć wyznaczone cele produkcyjne. Sensia pomogła już wielu klientom na całym świecie w integracji mniej wydajnych systemów sterowania, aktualizacji układów bezpieczeństwa i optymalizacji procesów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań do sterowania procesami.

Sensia świadczy również wiele usług inżynieryjnych, które mogą pomóc obniżyć ryzyko, a jednocześnie nie przekroczyć budżetu i harmonogramu projektu.

Zintegrowane rozwiązania informatyczne, sterownicze i zasilające firmy Sensia dla zakładów produkcji skroplonego gazu ziemnego są odpowiednie dla:

  • systemów wykrywania ognia i gazu,
  • rozwiązań w zakresie sterowania silnikami,
  • pomiarów,
  • integralnych systemów zabezpieczeń przed wysokim ciśnieniem,
  • bezpieczeństwa procesów, w tym systemów wyłączania awaryjnego i zautomatyzowanych systemów zabezpieczeń,
  • sterowania pompami, sprężarkami i turbinami oraz monitorowania stanu,
  • sterowania procesem i zaawansowanego sterowania procesem.
Dowiedz się więcej na Sensia Global

Rozwiązania z zakresu sterowania procesem optymalizujące pracę

Automatyzacja procesów nie musi mieć uniwersalnego charakteru w celu zapewnienia obsługi operacji o znaczeniu krytycznym.

Obecnie sterowanie procesem, sterowanie dyskretne, sterowanie zasilaniem oraz kontrola bezpieczeństwa nie muszą już opierać się na odrębnych technologiach. Producenci mogą obecnie podjąć decyzję o wdrożeniu układu sterowania obejmującego cały zakład. Wykorzystanie popularnych technologii automatyzacji umożliwia prostą integrację naszego układu sterowania procesem z halą produkcyjną i systemami biznesowymi, tworząc więcej możliwości optymalizacji w skali całego zakładu. Takie podejście zwiększa produktywność, obniża zużycie energii i zmniejsza całkowite koszty inwestycji.

Nasze rozwiązania z zakresu optymalizacji pomagają sprostać wyzwaniom dotyczącym zmienności, odpadów i zużycia energii, aby pomóc w osiągnięciu celów produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki naszemu unikatowemu doświadczeniu branżowemu oraz dogłębnej znajomości kluczowych procesów i zmiennych, które można poprawić, aby pomóc osiągnąć  cele biznesowe.

Nasze rozwiązania z zakresu sterowania procesem i optymalizacji pomogą w takich obszarach jak:

  • bezpieczeństwo operacyjne, 
  • koszty konserwacji, 
  • mniejsze zużycie paliwa i energii, 
  • przepisy ochrony środowiska, 
  • optymalna separacja rafinowanych produktów.

Wzrost wydajności dzięki nowoczesnemu systemowi DCS

Statki przewożące LNG korzystają z wydajniejszego zużycia energii oraz zwiększonej wydajności

Właściciele zbiornikowców LNG Portovenere oraz LNG Lerici wiedzieli, że ich statki znajdują się w samym środku cyklu życia. Wiedzieli również, że korzystanie z dwóch układów sterowania stanowi dla nich wyzwanie. Zakres projektu objął także inne urządzenia, takie jak kotły, pompy i turbiny. Właściciele poszukiwali partnera, który przeprowadzi ich przez proces modernizacji, i wybrali Rockwell Automation. Dowiedz się więcej na temat ich problemów oraz rezultatów, jakie pomogliśmy im osiągnąć.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie