Loading

Przetwórstwo gazu

Systemy automatyki i sterowania przetwarzaniem gazu ziemnego
Main Image

Przetwórstwo gazu

Systemy automatyki i sterowania przetwarzaniem gazu ziemnego
Ropa naftowa i gaz
    • Przetwórstwo gazu
    • Przetwórstwo gazu
    • Skroplony gaz ziemny (LNG)
    • Skroplony gaz ziemny (LNG)
    • Platformy wiertnicze
    • Platformy wiertnicze
    • Infrastruktura lądowa
    • Infrastruktura lądowa
    • Automatyzacja rurociągu i transportu
    • Automatyzacja rurociągu i transportu
    • Rafinacja i przemysł petrochemiczny
    • Rafinacja i przemysł petrochemiczny
    • Zobacz wszystko

Przedsiębiorstwa dążą do optymalizacji produkcji oraz minimalizacji czasu przestojów i kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa operacji. Dlatego też systemy automatyki do przetwarzania gazu ziemnego muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie sterowania procesami, a jednocześnie oferować niezawodność i skalowalność.


Podnieś produktywność dzięki automatyzacji zakładów przetwarzania gazu ziemnego

Według szacunków branżowych w ciągu najbliższych 20 lat globalny bilans energetyczny ulegnie znaczącej zmianie. Najbardziej ma wzrosnąć zapotrzebowanie na gaz ziemny. Równocześnie ceny gazu utrzymują się na niskim poziomie.

Liderzy w branży muszą znaleźć sposoby na zwiększenie wydajności i produktywności bez podejmowania całkowitej przebudowy zakładów. Integracja systemów informatycznych i technologii produkcji może stanowić opłacalną metodę pozyskania wiedzy o procesie produkcyjnym, niezbędną do zwiększenia wydajności.

Zakłady, które połączyły wszystkie zasoby, odnotowały:

  • mniejsze ryzyko nieplanowanych przestojów,
  • minimalne zużycie energii,
  • większą wydajność i niezawodność procesów,
  • bardziej spójną jakość sprzedawanego gazu,
  • wzrost produktywności bez zmiany infrastruktury.

Dostęp do danych pomaga ekspertom z całej firmy w koordynowaniu działań związanych z przetwarzaniem gazu i otwiera zupełnie nowe możliwości biznesowe. Może uwolnić przetwórców gazu od ograniczeń związanych z przestarzałą infrastrukturą. Może także zapewnić łączność między urządzeniami, co pozwoli uzyskać szerszą perspektywę operacyjną.

Możliwości optymalizacji: zakład przetwórstwa gazu
Main Image
Broszura
Możliwości optymalizacji: zakład przetwórstwa gazu

Chcesz zwiększyć produktywność? Nie musisz przeprowadzać kompleksowej przebudowy zakładu. Zintegruj swoje narzędzia, aby zyskać lepszy wgląd w produkcję, stan infrastruktury oraz bezpieczeństwo zakładu.

Pobierz teraz
Rozwiązania dla zakładów przetwórstwa gazu ziemnego
Main Image
Prezentacja
Rozwiązania dla zakładów przetwórstwa gazu ziemnego

Łącząc zasoby w całym zakładzie przetwórstwa gazu, zyskujesz istotną wiedzę na temat procesu produkcyjnego, pozwalającą podejmować lepsze decyzje strategiczne.

Dowiedz się więcej

Wydajna i bezpieczna produkcja gazu

Rozwiązania dostarczane przez Sensia

Sensia, spółka joint venture utworzona przez Rockwell Automation i Schlumberger w październiku 2019 r., ma zespół wykwalifikowanych inżynierów i kierowników projektu, którzy rozumieją Twoje problemy. Korzystając z prostych w obsłudze narzędzi i nowoczesnych technologii, projektują rozwiązania, które pomogą osiągnąć optymalną produktywność i wydajność. Sensia pomogła już wielu klientom na całym świecie w integracji mniej wydajnych układów sterowania, aktualizacji układów bezpieczeństwa i optymalizacji procesów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań do sterowania procesami

Sensia świadczy również wiele usług inżynieryjnych, które mogą pomóc obniżyć ryzyko, a jednocześnie nie przekroczyć budżetu ani harmonogramu projektu.

Zintegrowane rozwiązania informatyczne, sterownicze i zasilające firmy Sensia dla przemysłu przetwórstwa gazu są odpowiednie dla:

  • systemów wykrywania ognia i gazu,
  • rozwiązań w zakresie sterowania silnikami,
  • pomiarów,
  • integralnych systemów zabezpieczeń przed wysokim ciśnieniem,
  • bezpieczeństwa procesów, w tym systemów wyłączania awaryjnego i zautomatyzowanych systemów zabezpieczeń,
  • sterowania pompami, sprężarkami i turbinami oraz monitorowania stanu,
  • sterowania procesem i zaawansowanego sterowania procesem.
Dowiedz się więcej na Sensia Global
Poznaj Sensia
Main Image
Film
Poznaj Sensia

Wprowadzenie jednolitych procesów wykrywania, analizy i działania. Sensia – wprowadzenie.

Obejrzyj teraz

Rozwiązania z zakresu sterowania procesem służące optymalizacji pracy

Automatyzacja procesów nie musi mieć uniwersalnego charakteru, aby zapewnić obsługę operacji o znaczeniu krytycznym.

Obecnie sterowanie procesem, sterowanie dyskretne, sterowanie zasilaniem oraz kontrola bezpieczeństwa nie muszą już opierać się na odrębnych technologiach. Producenci mogą obecnie podjąć decyzję o wdrożeniu układu sterowania obejmującego cały zakład. Wykorzystanie popularnych technologii automatyzacji umożliwia prostą integrację naszego układu sterowania procesem z halą produkcyjną i systemami biznesowymi, tworząc więcej możliwości optymalizacji w skali całego zakładu. Takie podejście zwiększa produktywność, obniża zużycie energii i zmniejsza całkowite koszty inwestycji.

Nasze rozwiązania z zakresu optymalizacji pomagają sprostać wyzwaniom dotyczącym zmienności, odpadów i zużycia energii, aby pomóc w osiągnięciu celów produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki naszemu unikatowemu doświadczeniu branżowemu oraz dogłębnej znajomości kluczowych procesów i zmiennych, które można poprawić, aby pomóc osiągnąć Twoje cele biznesowe.

  • Nasze rozwiązania z zakresu sterowania procesem i optymalizacji pomogą w takich obszarach jak:
  • bezpieczeństwo operacyjne, 
  • koszty konserwacji, 
  • mniejsze zużycie paliwa i energii, 
  • przepisy ochrony środowiska, 
  • optymalna separacja rafinowanych produktów.
Systemy procesowe
Main Image
Obszar
Systemy procesowe

Możemy pomóc zwiększyć jakość i produktywność, zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty w ramach rozproszonego systemu sterowania.

Poznaj nasze możliwości
Osiągnij najwyższą wydajność zakładu produkującego płynny gaz ziemny
Main Image
Prezentacja
Osiągnij najwyższą wydajność zakładu produkującego płynny gaz ziemny

Nasze rozwiązania dla branży produkcji płynnego gazu ziemnego wykorzystują do kierowania procesami sterowanie predykcyjne (MPC) Pavilion8® oraz technologię sieci neuronowej Soft Sensor®.

Dowiedz się więcej

Zdalne monitorowanie produkcji Pohokura
Main Image
Analiza przypadku
Zdalne monitorowanie produkcji Pohokura

Pohokura wyznacza nowy standard zdalnej obsługi i zrównoważonego rozwoju. Utworzone stanowisko produkcyjne zostało wyposażone w nowy zintegrowany system sterowania automatyką, który pozwolił osiągnąć zerową obecność pracowników podczas normalnej pracy.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo, wydajność i maksymalny czas pracy bez przestojów

Bez względu na to, czy chodzi o modernizację starszego systemu, czy budowę nowego, producenci gazu na całym świecie wykorzystują nasze rozwiązania, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Nasza oferta obejmująca zintegrowane systemy i usługi zapewnia płynny przepływ danych na wszystkich poziomach dzięki korzyściom płynącym z kompletnego rozwiązania do automatyzacji. Dostarczamy światowej klasy systemy sterowania dla zakładów produkcji gazu na trzech poziomach:

  • automatyki zakładów produkcji gazu,
  • monitorowania,
  • bezpieczeństwa i łączności z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa.

Automatyzujemy procesy sprężania i separacji surowca. Nasze systemy sterowania umożliwiają pełną automatyzację kolumn skruberów, systemów odwadniania, instalacji aminowych, podgrzewaczy, kolumn rektyfikacyjnych i kondensatorów. Oferujemy również pełną automatyzację systemów zarządzania danymi i przesyłamy dane automatyzacyjne do systemów biznesowych, aby usprawnić procesy decyzyjne.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Przetwórstwo gazu Chevron RightChevron Right