Loading

Ropa naftowa i gaz

Układy automatyki, sterowania i bezpieczeństwa dla całego łańcucha dostaw
Main Image

Ropa naftowa i gaz

Układy automatyki, sterowania i bezpieczeństwa dla całego łańcucha dostaw
Ropa naftowa i gaz
    • Przetwórstwo gazu
    • Przetwórstwo gazu
    • Skroplony gaz ziemny (LNG)
    • Skroplony gaz ziemny (LNG)
    • Platformy wiertnicze
    • Platformy wiertnicze
    • Infrastruktura lądowa
    • Infrastruktura lądowa
    • Automatyzacja rurociągu i transportu
    • Automatyzacja rurociągu i transportu
    • Rafinacja i przemysł petrochemiczny
    • Rafinacja i przemysł petrochemiczny
    • Zobacz wszystko

Rentowność zapewniana przez zaawansowaną technologię

W dynamicznym globalnym przemyśle, takim jak przemysł naftowy i gazowniczy, konieczne jest wydobycie maksymalnej wartości z dostępnych zasobów i maksymalizacja czasu pracy bez przestojów. Dostępna dziś technologia umożliwia stworzenie przedsiębiorstwa, które rzeczywiście opiera się na łączności i zmierza w kierunku doskonałości operacyjnej. Chmura obliczeniowa oraz funkcje mobilne i analityczne zapewniają użyteczny wgląd w bieżące dane produkcyjne, dzięki czemu producenci mogą reagować na problemy, gdy tylko te się pojawią, w dowolnym miejscu na świecie.

Udoskonalenia w zakresie produkcji mogą przełożyć się na wzrost efektywności i wydajności pracy. Bez względu na to, czy chcesz ograniczyć zużycie energii, zmodernizować systemy starszego typu, czy też lepiej wykorzystać generowane dane, możemy zaoferować pomoc.

Sensia, spółka joint venture utworzona przez Rockwell Automation i Schlumberger, jest dostawcą najlepiej zintegrowanych rozwiązań pomiarowych, wiedzy petrotechnicznej oraz rozwiązań w dziedzinie automatyzacji i cyfryzacji dla przemysłu naftowego i gazowego. Od złoża do rafinerii, Sensia redukuje ryzyko, zwiększa efektywność i optymalizuje wyniki, dzięki czemu klienci i ich interesariusze mogą w pełni wykorzystać potencjał zasobów naftowych i gazowych.

Wspólnie oferujemy obszerną wiedzę oraz doświadczenie branżowe, aby pomóc firmie utrzymać konkurencyjność na zmieniającym się rynku.

Przegląd rozwiązań do automatyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego
Main Image
Przegląd
Przegląd rozwiązań do automatyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego

Pomożemy Ci stawić czoła wyzwaniom związanym z automatyzacją lądowych i morskich procesów wydobycia. Ograniczenie zużycia energii, modernizacja przestarzałych systemów i więcej.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania do automatyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego

Przetwórstwo gazu

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie automatyki, aby zminimalizować przestoje.

Poznaj nasze możliwości
Skroplony gaz ziemny (LNG)

Nasze zaawansowane urządzenia przetwórcze pomogą Ci zoptymalizować działalność.

Poznaj nasze możliwości
Platformy wiertnicze

Uzyskaj większą wydajność produkcji, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu rozwiązania dla urządzeń wiertniczych oferowanego przez Sensia, naszą spółkę joint venture utworzoną wspólnie z Schlumberger.

Poznaj nasze możliwości
Infrastruktura lądowa

Ułatwimy optymalizację cyfrowego pola naftowego dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Sensia, naszą spółkę joint venture utworzoną wspólnie z Schlumberger.

Poznaj nasze możliwości
Rurociąg i transport

Nasze wydajne funkcje zarządzania rurociągiem zapewnią bezpieczny przepływ produktu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Poznaj nasze możliwości
Rafinacja i przemysł petrochemiczny

Usprawnij produkcję, skutecznie integrując systemy sterowania procesami i silnikami.

Poznaj nasze możliwości

W jaki sposób pomogliśmy przedsiębiorstwom takim jak Twoje?

Gigant naftowy zwiększa bezpieczeństwo sieciowe i obniża koszty
Main Image
Analiza przypadku
Gigant naftowy zwiększa bezpieczeństwo sieciowe i obniża koszty

Duże przedsiębiorstwo z branży naftowej i gazowniczej poszukiwało rozwiązania technologicznego umożliwiającego centralizację procesów gromadzenia informacji i monitorowania zasobów w jednej z kalifornijskich dolin.

Dowiedz się więcej
Petroamazonas unowocześnia interfejs HMI i ogranicza przestoje.
Main Image
Analiza przypadku
Petroamazonas unowocześnia interfejs HMI i ogranicza przestoje.

Firma Petroamazonas zmodernizowała dwa zakłady, wdrażając system automatyzacji procesów PlantPAx i natychmiast redukując czas przestojów. Wirtualizacja umożliwiła obniżenie nakładów inwestycyjnych o 70%.

Dowiedz się więcej
Transfer węglowodorów w chmurze
Main Image
Analiza przypadku
Transfer węglowodorów w chmurze

Firma Trigg Technologies inwestuje w analizę procesów transferu węglowodorów i łączy swoje zdalne ośrodki z przedsiębiorstwem za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

Dowiedz się więcej

Skalowalne opcje technologiczne

Nieważne, czy chodzi o produkt, czy o zintegrowane rozwiązanie – dysponujemy technologią, dzięki której zoptymalizujesz swoją działalność. Nasze rozwiązania zapewniają dostęp do ogromnej ilości danych kontekstowych, które ułatwiają podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych i obejmują:

  • Systemy sterowania procesami
  • Oprogramowanie automatyki przemysłowej FactoryTalk
  • Inteligentne sterowanie silnika
  • System Integrated Architecture
  • Konserwacja i wsparcie techniczne w przemyśle
  • Produkty do sterowania przemysłowego (komponenty do stosowania w miejscach niebezpiecznych)
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right