Loading

Automatyzacja w górnictwie

Rozwiązania do optymalizacji kopalni połączonej
Main Image

Automatyzacja w górnictwie

Rozwiązania do optymalizacji kopalni połączonej
Górnictwo, metale i cement
    • Cement
    • Cement
    • Metale
    • Metale
    • Górnictwo
    • Górnictwo
    • Przewóz i transport
    • Przewóz i transport
    • Kruszenie i rozdrabnianie
    • Kruszenie i rozdrabnianie
    • Wydobycie
    • Wydobycie
    • Wzbogacanie surowców mineralnych
    • Wzbogacanie surowców mineralnych

Presja rynkowa sprawia, że operatorzy kopalń zwracają się w stronę istniejących i wschodzących technologii. Te technologie pomagają zwiększyć sprawność operacyjną, zmaksymalizować odzysk, zapewnić zgodność z przepisami i zadbać o bezpieczeństwo lub bezwypadkowość środowiska pracy. Dzięki mocy łączności wydobywają wartość z ogromnych ilości danych dostępnych w systemach automatyki górniczej. Możemy pomóc w pełnej cyfryzacji kopalni.


Wydajna, inteligentna i bezpieczna działalność

Przekształć dane o produkcji w użyteczne informacje

Wahania na rynku surowców i wydłużone cykle pogorszenia koniunktury zmuszają przemysł górniczy do zmiany sposobu prowadzenia działalności. Kopalnie mogą lepiej wykorzystywać istniejące dane, aby wypracować doskonałość operacyjną i:

  • obniżyć koszty,
  • zminimalizować ilość odpadów,
  • zwiększyć uzysk,
  • działać zgodnie z rosnącą siecią przepisów,
  • zadbać o całkowitą bezwypadkowość środowiska pracy.

Nasz globalny zespół specjalistów ds. przemysłu górniczego pomoże stworzyć standaryzowany system, dzięki któremu sprostasz tym wyzwaniom.

Kopalnia połączona – broszura
Main Image
Broszura
Kopalnia połączona – broszura

Usprawnij procesy odzyskiwania i zwiększ produktywność, zracjonalizuj łańcuch dostaw, podnieś wydajność operacyjną oraz otwórz dostęp do zdalnej i autonomicznej pracy, wykorzystując dane do stworzenia kopalni połączonej.

Pobierz teraz
Kopalnia połączona – film
Main Image
Przegląd
Kopalnia połączona – film

Zintegrowane systemy i skalowana analityka pozwalają na podgląd procesu prowadzącego od kopalni na rynek i ułatwiają podejmowanie decyzji.

Obejrzyj teraz

Automatyzacja kopalni prosta jak nigdy dotąd

Wgląd w działalność operacyjną umożliwia podejmowanie lepszych decyzji

Rozwiązanie dla kopalni firmy Rockwell Automation to system opracowany specjalnie z myślą o udoskonaleniu platformy rozproszonego systemu sterowania PlantPAx® dla wymagających zastosowań w górnictwie. Obejmuje ono standardowe moduły sterowania i fabrycznie przygotowane rozwiązania dla kluczowych zastosowań w górnictwie. Podejście nastawione na urządzenia i poszczególne moduły ułatwia skalowalność i konserwację.

Rozwiązanie Rockwell Automation dla górnictwa
Main Image
Broszura
Rozwiązanie Rockwell Automation dla górnictwa

Rozwiązanie dla kopalni firmy Rockwell Automation to system opracowany specjalnie z myślą o udoskonaleniu platformy rozproszonego systemu sterowania PlantPAx® dla wymagających zastosowań w górnictwie.

Pobierz teraz

Rozwiązania dla górnictwa

Gromadź, agreguj, analizuj i wizualizuj dane na drodze do doskonałości operacyjnej.

Nasze rozwiązania dla górnictwa łączą systemy inteligentnego sterowania silnika i PlantPAx® DCS. W rezultacie powstaje jeden system sterowania produkcją i raportowaniem, opracowany specjalnie z myślą o górnictwie. Zapewniamy:

  • przewidywalne wyniki i wydajność,
  • fachową wiedzę na temat sprężarek, przenośników, flotacji, wentylacji i rozdrabniania,
  • uproszczoną, fabrycznie zaprojektowaną konfigurację do sterowania, monitorowania i raportowania,
  • oszczędności wynikające ze skrócenia czasu prac inżynieryjnych (wymagana opcja obniżenia ryzyka).
Odkryj przyszłość górnictwa
Main Image
Broszura
Odkryj przyszłość górnictwa

Uzyskaj dostęp do bieżących informacji i korzystaj z nich, aby stworzyć bezpieczniejsze, bardziej wydajne przedsiębiorstwo górnicze.

Pobierz teraz
Przewodnik dotyczący inteligentnego, interaktywnego sterowania silnikami w górnictwie
Main Image
Broszura
Przewodnik dotyczący inteligentnego, interaktywnego sterowania silnikami w górnictwie

Od procesów wydobycia odkrywkowego i podziemnego po przetwarzanie/rafinację dowolnego minerału – kontrola prędkości i momentu obrotowego zapewniana przez napędy o zmiennej prędkości mogą być źródłem wielu korzyści.

Pobierz teraz

Dowiedz się, w jaki sposób mogą pomóc nasze rozwiązania dla górnictwa

Nasze rozwiązania są stosowane w kopalniach na całym świecie. Zapewniają one operatorom, a także przedsiębiorstwom inżynierskim spójność i niezawodność. Rozwiązania te pomagają ograniczyć przestoje i ułatwiają wydobycie:

  • rudy żelaza,
  • węgla,
  • miedzi, boksytu, cynku i innych metali nieżelaznych,
  • metali szlachetnych, takich jak złoto, platyna, srebro,
  • minerałów, takich jak lit i potas.
  • Wydobycie
  • Kruszenie i rozdrabnianie
  • Wzbogacanie
  • Koparko-zwałowarki
  • Przewóz i transport

Firma Anglo Platinum uzyskuje dostęp do danych produkcyjnych

Rozwiązania górnicze zapewniają wgląd w bieżące dane procesowe

Firma Anglo Platinum w RPA jest największym producentem platyny na świecie. Każdego roku ten podmiot zależny spółki Anglo American przetwarza prawie 40% całej świeżo wydobytej platyny. Przetworzona ruda zawiera więcej niż tylko platynę. Są tam także inne metale szlachetne, takie jak ruten, rod, pallad, osm i iryd. Rafineria zajmuje się również wydobyciem metali nieszlachetnych, takich jak nikiel, miedź i cynk.

Firma Anglo Platinum uznała, że dotychczasowy system automatyzacji procesów jest coraz trudniejszy w utrzymaniu i zbyt podzielony, aby poradzić sobie ze skomplikowaną działalnością rafinerii. Firma posiadała już infrastrukturę sieciową korzystającą z naszego systemu sterowania. Wybrano więc system DCS PlantPAx, aby ujednolicić systemy sterowania pod sztandarem jednego dostawcy.

Dzięki temu operatorzy dysponują dostępem do danych sprawozdawczych na każdym etapie i poziomie procesu. Mogą na bieżąco śledzić receptury i ściślej kontrolować proces produkcji.

Firma Anglo Platinum uzyskuje dostęp do danych produkcyjnych
Main Image
Analiza przypadku
Firma Anglo Platinum uzyskuje dostęp do danych produkcyjnych

Największy na świecie producent wdrożył system automatyzacji procesów PlantPAx, zyskując dostęp do danych na potrzeby bieżącego śledzenia receptur i wprowadzania poprawek w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej

Produkty i funkcje

Szeroka oferta rozwiązań pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną

Nasze produkty i usługi obejmują wszystko, od prostych elementów sterowniczych po w pełni zintegrowane systemy automatyki, sterowania silnikami, bezpieczeństwa procesu i wizualizacji. Dzięki wykorzystaniu przełomowych technologii możemy zaoferować budowę całkowicie cyfrowego systemu sterowania kopalnią. Nasze rozwiązania korzystające z chmury obliczeniowej, łączności mobilnej oraz innych technologii pomogą przekształcić dane w informacje, a informacje w czyny. W rezultacie nasze produkty pozwalają stworzyć bezpieczniejsze i wydajniejsze przedsiębiorstwo produkcyjne z bezpiecznym dostępem zdalnym.

Powiązane produkty

  • Systemy procesowe
  • Inteligentne sterowanie silnika
  • Usługi zdalnego monitorowania
  • System DCS PlantPAx
  • Usługi konsultingowe i integracyjne
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Górnictwo Chevron RightChevron Right