Loading

Wzbogacanie surowców mineralnych

Zintegrowany układ sterowania zapewnia przewidywalne wyniki i wydajność
Main Image

Wzbogacanie surowców mineralnych

Zintegrowany układ sterowania zapewnia przewidywalne wyniki i wydajność
Górnictwo, metale i cement
    • Cement
    • Cement
    • Metale
    • Metale
    • Górnictwo
    • Górnictwo
    • Przewóz i transport
    • Przewóz i transport
    • Kruszenie i rozdrabnianie
    • Kruszenie i rozdrabnianie
    • Wydobycie
    • Wydobycie
    • Wzbogacanie surowców mineralnych
    • Wzbogacanie surowców mineralnych

W wymagającym środowisku przemysłowym branży górniczej konieczna jest ścisła kontrola nad obszarami procesowymi: płukania, flotacji, zagęszczania i rafinacji. Nasze rozwiązania dla przemysłu górniczego tworzą nowoczesny rozproszony system sterowania, który pomoże zapewnić spójność produkcji przetworzonych minerałów. Pomaga on zwiększyć wydajność, zminimalizować czas przestojów i umożliwia integrację z aplikacjami biznesowymi na potrzeby bieżącej wizualizacji głównych wskaźników wydajności produkcji.


Większa spójność procesów i doskonałość operacyjna.

Rozwiązania dla przemysłu górniczego zapewniające zintegrowane i spójne sterowanie procesem

Niejednakowa jakość minerałów, nadmierne zużycie odczynników lub wody oraz zakłócenia procesu wydobywczego wpływają na wydajność produkcji. Mają one wpływ także na czas przebywania i koszty produkcji. Każdy zakład górniczy jest wyposażony w urządzenia sterujące konieczne do pracy. Zazwyczaj jednak w poszczególnych obszarach zakładu do sterowanie używa się rozwiązań różnych dostawców. Ten brak standaryzacji może niekorzystnie wpływać na wydajność produkcji, zwiększając złożoność i koszty.

Zintegrowane, standaryzowane podejście jest siłą napędową efektywności i wartości. Nasze rozwiązania dla przemysłu górniczego spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące sterowania wzbogacaniem i ułatwiają integrację z istniejącymi systemami starszego typu. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) łączą ze sobą wszystkie poziomy organizacji, tworząc prawdziwą kopalnię połączoną i przekształcają dane w informacje na temat produkcji.

Dzięki naszym fabrycznie zaprojektowanym rozwiązaniom dla górnictwa firmom udaje się skrócić czas procesów inżynieryjnych wymaganych do wdrożenia strategii sterowania, które pozwalają ograniczyć odchylenia procesowe i zwiększyć wydajność produkcji. Nasze rozwiązania dla przemysłu górniczego zapewniają łatwość integracji i łączność. Technologie wizualizacji, w tym rozwiązania mobilne, zapewniają dostęp do informacji z dowolnego miejsca i o każdej porze. Pomagają one monitorować bieżące trendy produkcyjne, ułatwiając podejmowanie stosownych działań w odpowiednim momencie

Odkryj przyszłość górnictwa.
Main Image
Broszura
Odkryj przyszłość górnictwa.

Uzyskaj dostęp do bieżących informacji i korzystaj z nich, aby stworzyć bezpieczniejsze, wydajniejsze przedsiębiorstwo górnicze.

Pobierz teraz

System automatyki procesów umożliwia optymalizację produkcji.
Main Image
Analiza przypadku
System automatyki procesów umożliwia optymalizację produkcji.

Nowy system firmy Rockwell Automation sprawia, że 14 oddzielnych budynków działa w ramach pojedynczego, zunifikowanego układu sterowania.

Dowiedz się więcej

Odrębne budynki kopalni tworzą jedną całość

Nowy układ sterowania procesem umożliwia połączenie 14 budynków w celu obniżenia kosztów.

Wiodący światowy producent metali ziem rzadkich i innych zakupił zakład w Kalifornii. Jego celem było przekształcenie go w najnowocześniejsze centrum wydobywczo-przetwórcze. Ogromny projekt o wartości 1 mld USD objął 14 budynków w jednej lokalizacji. Wymagały one jednak wdrożenia wspólnego układu sterowania każdym z obiektów.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i duże doświadczenie w branży, aby ułatwić opracowanie, implementację i wsparcie inwestycji w automatyzację.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Wzbogacanie surowców mineralnych Chevron RightChevron Right