Loading

Obróbka metalu

Rozwiązania do optymalizacji produkcji stali

Main Image

Przemysł stalowy przeszedł ogromną metamorfozę, a przyszłość zapowiada się jeszcze bardziej dynamicznie. Producenci będą musieli zwiększyć wydajność swoich przedsiębiorstw, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez globalną konkurencję i ewoluujące technologie. Nasz zespół specjalistów wykorzysta swoje doświadczenie w dziedzinie zastosowań i procesów, aby stworzyć rozwiązania sterujące dostosowane do Twoich potrzeb. Dzięki temu zyskasz możliwość sterowania w czasie rzeczywistym i monitorowania najważniejszych parametrów procesowych odpowiednio do zróżnicowanych wymagań klientów. Nasze rozwiązania ułatwiają produkcję wysokiej jakości wyrobów o stałych właściwościach metalurgicznych. Mogą one pomóc zwiększyć wydajność i zminimalizować koszty energii, aby obniżyć koszty produkcji w przeliczeniu na tonę.


Wartość wydobywana na każdym etapie procesu produkcji stali

Systemy zwiększające wydajność i optymalizujące zużycie energii

Codziennie stajesz przed wieloma wyzwaniami. Konkurencja handlowa czyni rynek coraz bardziej skomplikowanym, menedżerowie odchodzący na emeryturę zabierają ze sobą cenne umiejętności, a globalny przemysł stalowy funkcjonuje w oparciu o wysokie poziomy zdolności wytwórczej.

Czy nie brzmi znajomo?

Na szczęście jest na to sposób. Optymalizacja i utrzymanie krytycznych operacji w zakładzie produkcji stali wymaga specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnych i zintegrowanych technologii. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań, które chronią bieżącą eksploatację oraz spełniają wymagania ekonomiczne i technologiczne. Takie rozwiązania są skalowalne, elastyczne i łatwe do zintegrowania. Pomagają zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i zredukować zużycie energii oraz poprawić bezpieczeństwo.


Modernizacja produkcji metali za pomocą systemu realizacji produkcji.

Systemy realizacji produkcji pomagają sprostać wyzwaniom w przemyśle metalurgicznym.

Wyzwania związane z przestarzałymi urządzeniami i odchodzeniem pracowników na emeryturę stanowią istotny problem na współczesnym wysoce konkurencyjnym rynku. Obejmują one:

  • odejścia pracowników i brak diagnostyki,
  • brak analityki produkcyjnej,
  • brak elastyczności umożliwiającej reagowanie na zmiany warunków rynkowych,
  • ręczne zarządzanie recepturami i zamówieniami,  
  • niepowiązane, starzejące się systemy, niezdolne do śledzenia lokalizacji lub pochodzenia produktów.
Dowiedz się więcej o systemach realizacji produkcji

Korzyści z wdrożenia systemu realizacji produkcji w branży metalurgicznej

Nowoczesny system realizacji produkcji zapewnia bieżący dostęp do informacji wszystkim pracownikom zakładu. Zespół może wykorzystać pozyskane informacje, aby zwiększyć wydajność własną, pracy urządzeń i wykorzystania materiałów. Korzyści obejmują:

  • skrócenie przestojów,
  • ograniczenie ilości złomu,
  • integrację produkcji z funkcjami tworzenia harmonogramów i planowania mocy przerobowej,
  • wbudowane funkcje identyfikacji i śledzenia pochodzenia produktów,
  • ograniczenie odchyleń produkcyjnych i konieczności wprowadzania poprawek.

Maksymalizacja pracy walcowni

Automatyzacja dźwigów i zautomatyzowane rozwiązania magazynowe

Szukasz nowych sposobów, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i zwiększyć osiągi maszyn w zakładzie metalurgicznym? Rozumiemy to. Twoja walcownia pracuje całą dobę. Bieżące dostosowanie systemów, ocena potrzeb i problemów to skomplikowany proces. Dlatego warto mieć partnera, który rozumie specyfikę branży, mocne strony przedsiębiorstwa, systemy i cele operacyjne. Nasi specjaliści dysponują praktyczną wiedzą branżową, dzięki czemu potrafią doradzić konkretne rozwiązania. Można zdecydować się na drobne zmiany, kompleksowe rozwiązania lub dowolną opcję pośrednią. Możemy w tym pomóc.

Decyzja o konieczności wprowadzenia ulepszeń i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku zapewnią wiele korzyści. Można zwiększyć wydajność i osiągi, udoskonalić zarządzanie zapasami i wdrożyć lepsze procesy bezpieczeństwa.


System sterowania produkcją stali AIC

Narzędzie inżynieryjne Integrated Architecture zapewnia bezproblemową realizację projektu

Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC) jest globalnym integratorem systemów. Firma projektuje, produkuje i sprzedaje systemy automatyki, głównie dla przemysłu metalurgicznego. W realizowanym niedawno projekcie konstrukcji zupełnie nowej walcowni w Indiach firma AIC połączyła własne doświadczenie dotyczące produktu z fachową wiedzą Rockwell Automation. Opracowała w pełni zintegrowane rozwiązanie sterujące w rekordowo krótkim czasie. Korzystając ze sterowników Logix, rozwiązania PanelView i systemów inteligentnego sterowania silnika firma AIC błyskawicznie wywiązała się z zadania. Już na pierwszych etapach produkcji udało się osiągnąć optymalną wydajność.


Produkty i funkcje

Szeroka oferta rozwiązań pomoże firmie osiągnąć doskonałość operacyjną

Nasza oferta produktów i usług zapewnia firmom z branży metalurgicznej rozwiązania obejmujące automatykę, sterowanie silnika, bezpieczeństwo i wizualizację. Dzięki technologiom Internetu Rzeczy (IoT) oferujemy pełny dostęp do czujników i urządzeń zakładowych, umożliwiając przekształcanie danych w informacje, a informacji w działanie.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w branży, aby ułatwić opracowanie, implementację i wsparcie inwestycji w automatyzację.

Polecane dla Ciebie