Możliwość dotarcia do minerału, którego szukasz, jest ważna. Ale stanowi również wyzwanie. Presja rynkowa wymaga obniżenia kosztów, maksymalizacji wydobycia i kontroli zużycia energii. W rezultacie trzeba szukać sposobu na stworzenie stabilnego procesu, który zapewni wysoką produktywność. Można też spróbować zwiększyć efektywność dalszych etapów procesu produkcyjnego, aż do uzyskania produktu żądanej wielkości. Zintegrowane sterowanie i informacje powiązane z bezpiecznym, niezawodnym urządzeniem do sterowania silnika mogą zapewnić spójne, elastyczne sterowanie, niezbędne do zmaksymalizowania wydajności pracy.
Wydajność energetyczna i maksymalny czas pracy bez przestojów
Inteligentne sterowanie silnika zapewnia skuteczność procesu mielenia
Dążysz do uzyskania jednolitych rozmiarów produktu, ekonomicznego wykorzystania energii i zachowania ciągłości produkcji. Ze względu na trudne warunki pracy potrzebujesz urządzeń sterujących, które oferują wysoką wydajność, niezawodność i wytrzymałość. Dostawcy urządzeń polegają na naszych napędach o zmiennej prędkości, inteligentnym sterowaniu silnika i rozwiązaniach do monitorowania stanu, tworząc produkty, które spełniają te wymagania.
Nasze systemy inteligentnego sterowania silnika IntelliCENTER® zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa elektrycznego i niedoścignione funkcje łączności EtherNet/IP. Łączność ułatwia integrację z systemami sterowania i nadzoru, będąc integralną częścią naszej strategii tworzenia kopalni połączonych. Umożliwia ona gromadzenie danych do monitorowania zdalnego i analizy w celu zwiększenia osiągów urządzeń, zaawansowanej diagnostyki i monitorowania stanu systemów.
Nasze napędy zapewniają wysokie osiągi, umożliwiając precyzyjne sterowanie prędkością i momentem obrotowym, dzięki czemu zapewniają spójność procesów produkcyjnych i obniżenie kosztów zużycia energii. Pomagają one zmniejszyć naprężenia mechaniczne i ograniczyć częstotliwość konserwacji urządzeń w celu zapewnienia bardziej efektywnej i ekonomicznej pracy.
Nasze rozwiązania pomagają operatorom urządzeń kruszących i rozdrabniających ograniczyć przestoje, usprawnić monitorowanie produkcji, zwiększyć bezpieczeństwo i obniżyć koszty pracy.
System monitorowania stanu
AMCOL przewiduje usterki urządzeń dzięki funkcjom nadzoru monitorowania stanu
Jako światowy lider w sektorze wydobycia glinki bentonitowej American Colloid Company (AMCOL) skupia się na zapewnianiu terminowych dostaw wysokiej jakości produktu. Jeden z zakładów przemiałowych firmy w Lovell w stanie Wyoming przetwarza suszoną glinkę bentonitową na produkty do odwiertów i żwirek dla kotów.
Firma AMCOL wdrożyła system sterowania produkcją, który pomógł zwiększyć wydajność i obniżyć koszty pracy. System umożliwia weryfikację jednakowej jakości produktów końcowych i zgodność z wymaganiami klienta.
Celem firmy AMCOL była możliwość zapobiegania uszkodzeniom silnika, zanim do nich dojdzie. Firma pragnęła również ograniczyć liczbę nieplanowanych przestojów dzięki dostępowi do bieżących, użytecznych informacji dotyczących stanu urządzeń. Przeczytaj, w jaki sposób udało się spełnić wymagania określone przez AMCOL.