Loading

Przewóz i transport

Sprawdzone produkty i doświadczenie w dziedzinie niezawodnego i bezpiecznego transportu minerałów

Main Image

Bez względu na to, czy transportuje się minerały czy ludzi, wydajność produkcji i bezpieczeństwo pracowników zawsze stanowią priorytet. Zależą one od niezawodnego i ciągłego działania systemów przewozowych i transportowych. Można również stanąć wobec wyzwań globalizacji i coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska. Dlatego też zdolność do unikania przestojów i strat energetycznych oraz minimalizacji kosztów operacyjnych stanowi kluczowy wymóg w tej branży. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów pomoże sprostać tym wyzwaniom dzięki zastosowaniu niezawodnych, wytrzymałych i sprawdzonych urządzeń do sterowania silnikami.


Optymalizacja zautomatyzowanych działań wydobywczych

Rozwiązanie dla koparko-zwałowarek, które pomaga zwiększyć wydajność

Nasze rozwiązanie dla koparko-zwałowarek to odpowiedź na wyzwania w dziedzinie przewozu, związane z precyzyjnym sterowaniem, koordynacją napędów, sterowaniem silnika i nie tylko. Można bezproblemowo wdrożyć rozwiązania dla koparko-zwałowarek do systemu kopalni połączonej, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów i zoptymalizować działania.


Maksymalny czas pracy, bezpieczeństwo i wydajność

Niezwykle wydajny system sterowania silnika, zapewniający efektywną, bezpieczną i niezawodną pracę

Przenoszenie materiałów odgrywa ważną rolę w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa górniczego. Unieruchomione taśmy produkcyjne mają znaczący wpływ na wydajność pracy. Dlatego też z perspektywy wydajności tak ważna jest niezawodność oraz rozwiązania konstrukcyjne systemów przewozowych i transportowych.

Minerały są wyciągane z podziemnych chodników lub transportowane na przenośnikach przez wiele poziomów do kruszarek/rozdrabniarek lub zakładów przetwórczych. Nasze urządzenia do sterowania silnika pomagają zapewnić precyzyjną, skoordynowaną prędkość i moment obrotowy.

Nisko- i średnionapięciowe napędy PowerFlex® o zmiennej prędkości można spotkać już w tysiącach instalacji na całym świecie. Dzień po dniu produkty te udowadniają, że niezawodnie sprawdzają się w procesach sterowania silnikami. Skuteczność napędów przetestowano w trudnych warunkach środowiska kopalni i z zastosowaniem najbardziej wymagających specyfikacji sterowania silnika.

Funkcje zabezpieczające i wydajna praca napędów pozwalają obniżyć koszty energii i spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Napędy odznaczają się względnie niskim kosztem instalacji i prostą konstrukcją. Taka konstrukcja umożliwia łatwą rozbudowę lub przemieszczenie przenośnika taśmowego wraz ze zmianą miejsca wydobycia. Nasze systemy sterowania silnika są w pełni zintegrowane z rozwiązaniami dla przemysłu górniczego, umożliwiając stworzenie kompleksowej kopalni połączonej.


Wysokowydajny transport minerałów

Większa elastyczność i wydajność dzięki napędom AC PowerFlex 755

Każdy szczegół naszych napędów PowerFlex® serii 750 potwierdza ich elastyczność, wydajność i łatwość użytkowania. W efekcie powstała rodzina napędów, która zapewnia użytkownikowi wyjątkowy komfort – od początkowego programowania aż po pracę. Napędy zapewniają maksymalną elastyczność i wydajność nawet do 2 000 hp/1 500 kW. Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach, w których wymagane jest sterowanie położeniem, prędkością lub momentem obrotowym.

Funkcje bezpiecznego wyłączania momentu i monitorowania prędkości bezpiecznej pomagają chronić pracowników i urządzenia oraz skracają czas przestojów. Wbudowany port EtherNet/IP ułatwia integrację z układami sterowania zakładem, w tym naszymi rozwiązaniami do pracy w kopalniach połączonych. Produkty z rodziny PowerFlex doskonale sprawdzają się w wyciągach, przenośnikach taśmowych, wyciągarkach i innych maszynach górniczych obsługiwanych przez operatora.

Dowiedz się więcej na temat napędów AC PowerFlex 755

AGL Loy Yang unowocześnia przenośnik górniczy.

Średnionapięciowy napęd pomaga zoptymalizować modernizację systemu

Firma AGL Loy Yang unowocześniła swoją czteropoziomową odkrywkową kopalnię węgla, Loy Yang. Modernizacja polegała na ponownym zaprojektowaniu i stopniowej wymianie dotychczasowych układów napędowych przenośnika w kopalni. Firma AGL Loy Yang poszukiwała napędu zdolnego do pracy w trudnym środowisku kopalni, który jednocześnie zapewniałby stale najwyższą wydajność. Firma zdecydowała się skorzystać z doświadczenia inżynieryjnego Rockwell Automation, aby stworzyć odpowiednie rozwiązanie.

Wspólnym wysiłkiem zespół inżynierów Rockwell Automation i AGL Loy Yang opracował nowe rozwiązanie napędowe. Oparto je na średnionapięciowym napędzie AC PowerFlex 7000. Niewielkie rozwiązanie umożliwia wydajne sterowanie prędkością i momentem obrotowym w wielu wymagających instalacjach. Dowiedz się, w jaki sposób wspólne starania zaowocowały wzrostem niezawodności i elastyczności procesów w kopalni Loy Yang.

Dowiedz się więcej na temat średnionapięciowych napędów AC
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie