Loading

Górnictwo, metale i cement

Systemy automatyzacji i sterowania dla górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego

Main Image

Optymalizacja pracy całej kopalni.

Przemysł wydobywczy bezustannie dąży do maksymalizacji wydajności, bez względu na wahania cen surowców. Potrzebne są więc rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie pozostaną opłacalne. To trudna sytuacja. Rozwiązaniem jest dążenie do minimalizacji nieplanowanych przestojów, zwiększenia produktywności lub minimalizacji odchyleń procesowych.

Wygląda na to, że górnictwo przyszłości będzie w znacznym stopniu uzależnione od informacji. Wizja kopalni połączonej nie musi być jednak tylko kwestią przyszłości. Może się ziścić już dziś. Możemy pomóc uzyskać dostęp do danych o produkcji i przekształcić je w użyteczne informacje. Dane mogą następnie zostać udostępnione właściwym osobom decyzyjnym w odpowiednim czasie.


Zautomatyzowane rozwiązania dla górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego

Górnictwo

Zwiększ wydajność produkcji, zapewnij bezpieczeństwo operacji i zredukuj odchylenia procesowe. Nasza oferta zintegrowanych rozwiązań sterowniczych i informatycznych pomoże Ci osiągnąć te cele.

 

Górnictwo – więcej informacji

Metale

Wzrost złożoności procesów sprawia, że aby zoptymalizować działalność zakładu, potrzeba fachowej wiedzy, odpowiednich możliwości sterowania procesami i systemów realizacji produkcji.

 

Metale – więcej informacji

Cement

Nasze wytrzymałe rozwiązania pozwolą zoptymalizować działalność cementowni – od zaprojektowania systemu po konserwację, od kamieniołomu po pakowanie i wysyłkę.

 

Cement – więcej informacji


Optymalizacja produktywności, aby zmaksymalizować wydajność pracy

Kopalnia połączona pomoże Ci zoptymalizować produktywność i zmaksymalizować możliwości produkcyjne. Kopalnia połączona:

  • Zapewnia lepszy dostęp do informacji uwięzionych w procesach i zasobach, dzięki czemu pomaga szybciej podejmować trafne decyzje;
  • Umożliwia nieprzerwaną pracę przez dłuższy czas;
  • Pomaga zwiększyć odzysk i wydajność, umożliwiając reagowanie z wyprzedzeniem na potencjalne problemy.

Możemy pomóc połączyć informacje i zapewnić niezbędny wgląd w pracę. Połączenie widoczności informacji z naszą ogromną fachową wiedzą i doświadczeniem w branży sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem. Przygotuj się na maksymalizację wartości generowanej przez Twoje zakłady, co pomoże utrzymać konkurencyjną pozycję w tej dynamicznej branży.


W jaki sposób pomogliśmy przedsiębiorstwom takim jak Twoje?

Pomagaliśmy już klientom na całym świecie i we wszystkich obszarach górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego. Pomogliśmy im zredukować koszty, jednocześnie zwiększając wydajność pracy.

 

Zobacz więcej analiz przypadków ze świata górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego.

Wiedza, technologia i partnerstwo to recepta na sukces
Sukces tego projektu można przypisać trzem kluczowym elementom: planowi, produktom i ludziom. Plan nadrzędny powstał na podstawie rozwiązań Rockwell Automation, o których wiedzieliśmy, że zapewnią pożądane rezultaty. Wykorzystaliśmy także korzystne warunki współpracy z Rockwell Automation, co zagwarantowało nam łatwość wdrażania i niezawodne wsparcie.

David Musto, prezes i dyrektor generalny, Thermo Systems

Możliwości usprawnienia pracy

Oferujemy wiele rodzajów technologii, usług i dostarczanych rozwiązań. Każdy z naszych produktów może pomóc sprostać wyzwaniom przemysłu górniczego.

Skalowalne opcje technologiczne

Możemy dostarczyć jeden produkt lub zintegrowane rozwiązanie. Dysponujemy technologią, dzięki której można zoptymalizować pracę i uzyskać dostęp do danych. To wszystko przekłada się na szybsze, sprawniejsze podejmowanie decyzji i optymalizację działalności.


Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie