Loading

Systemy automatyki dla przemysłu morskiego

Układ sterowania napędami, balastem, silnikami i siłownikami dla przemysłu morskiego

Main Image

Większa wydajność systemów pokładowych

Optymalizacja pracy urządzeń i zwiększenie ich niezawodności

Rosnące koszty zużycia energii. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Rosnący popyt na większe, bardziej uniwersalne jednostki pływające. W dziedzinie projektowania wysokowydajnych, ekonomicznych jednostek z napędem spalinowo-elektrycznym współcześni producenci okrętów stoją przed nie lada wyzwaniami. A każde nowe wyzwanie wymaga rozwiązania dostosowanego do trudnych morskich warunków.

Statki komercyjne i okręty wojskowe na całym świecie polegają na układach sterowania i automatyzacji Rockwell Automation, które służą optymalizacji pracy silników, siłowników, balastu, napędu, urządzeń sterowych i nie tylko. Nasza ujednolicona architektura oferuje funkcje sterowania i wizualizacji wszystkich podzespołów statku. Nasza komercyjna, ogólnodostępna technologia stosowana w aplikacjach i urządzeniach pozwala:

  • ograniczyć liczbę członków załogi na pokładzie,
  • przeprowadzać przewidywalną konserwację profilaktyczną dostosowaną do cyklu eksploatacji,
  • zwiększać wydajność operacyjną,
  • uzyskać natychmiastowy globalny dostęp do części zamiennych oraz pracowników działu pomocy technicznej,
  • wydłużyć okres eksploatacji istniejących zasobów.

Rezultat: większa wydajność floty. Bardziej ekonomiczne działania komercyjne i wojskowe.


Funkcje zapewniające niezawodność

Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe

Dostarczamy rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej i sterowania, oferując układy sterowania, rozwiązania do sterowania silnika oraz inteligentne urządzenia.

Sieci przemysłowe

Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnika łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń sterujących silnika Allen-Bradley®. Dostępne funkcje pozwalają usprawnić działanie systemów i zwiększyć wydajność operacyjną.

Bezpieczeństwo przemysłowe

Oferujemy bezpieczeństwo i rozwiązania przemysłowe, w tym zabezpieczenia sieciowe, które umożliwiają bezpiecznie łączenie produktów do automatyzacji w całym zakładzie i przedsiębiorstwie.

Inteligentne sterowanie silnika

Nasza oferta w zakresie inteligentnego sterowania silnika łączy zaawansowane technologie sterowania z funkcjami komunikacyjnymi urządzeń sterujących silnika Allen-Bradley®. Dostępne funkcje pozwalają usprawnić działanie systemów i zwiększyć wydajność operacyjną.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania dopasowane do wymagającego środowiska morskiego.

Zastosowania w przemyśle morskim i przybrzeżnym

Statki morskie i niektóre morskie platformy wydobywcze eksploatujące złoża ropy/gazu muszą być "sklasyfikowane" przez jedno z morskich towarzystw klasyfikacyjnych, aby mogły zostać objęte ubezpieczeniem. Morskie towarzystwa klasyfikacyjne pełnią również wiele innych funkcji inspekcyjnych, certyfikacyjnych i kontrolnych. W naszej ofercie znajduje się ponad 300 produktów zatwierdzonych przez takie towarzystwa.


Ograniczenie przestojów i optymalna wydajność systemu

Funkcje monitorowania stanu dla okrętów komercyjnych

Aby okręt był wydajny, złożone systemy na jego pokładzie muszą działać sprawnie i chronić najważniejsze zasoby. Od monitorowania wibracji napędu i układów manewrowych po analizy oleju w smarowanych maszynach – nasze zintegrowane rozwiązania do monitorowania stanu zapewniają łatwy dostęp do informacji na temat stanu systemów pokładowych.

Dowiedz się więcej na temat funkcji monitorowania stanu i układów we/wy
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia branżowego.

Polecane dla Ciebie