Oferujemy całościowe rozwiązanie do serializacji, które pomaga stawić czoła wyzwaniom obejmującym automatyzację, systemy realizacji produkcji, systemy planowania zasobów i operacje w chmurze obliczeniowej. Klienci mogą zyskać elastyczność i obniżenie kosztów, spełniając jednocześnie wymogi przyszłych przepisów, rozwiązując problem podróbek i zwrotów.
Kompleksowe rozwiązanie dla serializacji w przemyśle farmaceutycznym
Nastaw się na wzrost i spełnienie wymagań przyszłości
Komunikacja między halą produkcyjną a biurem zmieniła się z miłego dodatku w konieczność. Jednak znalezienie rozwiązania, które pozwoli stawić czoła konkretnym wymaganiom biznesowym i bieżącym wymogom regulacyjnym, nie jest takie trudne, jak się wydaje. Posiadanie rozwiązania, które obejmuje widoczność w czasie rzeczywistym, certyfikację ISA-95 i spełnia wymogi w zakresie serializacji produktów farmaceutycznych, jest możliwe.
Serializacja pomaga ograniczyć ryzyko
Większa integralność łańcucha dostaw napędza rentowność
Globalne firmy farmaceutyczne tracą około 75 mld USD rocznie z powodu podróbek, działalności szarej strefy i kradzieży produktów. Przepisy będą wymagały od producentów farmaceutycznych wdrożenia systemów śledzenia i identyfikacji produktów w całym łańcuchu dostaw. Nasze rozwiązanie w zakresie serializacji opiera się na kompleksowym podejściu do monitorowania i identyfikowalności produktów. Oferujemy jedną strategię zapewnienia zgodności z przepisami, przeciwdziałania fałszerstwom i zapobiegania zwrotom.
Kompleksowe rozwiązanie do serializacji
Nowoczesne skalowalne rozwiązanie w ekonomiczny sposób zapewnia zgodność z przepisami
Producenci wyrobów farmaceutycznych potrzebują modułowych, skalowalnych rozwiązań do serializacji, opartych na zintegrowanym systemie sterowania i informacji, który można z łatwością zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Wymagają bezproblemowego współdziałania poszczególnych maszyn, urządzeń i systemów biznesowych. Nasze rozwiązania do serializacji zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami i elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do przyszłych wymogów.