Loading

Produkcja biotechnologiczna

Rozwiązania do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji w przemyśle biotechnologicznym
Main Image

Produkcja biotechnologiczna

Rozwiązania do automatyzacji, sterowania procesami i przepływem informacji w przemyśle biotechnologicznym
Nauki biologiczne (life sciences)
    • Nauki przyrodnicze
    • Nauki przyrodnicze
    • Urządzenia medyczne
    • Urządzenia medyczne
    • Farmacja
    • Farmacja
    • Serializacja
    • Serializacja
    • Tworzenie systemów zarządzania dla branży farmaceutycznej
    • Tworzenie systemów zarządzania dla branży farmaceutycznej

Producenci mogą sprostać wyzwaniom w zakresie jakości, wydajności i zgodności z przepisami poprzez integrację procesów produkcji biotechnologicznej z resztą przedsiębiorstwa.


Zamiana danych produkcyjnych w użyteczne informacje

Inteligentne rozwiązania, łączność, wydajność: przyszłość biotechnologii

Globalne firmy biotechnologiczne stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań, które obejmują czas i koszt wprowadzania produktów na rynek, rosnącą konkurencję, zgodność z przepisami oraz jakość i efektywność produkcji. Odpowiedzią na każde z tych wyzwań jest technologia. Jedyne, co trzeba zrobić, to stworzyć inteligentny, oparty na łączności zakład produkcyjny. Inteligentny, połączony zakład to taki, który powstał na bazie zintegrowanego, elastycznego, informatycznego systemu automatyki, generującego wartość biznesową przez:

  • szybsze wprowadzanie produktów na rynek,
  • obniżenie kosztów zapewniania zgodności z przepisami,
  • bezwadliwą produkcję,
  • skrócenie czasu cyklu.

Wiemy, co należy zrobić, aby pójść naprzód. Oferujemy imponujący zestaw rozwiązań produkcyjnych dla branży biotechnologicznej, które obejmują procesy, informacje, automatyzację i usługi. Przyszłość branży biotechnologicznej będzie zależeć od inteligentnych, połączonych zakładów informacyjno-produkcyjnych.

Zmiana recepty na sukces w branży biotechnologicznej
Main Image
Oficjalny dokument
Zmiana recepty na sukces w branży biotechnologicznej

Dowiedz się, w jaki sposób inteligentny zakład połączony dba o innowacje napędzające wydajność.

Pobierz teraz

Main Image

Elastyczna produkcja

Więcej możliwości dzięki jednorazowym rozwiązaniom technologicznym

Dzięki postępowi w dziedzinie technologii, firmy biofarmaceutyczne mogą teraz wdrażać „obiekty przyszłości”. Są to zwykle obiekty zdolne do wytwarzania różnych produktów dzięki modułowej budowie i elastycznym urządzeniom produkcyjnym, w tym opartych na jednorazowych i mobilnych rozwiązaniach technologicznych. Jednak takie podejście wiąże się z nowymi wyzwaniami w zakresie podłączania i odłączania urządzeń, a także weryfikowania poprawności utworzonych połączeń. Nasze jednorazowe rozwiązania są zaprojektowane, aby pomóc firmom biofarmaceutycznym osiągnąć sukces w całym cyklu żywotności tych nowoczesnych zakładów.

Jednorazowe rozwiązanie umożliwia:

  • monitorowanie urządzeń,
  • weryfikację ścieżki przepływu pracy,
  • monitorowanie materiałów,
  • monitorowanie stanu higieny,
  • zachowanie zgodności z przepisami.

Skalowalna platforma do automatyki dostarcza w pełni zintegrowany, elastyczny system z wbudowaną, gotową do użycia technologią. Funkcja ta jest kluczowa przy konfiguracji i sterowaniu urządzeniami mobilnymi i jednorazowymi. W połączeniu z naszą wiedzą dotyczącą produkcji i systemami jej realizacji podejście to umożliwia elastyczne wytwarzanie wielu różnych produktów oraz zapewnia widoczność i identyfikowalność w czasie rzeczywistym.


Firma biotechnologiczna tworzy ośrodek badań nad komórkami macierzystymi

Zintegrowany system sterowania procesami podnosi poprzeczkę dla działalności produkcyjnej

Biopharmax, konstruktor zakładów na terenie całego świata, otrzymał zadanie zaprojektowania nowego zakładu produkcji insuliny w Chinach w bardzo krótkim terminie. Dzięki wdrożeniu rozwiązań Rockwell Automation udało się zaoszczędzić czas i nakłady pracy inżynieryjnej, podnosząc poprzeczkę w dziedzinie sterowania procesami.

Firma biotechnologiczna tworzy ośrodek badań nad komórkami macierzystymi
Main Image
Analiza przypadku
Firma biotechnologiczna tworzy ośrodek badań nad komórkami macierzystymi

Wiodąca firma farmaceutyczna wykorzystuje zalety funkcji sterowania, integracji i skalowalności sterowników Logix do stworzenia najnowocześniejszego rozwiązania sterowniczego

Dowiedz się więcej

Producent dostrzega możliwości wykorzystania przestarzałych systemów
Main Image
Analiza przypadku
Producent dostrzega możliwości wykorzystania przestarzałych systemów

Producent z branży biofarmaceutycznej modernizuje podstawowe systemy sterowania blisko końca linii produkcyjnej, zwiększając widoczność operacji oraz czas pracy bez przestojów.

Dowiedz się więcej

Nowoczesny rozproszony system sterowania zwiększa widoczność i czas pracy

Producent z branży biofarmaceutycznej zmodernizował podstawowe systemy sterowania i zwiększył widoczność operacji oraz czas pracy bez przestojów. Nowe systemy sterowania pomagają operatorom szybciej konfigurować programy aplikacyjne, a tym samym przyspieszać wdrażanie rozwiązań produkcyjnych i skracać czasy cykli. Zmodernizowana sieć zapewnia lepszy podgląd systemu dzięki funkcjom dostępu zdalnego. Szczegółowe powiadomienia przyspieszają wykrywanie i usuwanie usterek.


System realizacji produkcji Pharmasuite

Szybsze wdrażanie produktów na rynek. Poprawa jakości i zgodności z przepisami

We współczesnej, wysoce konkurencyjnej i podlegającej rygorystycznym regulacjom branży biotechnologicznej to równowaga jest tym, co pozwala odnieść sukces. Osiągnij swoje cele operacyjne i produkcyjne w spójny i przewidywalny sposób dzięki systemowi realizacji produkcji PharmaSuite®. Tak szeroki zakres wyzwań wymaga kompleksowego rozwiązania.

Dowiedz się więcej na temat systemu realizacji produkcji PharmaSuite
Firma biofarmaceutyczna skraca czas trwania procesu o połowę
Main Image
Magazyn
Firma biofarmaceutyczna skraca czas trwania procesu o połowę

Przedsiębiorstwo zwiększa liczbę produkowanych partii o 56%. W zapewnieniu jakości i zgodności z przepisami pomaga automatyzacja procesu rejestracji danych dotyczących partii w nowoczesnym systemie realizacji produkcji i rezygnacja z papierowej dokumentacji.

Dowiedz się więcej

Elastyczna produkcja biotechnologiczna

Aby dostosować się do trendu w przemyśle biotechnologicznym, systemy produkcyjne muszą zapewniać sprawność i dokładność, pozwalające na obsługę mniejszych i bardziej elastycznych procesów produkcyjnych.

Rozumiemy tę zmianę paradygmatu. Oferujemy imponujący zestaw rozwiązań, które obejmują procesy, informacje, automatyzację i usługi. Oferowane produkty umożliwiają stworzenie środowiska lean/Six Sigma, które wyróżnia się łatwością skalowania i mniejszą ilością strat.

Elastyczność i skalowalność Twojego procesu produkcyjnego

  • Zarządzanie seriami
  • Tworzenie systemów zarządzania dla branży farmaceutycznej
  • Rozwiązania informacyjne
  • Systemy procesowe
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Biotechnologia Chevron RightChevron Right