Loading

Produkcja biotechnologiczna

Systemy automatyzacyjne i informatyczne w produkcji wyrobów medycznych i leków

Main Image

Zakład biotechnologiczny na miarę przyszłości

Twoja nowa przewaga konkurencyjna

Nadchodzi kolejna transformacja przemysłowa, której celem jest poszerzenie możliwości i jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów. Medycyna spersonalizowana, mniejsze implanty i szybsze wprowadzanie produktów na rynek wymagają pomysłowości i wspólnego działania osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów, projektantów, wytwórców i innowatorów, którzy wierzą, że świat może zmieniać się na lepsze.

Współpracujemy z najlepszymi producentami rozwiązań biotechnologicznych, farmaceutycznych i technologicznych, aby ich zakłady już dziś stały się zakładami przyszłości. Można wykorzystać te same rozwiązania z zakresu cyfrowej automatyzacji, łączności w ramach IIoT, jednorazowych urządzeń oraz elastyczność do zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Technologie te umożliwiają stworzenie przedsiębiorstwa typu Connected Enterprise w celu maksymalizacji wydajności firmy oraz:

  • przyspieszenia czasu wprowadzenia na rynek dzięki elastycznym, modułowym operacjom,
  • lepszej zgodności z przepisami i zwiększenia wydajności dzięki danym na temat procesów i analityce,
  • umożliwienia podejmowania lepszych decyzji i zarządzania kosztami na podstawie bieżących użytecznych informacji,
  • utrzymania ciągłości dzięki podejściu do bezpieczeństwa systemów komputerowych opartemu na OT.

Rozwiązania dla globalnego przemysłu biomedycznego

Biotechnologia

Producenci wyrobów biotechnologicznych są poddawani licznym naciskom, które mają wpływ na obecne i przyszłe strategie biznesowe. Możesz sprostać tym wyzwaniom, integrując procesy produkcji biotechnologicznej z resztą przedsiębiorstwa.

Urządzenia medyczne

Poprawa jakości, zgodności z przepisami, czasu cyklu i wydajności ma zasadnicze znaczenie dla pozycji konkurencyjnej producenta. Pozwól nam zapewnić wgląd w złożone procesy produkcyjne oraz ich identyfikowalność. Możemy pomóc wdrożyć strategię analizy produkcji wyrobów medycznych, dzięki której wyprzedzisz konkurencję.

Farmacja

Organizacje, które odnoszą największe sukcesy, rygorystycznie podchodzą do swoich procesów i zdolności rozumienia produkcji leków, sterowania procesami, weryfikacji i poprawy jakości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i usprawnień procesu produkcyjnego możemy pomóc przekształcić ten wysiłek w poprawę jakości produktów, mniejszą liczbę powtórek, większe zyski i wyraźną przewagę nad konkurencją.


Wyzwania dla branży

95% firm biotechnologicznych z listy Fortune 50 polega na firmie Rockwell Automation w zakresie zwiększania jakości produktów, obniżania strat i optymalizacji elastyczności.
Main Image

Optymalizacja procesów w celu zwiększenia wydajności

Sprawdzone rozwiązania dla branży medycznej

Mamy bogate doświadczenie w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań automatyzacyjnych i informatycznych. Nasze rozwiązania pomagają producentom wyrobów medycznych zwiększyć wydajność, obniżyć koszty cyklu życia, utrzymać jakość produktów i zapewnić spełnienie rygorystycznych wymagań cGMP.

Opinie klientów
Wspólna platforma zapewniająca sterowanie i dostęp do informacji umożliwiła także naszemu personelowi konserwacyjnemu zastąpienie kosztownej konserwacji reaktywnej konserwacją prewencyjną, co wcześniej było niemożliwe. Pozwoli nam to ograniczyć liczbę przestojów w przyszłości.

Don Geers, Mallinckrodt Pharmaceuticals

The Connected Enterprise

Wykorzystanie innowacji takich jak Internet Rzeczy (IoT), konwergencja sieci, chmury obliczeniowe, analizy dużych zbiorów danych i mobilność wpływa na działalność przedsiębiorstw w branży biomedycznej.

Dzięki The Connected Enterprise pomagamy producentom wykorzystać zalety lepszej łączności. Producenci odnoszą korzyści dzięki szybszemu reagowaniu na zmieniające się preferencje konsumentów, szybszemu wprowadzaniu produktów na rynek, niższym kosztom inwestycji, lepszemu wykorzystaniu zasobów i możliwości zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie