Loading

Infrastruktura

Optymalizacja czasu pracy i wydajności
Main Image

Infrastruktura

Optymalizacja czasu pracy i wydajności

Wydajność i niezawodność

Rozwiązania sterowania i informatyczne umożliwiające maksymalizację czasu pracy i zwiększenie bezpieczeństwa

Globalna konkurencja. Wyższe koszty. Coraz bardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zwiększyć produktywność i efektywność działania, zminimalizować koszty materiałów i osiągnąć większą niezawodność w obliczu napiętych terminów.

Ekonomiczna modernizacja w celu optymalizacji wydajności. Unikalne zastosowanie produktów innych firm w celu spełnienia konkretnych wymagań. Otwarta sieć zapewniająca większą funkcjonalność. Nasz zespół może wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań i procesów, aby stworzyć rozwiązania, które pomogą obniżyć koszty konserwacji, materiałów i robocizny. Rozwiązania te dotyczą systemów o znaczeniu krytycznym, takich jak automatyczny system obsługi bagażu na lotnisku czy system obsługi kontenerów w porcie.

System Integrated Architecture® zwiększa produktywność i wydłuża czas pracy, zapewniając łatwiejszy dostęp do danych. Właściwe informacje dostarczane we właściwym czasie i miejscu pomogą w podejmowaniu słusznych decyzji biznesowych. Dzięki zdalnej diagnostyce i konserwacji zapobiegawczej można zmaksymalizować wykorzystanie zasobów. Nasza globalna sieć świadczonych lokalnie usług wsparcia oznacza, że możemy pomóc w dowolnym czasie i miejscu.


Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie infrastruktury

Automatyka i sterowanie

Dostarczamy funkcje automatyzacji i sterowania za pośrednictwem naszej oferty systemów sterowania, układów sterowania silnikiem oraz inteligentnych urządzeń.

Automatyka i sterowanie
Rozwiązania bezpieczeństwa

Jako światowy lider w dziedzinie usług i technologii z dziedziny automatyki i bezpieczeństwa pomożemy opracować bezpieczniejsze, bardziej wydajne rozwiązania.

Rozwiązania bezpieczeństwa
Rozwiązania informacyjne

Rozumiemy, że Twoim celem jest opłacalne, bezpieczne i nieprzerwane działanie.

Rozwiązania informacyjne
Usługi konsultingowe i integracyjne

Oddajemy w Twoje ręce bogate doświadczenie i budujemy odpowiedni zespół projektowy, wspierany przez światowej klasy ekspertów i lokalną wiedzę techniczną.

Usługi konsultingowe i integracyjne
Ograniczenie ryzyka i zwiększenie wydajności operacji

Doświadczenie w branży

Mamy bogate doświadczenie w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań automatyzacyjnych i informatycznych. Rozwiązania te wspomagają naszych klientów w osiąganiu większej efektywności, obniżaniu kosztów cyklu żywotności i przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa.

Droga do przyszłości
Main Image
Analiza przypadku
Droga do przyszłości

Pierwszy miejski tunel drogowy w Auckland stanowi połączenie starego z nowym – kryje zaawansowany układ monitoringu i sterowania w odrestaurowanym zabytkowym budynku

Pobierz teraz
Metro w Dalian ogranicza zużycie energii
Main Image
Analiza przypadku
Metro w Dalian ogranicza zużycie energii

Aby lepiej zarządzać zużyciem energii, chińskie miasto Dalian wdrożyło w swoim systemie metra oprogramowanie FactoryTalk, ostatecznie ograniczając zużycie energii o 12%.

Dowiedz się więcej
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right