Dowiedz się, jak obniżyć łączne koszty wdrażania i optymalizacji urządzeń produkcyjnych. Nasza platforma automatyzacji płynnie współpracuje z maszynami produkcyjnymi i systemami do zarządzania operacjami.
Zautomatyzuj proces pakowania
Elastyczna, skalowalna technologia maszyn pakujących
Krótszy czas instalacji. Większa niezawodność. Poprawa wydajności energetycznej. Nasze rozwiązania pomagają sprostać złożonym i zmieniającym się wymaganiom dotyczącym nowoczesnych opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym.
Wraz z rosnącą liczbą jednostek SKU i etykiet rośnie potrzeba zrównoważonego pozyskiwania materiałów, produkcji opakowań gotowych do handlu detalicznego i lepszego wykorzystania palet. Elastyczne procesy pakowania są ważniejsze niż kiedykolwiek.
Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest RAPID Line Integration™ — konfigurowalne rozwiązanie do sterowania linią produkcyjną, które oferuje:
- wbudowane funkcje zarządzania wydajnością linii;
- elastyczne podejście do integracji dyskretnych linii produkcyjnych;
- funkcje konfiguracji, sterowania i analizy całej linii z jednej lokalizacji.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo i wydajność idą ze sobą w parze
Istnieje możliwość zapewnienia bezpieczeństwa maszyn w miejscu pracy bez obniżania wydajności. Takie rozwiązanie jest ponadto szybsze, łatwiejsze i mniej kosztowne, niż można by przypuszczać.
Korzyści płynące z bezpieczeństwa maszyn są oczywiste. Każdego roku miliony pracowników odnoszą obrażenia w miejscu pracy — większy stopień bezpieczeństwa pomoże zmniejszyć tę liczbę.
Firmy, które kompleksowo podchodzą do kwestii bezpieczeństwa, mogą zwiększyć wydajność.
Elastyczne i skalowalne rozwiązania do pakowania
Systemy inteligentnego śledzenia
Nasz system inteligentnego śledzenia iTRAK® to modułowy, skalowalny system z silnikiem liniowym, który pozwala na niezależne sterowanie wieloma przenośnikami o prostej lub krzywoliniowej drodze przesuwu. System iTRAK® zastępuje rozwiązanie sprzętowe prostymi, skutecznymi profilami programowymi, które na nowo definiują prędkość i elastyczność automatyzacji oraz:
- zwiększają tempo produkcji o 50% lub więcej,
- redukują czasy przestoju związane z wprowadzaniem zmian,
- ograniczają liczbę czynności podczas okresowej konserwacji.