Loading

Produkcja napojów

Zoptymalizuj produkcję napojów, korzystając z systemów automatyki i sterowania.
Zielone plastikowe butelki na przenośniku taśmowym w fabryce

Produkcja napojów

Zoptymalizuj produkcję napojów, korzystając z systemów automatyki i sterowania.
Przemysł spożywczy i produkcja napojów
    • Nabiał
    • Nabiał
    • Piekarnictwo
    • Piekarnictwo
    • Produkcja napojów
    • Produkcja napojów
    • Przemysł browarniczy
    • Przemysł browarniczy
    • Żywność przetworzona
    • Żywność przetworzona
    • Przetwórstwo białek
    • Przetwórstwo białek
    • Zarządzanie energią
    • Zarządzanie energią
    • Pakowanie żywności
    • Pakowanie żywności
    • Bezpieczeństwo żywności
    • Bezpieczeństwo żywności
    • Doskonałość operacyjna
    • Doskonałość operacyjna
    • Sprawność w branży produktów szybkozbywalnych
    • Sprawność w branży produktów szybkozbywalnych

Na branżę produkcji napojów wpływają takie czynniki jak preferencje konsumentów, kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo i czynniki prawne, a także wzrost kosztów surowców i energii. Czynniki te wymagają od producentów napojów monitorowania poziomu wydajności i osiągów na tle ponoszonych kosztów. Inwestycje w zaawansowane technologie mogą pomóc osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach, rozwinąć działalność biznesową i spełnić wymagania.


Większa wydajność dostosowana do wymagań

Przekształć dane produkcyjne w użyteczne informacje.

Zrównoważona produkcja musi uwzględniać wzrost kosztów surowców, zmiany w gustach klientów oraz standardy bezpieczeństwa. Wymagania te można spełnić dzięki informatycznemu systemowi automatyki produkcji napojów, który pomoże:

  • zwiększyć opłacalność i przepustowość produkcji,
  • zoptymalizować procesy i ograniczyć ilość odpadów,
  • obniżyć koszty operacyjne,
  • zwiększyć stopień wykorzystania zasobów.
Sposób na sprostanie wyzwaniom branży
Main Image
Przegląd
Sposób na sprostanie wyzwaniom branży

Konsumenci domagają się większego wyboru. Przepisy są coraz bardziej restrykcyjne. Rośnie złożoność procesów. Dowiedz się, w jaki sposób producentom udaje się sprostać tym wyzwaniom.

Dowiedz się więcej

Producent napojów zwiększa swoje możliwości produkcyjne
Main Image
Analiza przypadku
Producent napojów zwiększa swoje możliwości produkcyjne

Globalny producent napojów zwiększa swoje możliwości produkcyjne i poprawia spójność. Migracja starszych systemów zarządzania partiami obejmuje system automatyki procesów PlantPAx.

Dowiedz się więcej

Zwiększ wydajność produkcji napojów.

Migracja starszego systemu wsadowego w celu zwiększenia produktywności

Ten klient z branży browarniczej wykorzystał rozproszony system sterowania PlantPAx® — zintegrowany, w pełni nadmiarowy układ, który korzysta z wirtualizacji serwerów w celu poprawy dostępności i:

  • zwiększenia ogólnej sprawności i przepustowości systemu,
  • osiągnięcia większej spójności procesów,
  • zwiększania elastyczności produkcji,
  • poprawy bezpieczeństwa systemu dzięki wykorzystaniu indywidualnych identyfikatorów logowania, podpisów elektronicznych i automatycznego wylogowywania.
Dowiedz się więcej na temat PlantPAx, nowoczesnego systemu DCS

Zautomatyzowany system do produkcji napojów umożliwia centralizację produkcji

Campari osiąga spójną jakość produktów i zwiększa Całkowitą Efektywność Wyposażenia

Firma Campari unowocześniła i powiększyła swoją destylarnię, wdrażając wysoce zautomatyzowany system przetwarzania i rozlewania. Firmie Campari udało się scentralizować operacje bez wpływu na jakość i spójność produktów. Obecnie Campari korzysta z rozproszonego systemu sterowania PlantPAx® do sterowania procesami mieszania, filtrowania, destylacji i butelkowania. Oprogramowanie do wizualizacji FactoryTalk® View SE zapewnia operatorom bieżący wgląd w dane produkcyjne i procesowe, ułatwiając podejmowanie decyzji. Rezultaty obejmują wzrost Całkowitej Efektywności Wyposażenia, skrócenie czasu wprowadzania na rynek oraz redukcję kosztów produkcji w przeliczeniu na skrzynkę.

Campari centralizuje produkcję burbona
Main Image
Analiza przypadku
Campari centralizuje produkcję burbona

Firma Campari, gigant na rynku alkoholi, przeniosła swoje procesy produkcji i butelkowania burbona oraz wódki do nowego zakładu, który wyposażono w prawie 40 kadzi i trzy szybkie linie butelkujące.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania do sterowania produkcją napojów

Oferujemy w pełni zintegrowane rozwiązania automatyzacyjne, które umożliwiają ujednolicenie procesów produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i zapewnienia spójnej jakości produktów.

Nasze rozwiązania do sterowania produkcją napojów:

  • optymalizują prace linii do pakowania,
  • usprawniają zarządzanie recepturami i seriami,
  • umożliwiają zapewnienie zgodności z przepisami i śledzenie produkcji,
  • ograniczają ilość odpadów.
RAPID Line Integration
Main Image
Broszura
RAPID Line Integration

Konfigurowalne rozwiązanie do sterowania linią produkcyjną, które ułatwia integrację poszczególnych procesów produkcyjnych i analizuje dane produkcyjne, pomagając monitorować najważniejsze parametry jakościowe.

Pobierz teraz

Powiązane produkty

  • Sterowanie wsadem
  • FactoryTalk View SE
  • Automatyzacja pakowania żywności
Czy jesteś gotowy porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczną wiedzę, która pomaga w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatykę.

Skontaktuj się z nami
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Produkcja napojów Chevron RightChevron Right