Loading

Zautomatyzowana mleczarnia

Systemy automatyki i sterowania na potrzeby produkcji i przetwórstwa w mleczarni
Pracownik z siatką na włosach stojący przed kadzią na mleko
Zautomatyzowana mleczarnia
Systemy automatyki i sterowania na potrzeby produkcji i przetwórstwa w mleczarni
Przemysł spożywczy i produkcja napojów
    • Nabiał
    • Nabiał
    • Piekarnictwo
    • Piekarnictwo
    • Produkcja napojów
    • Produkcja napojów
    • Przemysł browarniczy
    • Przemysł browarniczy
    • Żywność przetworzona
    • Żywność przetworzona
    • Przetwórstwo białek
    • Przetwórstwo białek
    • Zarządzanie energią
    • Zarządzanie energią
    • Pakowanie żywności
    • Pakowanie żywności
    • Bezpieczeństwo żywności
    • Bezpieczeństwo żywności
    • Doskonałość operacyjna
    • Doskonałość operacyjna
    • Sprawność w branży produktów szybkozbywalnych
    • Sprawność w branży produktów szybkozbywalnych

Kompleksowe podejście do produkcji mleczarskiej pomaga zwiększyć elastyczność i wydajność procesów, a także ograniczyć całkowite koszty operacyjne. Zautomatyzowane systemy dla branży mleczarskiej umożliwiają produkcję zróżnicowanych, bezpiecznych produktów o stałej, wysokiej jakości.


Zwiększ produktywność i ogranicz zużycie energii

Sterowanie w czasie rzeczywistym i optymalizacja procesów w mleczarni pozwala obniżyć koszty.

Wielu producentów z branży mleczarskiej zwiększa swoją konkurencyjność, wchodząc na rynek bardziej wartościowych produktów specjalistycznych, takich jak wyroby niskotłuszczowe, beztłuszczowe i wzbogacone w białko. Ich cele obejmują również zwiększenie wydajności i produktywność oraz redukcję kosztów.

Od mleczarni wymaga się wytwarzania produktów o ściśle określonych, stałych właściwościach. Aby spełnić ten wymóg, niezbędny jest dostęp w czasie rzeczywistym do danych produkcyjnych, które umożliwiają szybsze reagowanie i zwiększają elastyczność. Dostęp do danych pomaga utrzymać poziom produkcji i zysków, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość produktów.

Optymalizacja procesów
Main Image
Zdolność produkcyjna
Optymalizacja procesów

Nasza technologia sterowania predykcyjnego ogranicza nieprzewidywalność i nieefektywność procesów oraz poprawia spójność produktów.

Poznaj nasze możliwości.

Zmniejsz koszty i zwiększ produkcję

Aplikacja sterowania pracą suszarki mleczarskiej w oparciu o sterowanie predykcyjne
Main Image
Analiza przypadku
Aplikacja sterowania pracą suszarki mleczarskiej w oparciu o sterowanie predykcyjne

Zapewniając ścisłą kontrolę nad pracą suszarki pod względem jej optymalizacji i wydajności, ta aplikacja sterowania dla mleczarni pozwala zwiększyć produktywność oraz ograniczyć zużycie energii i ilość odrzutów.

Pobierz teraz

Zaawansowany system sterowania do zastosowań w branży mleczarskiej

Suszarki i parowniki charakteryzują się największym zapotrzebowaniem na energię spośród urządzeń stosowanych w branży mleczarskiej. Ich optymalne działanie ma zasadnicze znaczenie dla możliwości obniżenia kosztów i spełnienia wymagań dotyczących jakości produktu końcowego.

Zapewniając ścisłą kontrolę nad pracą suszarki pod względem jej optymalizacji i wydajności, ta aplikacja sterowania dla branży mleczarskiej pozwala:

  • zwiększyć produktywność nawet o 8%,
  • ograniczyć zużycie energii nawet o 12%,
  • zmniejszyć ilość odrzutów nawet o 75%.

Sterowanie predykcyjne w branży mleczarskiej

Dowiedz się, w jaki sposób klientom z branży mleczarskiej udało się zwiększyć rentowność i produktywność dzięki zastosowaniu naszego systemu sterowania w oparciu o sterowanie predykcyjne (MPC). Zobacz, w jaki sposób pomogliśmy naszym klientom przyspieszyć i zoptymalizować procesy oraz:

  • ograniczyć wahania wilgotności,
  • ograniczyć ilość nieprawidłowych produktów,
  • zwiększyć wydajność,
  • obniżyć koszty energii.
Dowiedz się więcej na temat rozwiązania MPC
Fonterra modernizuje system standaryzacji produkcji
Main Image
Analiza przypadku
Fonterra modernizuje system standaryzacji produkcji

Lepsza kompozycyjna kontrola nad produktami zawierającymi mleko w proszku dzięki rozwiązaniu Pavilion8®. Globalny producent wyrobów mleczarskich przeprowadza modernizację, aby zwiększyć sprawność operacji.

Pobierz teraz

Systemy automatyki dla mleczarni

Zintegrowane sterowanie i informacje w celu zwiększenia wydajności

Ścisła integracja systemów sterowania i dostępu do informacji w produkcji wyrobów mleczarskich pozwala klientom zoptymalizować procesy produkcyjne. Nasze rozwiązania umożliwiają producentom wyrobów mleczarskich wykorzystanie bieżących danych o produkcji w celu usprawnienia procesów decyzyjnych, zapewniając:

  • krótszy czas wprowadzenia na rynek,
  • minimalizację przestojów,
  • niższe całkowite koszty inwestycji.
Fonterra wdraża w pełni zintegrowany system produkcyjny
Main Image
Analiza przypadku
Fonterra wdraża w pełni zintegrowany system produkcyjny

Międzynarodowy lider na rynku mleczarskim z powodzeniem wdraża na całym świecie własne standardy — oparte na jednym rozwiązaniu od jednego dostawcy, o infrastrukturze zgodnej z modelem The Connected Enterprise.

Pobierz teraz

Powiązane produkty

  • Wiedza dotycząca produkcji
  • System realizacji produkcji CPGSuite
  • Rozwiązania procesowe
  • Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe
Czy jesteś gotowy porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy specjalistyczną wiedzę, która pomaga w projektowaniu, wdrażaniu i wspieraniu inwestycji w automatykę.

Skontaktuj się z nami
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Przemysł mleczarski Chevron RightChevron Right