Loading

Rozrywka

Zwiększ bezpieczeństwo, niezawodność i rentowność swoich atrakcji

Main Image

Zmodernizuj swoje kolejki

Zmaksymalizuj bezpieczeństwo i rentowność dzięki najnowszym technologiom

Kolejki górskie. Parki rozrywki. Przedstawienia teatralne. Branża rozrywkowa jest zróżnicowana, jednak wyzwania dotyczące automatyki są takie same: zwiększenie bezpieczeństwa, niezawodności i rentowności.

Niezależnie od tego, czy chronisz inwestycję w egzotyczne zwierzęta, zapewniasz bezpieczeństwo wyciągu krzesełkowego w ośrodku narciarskim czy też potrzebujesz układu sterowania do szybkiej kolejki górskiej, nasze komponenty i systemy sprostają Twoim wymaganiom. Od projektowania systemu po implementację i przekazanie do eksploatacji — oferujemy wiedzę i doświadczenie odpowiednie dla Twoich potrzeb projektowych, w tym:

  • najwyższej jakości wsparcie od zintegrowanych rozwiązań inżynieryjnych po zarządzanie zasobami,
  • dostępność części na całym świecie,
  • rozwiązania ułatwiające migrację do najnowszej technologii w celu długoterminowej ochrony inwestycji.

Potrzebujesz zaufanego partnera, który ma ponad sto lat doświadczenia i słynie z niezawodności. Oferujemy produkty, usługi i globalne wsparcie, które gwarantują kompleksowość rozwiązań do automatyzacji urządzeń.


Funkcje zapewniające niezawodność operacji

Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe

Dostarczamy rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej i sterowania, oferując układy sterowania, rozwiązania do sterowania silnikiem i urządzenia inteligentne.

Rozwiązania bezpieczeństwa

Jako światowy lider w dziedzinie usług i technologii z zakresu automatyki i bezpieczeństwa pomożemy Ci opracować bezpieczniejsze, bardziej wydajne rozwiązanie.

Sterowanie ruchem

Nasza oferta obejmuje różne produkty sterowania ruchem w przemyśle, oprogramowanie i modułowe systemy torów.

Zarządzanie zasobami przemysłowymi

Ocenimy Twoje potrzeby i zalecimy odpowiednią kombinację usług konserwacyjnych w zakładzie, które pomogą zwiększyć niezawodność zasobów.

Modernizacja i migracja

Od niestandardowych rozwiązań pod klucz po narzędzia do samodzielnej realizacji zadań — pomożemy Ci uzyskać najwyższy zwrot z inwestycji w automatyzację.

Bezpieczeństwo przemysłowe

Oferujemy zabezpieczenia i rozwiązania przemysłowe, które pomogą bezpiecznie łączyć produkty automatyzacyjne w całym zakładzie i przedsiębiorstwie.

Sieci przemysłowe

Aby działalność mogła opierać się na informacjach, musi mieć solidny fundament w postaci jednej architektury sieci przemysłowej.

Produkty do sterowania przemysłowego

Nasze produkty do sterowania przemysłowego Allen-Bradley zapewniają przetestowane i przewidywalne działanie w całym cyklu eksploatacji produktu.

Oprogramowanie projektowe i operacyjne

Doskonała integracja naszego oprogramowania z naszymi światowej klasy systemami automatyki i sterowania zapewnia bezproblemowy proces od implementacji po analitykę.

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Doświadczenie w branży

Zwiększ wydajność projektowania systemów bezpieczeństwa

Jesteśmy uznanym liderem w branży rozrywkowej, który dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z zakresu automatyki.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie