Obserwujemy globalny wzrost popytu na produkty chemiczne, a jednocześnie pojawiają się nowe wyzwania i wymagania biznesowe. Większość producentów substancji chemicznych boryka się z problemami zmienności kosztów surowców, złożonego prawodawstwa i starzejącej się infrastruktury. Sytuację komplikuje fakt zmniejszania się liczby kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Nic dziwnego, że firmy przeżywają trudności.
Możemy pomóc pokonać problemy. Bez względu na to, czy chodzi o analizę układu sterowania procesem, unowocześnienie systemów starszego typu czy też maksymalne wykorzystanie generowanych danych, możemy doradzić i pomóc w utrzymaniu konkurencyjności w tej dynamicznej branży. Nie wiesz, od czego zacząć? Zapoznaj się z tym eBookiem i obejrzyj film o połączonym zakładzie chemicznym. Ułatwi to określenie priorytetów bieżących potrzeb.
Rozwiązania w zakresie sterowania procesami chemicznymi
Sterowanie procesami chemicznymi w celu usprawnienia operacji
Otwarta platforma komunikacyjna. Informacje w czasie rzeczywistym Skalowalne rozwiązanie na potrzeby małych i dużych zakładów. Czy to trzy kluczowe dla Ciebie kwestie? A zatem PlantPAx®, nowoczesny rozproszony system sterowania, może być tym, czego szukasz.
Nasz system DCS o nazwie PlantPAx® dostarcza więcej informacji na temat urządzeń i wydajności operatora. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z przestojami, produktywnością i jakością. Inne korzyści tych rozwiązań:
- Dostępne wersje zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i całego przedsiębiorstwa
- Zgodność z normą ISA-88 uzupełniona o ochronę własności intelektualnej receptury
- Automatyzacja operacji ręcznych w celu ograniczenia zmienności
- Tworzenie powtarzalnych i kontrolowanych operacji, które maksymalizują wykorzystanie zasobów
- Zarządzanie recepturami i procedurami, dzięki czemu możesz skupić się na wydajności, produktywności i jakości
- Modele proceduralne, które umożliwiają poprawę identyfikowalności, sprawozdawczości i kontroli aprobat
Skalowalne sterowanie predykcyjne
Modułowa platforma oprogramowania Pavilion8® stanowi podstawę naszych rozwiązań branżowych. Ta platforma oprogramowania obejmuje moduły do sterowania, analizowania, monitorowania, wizualizacji, magazynowania i integracji, łącząc je w aplikacjach o wysokiej wartości. Pavilion8 — skalowalna, elastyczna platforma łatwa do zintegrowania z istniejącą infrastrukturą biznesową i zakładową jest lepsza niż alternatywne technologie.
Jak zaplanować i wdrożyć migrację do systemu DCS?
Zminimalizuj czas przestoju i zmaksymalizuj sukces
Większość producentów substancji chemicznych czuje się przytłoczona na myśl o migracji do systemu DCS. Ale nie musi być aż tak źle. Oczywiście pomożemy Ci zaplanować, implementować i przetestować nowy system. Możesz jednak skorzystać z wiedzy, którą zdobyliśmy, pomagając tysiącom innych firm w realizacji podobnych projektów. Pomogliśmy naszym klientom w migracji ze starszych systemów DCS, PLC i jednopętlowych układów sterowania.
Możemy także pomóc w następujących obszarach:
- Ocena bazy zainstalowanych urządzeń
- Potrzeby w zakresie informacji i sprawozdawczości
- Weryfikacje dotyczące komunikacji sieciowej i bezpieczeństwa systemów komputerowych
- Audyty aplikacji BPCS i SIS oraz aplikacji do zaawansowanej kontroli i optymalizacji
- Oceny układów elektrycznych, oprzyrządowania i sterowania
- Weryfikacja sterowania silnika i integracji napędów
- Uzasadnienie projektu i oszacowanie kosztów.
- Badania FEED
Bezpieczeństwo chemiczne: chroń pracowników i procesy
Czy Twój obecny system wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa spełnia aktualne normy?
To nieodłączna cecha tej branży. Większość procesów chemicznych stwarza potencjalne zagrożenia. Niektóre z tych zagrożeń mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, zasoby, środowisko lub postrzeganie na rynku. Prawidłowo zaprojektowany, zainstalowany i konserwowany system wyposażony w rozwiązanie bezpieczeństwa (SIS) może zmniejszyć to ryzyko.
Bez względu na to, czy planujesz rozbudowę, nowy proces czy unowocześnienie istniejących systemów SIS, ESD, BMS lub TMC, możemy Ci pomóc. Skorzystaj z wiedzy doświadczonego inżyniera z certyfikatem bezpieczeństwa funkcjonalnego. Miał on do czynienia z wieloma różnymi scenariuszami. Dlatego potrafi wskazać kierunek działań zarówno w zakresie procesów, jak i maszyn. Technologie, które wdrażamy, są skalowalne i można je zastosować w małych i dużych zakładach, procesach od prostych do potrójnych, aż do poziomu SIL 3. Świadczymy usługi w pełnym cyklu żywotności, aby wspierać klienta na etapie projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji rozwiązań bezpieczeństwa procesów chemicznych.
Jak rozwiązania w zakresie produkcji substancji chemicznych mogą pomóc
Na całym świecie i we wszystkich rodzajach zakładów chemicznych pomagamy klientom obniżać koszty, minimalizować przestoje i usprawniać działania. Niezależnie od tego, czy chcesz zmodernizować działania, zoptymalizować zużycie energii czy poprawić sterowanie procesami chemicznymi, możemy Ci pomóc.