Loading

Produkcja pojazdów elektrycznych

Osiągnij elastyczność i skalowalność w produkcji pojazdów elektrycznych
Produkcja pojazdów elektrycznych

Produkcja pojazdów elektrycznych

Osiągnij elastyczność i skalowalność w produkcji pojazdów elektrycznych
Motoryzacja
  • Produkcja pojazdów elektrycznych
  • Wyzwania technologiczne w branży motoryzacyjnej i oponiarskiej
    • Blogs
    • Blogs
    • Case Studies
    • Case Studies
    • Magazine
    • Magazine
    • Zobacz wszystko

Branża motoryzacyjna znajduje się w punkcie zwrotnym. Według szacunków agencji Bloomberg do 2040 roku 54% kupowanych nowych pojazdów będą stanowić pojazdy elektryczne. Natomiast w Chinach i Indiach do 2030 roku 100% pojazdów pasażerskich będzie mieć napęd elektryczny.

Dla właścicieli marek i dostawców oznacza to, że potrzebne jest szybkie wdrożenie zupełnie nowego podejścia. Producenci pojazdów elektrycznych muszą zmienić procesy i technologie, aby sprostać tym zmieniającym się potrzebom rynkowym. Możemy pomóc w przyspieszeniu produkcji pojazdów elektrycznych i zwiększeniu konkurencyjności dzięki inteligentnym, elastycznym operacjom i rozwiązaniom zintegrowanej automatyzacji.


Zwycięstwo w wyścigu o podbój rynku

Szybkie i ekonomiczne skalowanie operacji w produkcji pojazdów elektrycznych

Krótkie okresy realizacji zazwyczaj wiążą się z kosztami i złożonością. Produkcja pojazdów elektrycznych nie musi jednak przebiegać w taki sposób. Niezależnie od tego, czy firma jest startupem w branży pojazdów elektrycznych, czy też doświadczonym producentem samochodów, możemy pomóc na każdym etapie produkcji dzięki wykorzystaniu:

  • doświadczenia w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych,
  • zaawansowanej wiedzy dotyczącej produkcji,
  • kompleksowego programu PartnerNetwork™,
  • najnowszych technologii cyfrowych.

Zobacz, jak działa połączenie tych wszystkich elementów w naszym nowym Centrum innowacji w zakresie pojazdów elektrycznych w San Jose w Kalifornii. Jest to interaktywny ośrodek, w którym dzięki prezentacjom na żywo i próbom technologicznym można szybko poszerzyć wiedzę i zwiększyć konkurencyjność. Możesz zdobyć wiedzę w następujących obszarach:

  • Projektowanie: Poznaj najlepsze praktyki produkcji motoryzacyjnej i uzyskaj pomoc w zakresie projektowania infrastruktury produkcyjnej i łańcucha dostaw.
  • Cyfryzacja: Dowiedz się, w jaki sposób połączone operacje ułatwiają pracownikom szybsze podejmowanie lepszych decyzji.
  • Optymalizacja: Zidentyfikuj sposoby na zwiększenie efektywności i ograniczenie przestojów dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych informacji w produkcji pojazdów elektrycznych.

Po pomyślnym zaprojektowaniu, zainstalowaniu i przekazaniu do eksploatacji ponad 4 000 projektów motoryzacyjnych na całym świecie jesteśmy gotowi pomóc Ci w osiągnięciu celów produkcyjnych.

Zaplanuj wizytę w naszym Centrum pojazdów elektrycznych w Kalifornii
Lepsze procesy produkcyjne pojazdów elektrycznych
Main Image
Broszura
Lepsze procesy produkcyjne pojazdów elektrycznych

Zobacz, jak możemy pomóc producentom samochodów elektrycznych w przyspieszeniu produkcji na wysoce konkurencyjnym rynku.

Pobierz teraz
Centrum innowacji w zakresie pojazdów elektrycznych
Main Image
Prezentacja
Centrum innowacji w zakresie pojazdów elektrycznych

Odwiedź nasze nowe Centrum innowacji w zakresie pojazdów elektrycznych, aby się dowiedzieć, jak opracować strategię szybszej produkcji i wdrożyć inteligentne, elastyczne operacje.

Watch Now

Czy Twoja firma jest gotowa na nowy sposób prowadzenia operacji?
Main Image
Przegląd
Czy Twoja firma jest gotowa na nowy sposób prowadzenia operacji?

Producenci samochodów elektrycznych, którzy chcą być konkurencyjni, muszą wdrożyć produkcję opartą na danych w wysoce elastycznym, zintegrowanym środowisku.

Watch Now

Czy Twoja produkcja pojazdów elektrycznych jest wystarczająco inteligentna?

Przemysł 4.0 przeformułowuje łańcuch wartości w motoryzacji

Inteligentna, zintegrowana fabryka pojazdów elektrycznych to szybka droga do wydajności. Zintegrowane operacje, od kopalni po plac wysyłkowy, zapewniają szybszą optymalizację produkcji przy obniżonych kosztach i mniejszym ryzyku.

Obecnie wiodący producenci samochodów już korzystają z inteligentnych maszyn, analiz i rozszerzonej rzeczywistości, aby zyskać przewagę nad konkurencją. Firma Rockwell Automation przesuwa granice, aby zaopatrzyć Cię w najnowsze, najbardziej inteligentne technologie. Wprowadź nowatorskie rozwiązania, dzięki którym zrealizujesz następujące cele:

  • Podejmowanie lepszych i szybszych decyzji biznesowych, zarówno w hali produkcyjnej, jak i na sali posiedzeń, dzięki skalowalnym analizom.
  • Poprawa jakości i Całkowitej Efektywności Wyposażenia za pomocą systemu realizacji produkcji, który umożliwia odpowiednie kierowanie pracownikami podczas produkcji.
  • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki rozwiązaniu Connected Enterprise, pozwalającemu w czasie rzeczywistym udostępniać dane między procesami, zakładami i dostawcami.
  • Ograniczenie przestojów dzięki diagnostyce maszyn z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz instrukcji prac.
  • Zwiększenie szybkości i niezawodności poprzez przenoszenie nadwozi i baterii za pomocą inteligentnego transportu.

Inteligentna produkcja motoryzacyjna wiąże się z optymalizacją wytwarzania, szybkim reagowaniem na wymagania klientów i mniejszymi kosztami kapitałowymi. Zacznij już dziś korzystać z tych zalet.


Masowa produkcja baterii

Sprostaj wymaganiom na ogromną skalę

Będziemy potrzebować wielu akumulatorów. Dokładnie mowa o 40 milionach nowych akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Jedynie gigafabryki mogą wytworzyć miliardy watów energii potrzebnej do zasilania pojazdów elektrycznych na całym świecie. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat potrzebnych będzie 100 nowych gigafabryk, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Stwarza to wyjątkową okazję do zaprojektowania i wybudowania zdigitalizowanych, inteligentnych obiektów produkcyjnych zapewniających niespotykaną dotąd produktywność i wydajność.

Możemy pomóc w przesuwaniu granic wykonalności. Sama wielkość nie jest jedynym parametrem. Dlatego zwracamy uwagę na następujące kwestie:

  • Strategia informacyjna wdrożona w fabryce od podstaw
  • Analityka przekształcająca dane w informacje pozwalające przewidywać rezultaty i stanowiące podstawę decyzji
  • Ukierunkowana na jakość integracja łańcucha dostaw, od surowców po salon wystawowy
  • Wbudowana elastyczność zapewniająca gotowość na przyszłe innowacje, technologie i techniki

Firma Hirata, będąca producentem oryginalnego wyposażenia, sięgnęła po nasze technologie, aby opracować maszynę dla pierwszej w branży masowej linii produkcyjnej akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Standaryzacja naszych produktów ułatwiła firmie Hirata zmniejszenie rozmiaru maszyny o 30%. Ponadto dzięki wsparciu naszego lokalnego zespołu firma może skrócić okresy rozruchu o 10%. Poznaj historię pionierskiej maszyny i dowiedz się więcej.

Zdigitalizowane gigafabryki realizują zapotrzebowanie na akumulatory do pojazdów elektrycznych
Main Image
Blog
Zdigitalizowane gigafabryki realizują zapotrzebowanie na akumulatory do pojazdów elektrycznych

Następną ogromną zmianą w motoryzacji są pojazdy AFV. Dowiedz się, jak korzystać z informacji w czasie rzeczywistym i analiz, aby sprostać corocznemu zapotrzebowaniu na miliony nowych akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Read Now
Producent oryginalnego wyposażenia wprowadza na rynek pionierską maszynę
Main Image
Analiza przypadku
Producent oryginalnego wyposażenia wprowadza na rynek pionierską maszynę

Firma Hirata opracowała maszynę na rynek pojazdów elektrycznych, która może pomóc w masowej produkcji akumulatorów.

Read Now

Premiera zgodnie z planem

Zarówno w przypadku realizacji typu greenfield (od podstaw), jak i brownfield (ponownie planowanych), doświadczenie jest kluczem do ograniczenia ryzyka

Losy wdrażanego programu mogą się rozstrzygnąć jeszcze przed realizacją pierwszego zlecenia zakupu. Niewłaściwa specyfikacja sterowania. Wyzwania technologiczne. Zlecenia zmian. Brak przeszkolenia lub części zamiennych. Wszystkie te problemy są aż nadto dobrze znane. Mogą skutkować utratą zysków, udziałów na rynku i inwestycji akcjonariuszy.

Nasze usługi zarządzania programami pozwolą uniknąć tych pułapek i wprowadzić produkty na rynek zgodnie z planem.

Ograniczanie ryzyka — bez zaciągania hamulców
Main Image
Blog
Ograniczanie ryzyka — bez zaciągania hamulców

Producenci pojazdów elektrycznych działają pod presją, aby przyspieszać planowe wprowadzanie produktów na rynek. Globalne zarządzanie programami toruje drogę do pomyślnego wprowadzania pojazdów elektrycznych na rynek — a także do inteligentnej produkcji.

Read Now

Sukces premiery

Członkowie naszych wykwalifikowanych zespołów ds. zarządzania wprowadzaniem na rynek i programami to nie tylko eksperci w dziedzinie automatyzacji. Znają oni globalne standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej i oponiarskiej. Potrafią je interpretować i stosować, aby pomóc w następujących kwestiach:

  • Optymalizacja sterowania i procesów.
  • Monitorowanie zleceń zmian i odchyleń od specyfikacji.
  • Poprawa komunikacji między wszystkimi stronami.

Zapobieganie przekroczeniu kosztów

Możemy pomóc Ci przygotować się na ciągłe zmiany na rynku.

Często oznacza to współpracę z konstruktorami maszyn w zakresie globalnych standardów projektowych, technologii i najlepszych praktyk. W rezultacie uzyskuje się zgodność specyfikacji i większą kontrolę kosztów. Możesz na nas polegać przez cały cykl życia projektu, gdyż monitorujemy rezultaty prac konstruktora maszyn, aby zapewnić sukces premiery i dalszej produkcji.

Uzyskanie odpowiedniego poziomu integracji

Integracja technologii stanowi podstawę inteligentnej i bezpiecznej produkcji. Dzięki prawidłowo zaprojektowanej infrastrukturze, która łączy ludzi i maszyny, produkcja pojazdów elektrycznych zyskuje następujące korzyści:

  • Skrócenie czasu rozruchu i przezbrojeń
  • Przekształcenie danych w inteligentne, przydatne analizy
  • Właściwe opracowanie i przetestowanie zależności przed rozpoczęciem produkcji
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, implementacji i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branże Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Produkcja pojazdów elektrycznych Chevron RightChevron Right