Loading

Sojusz strategiczny z Panduit

Wspieranie zintegrowanych rozwiązań przynoszących sukces

Sojusz strategiczny z Panduit

Sojusz strategiczny pomiędzy Rockwell Automation a Panduit pomoże Ci w opracowaniu bezpiecznej i przyszłościowej infrastruktury sieci dla środowisk przemysłowych. Razem wspieramy zintegrowane rozwiązania, które pomagają zmniejszyć ryzyko, zwiększyć poziom niezawodności oraz pomyślnie wdrażać rozwiązania i architektury EtherNet/IP przez zoptymalizowane fizyczne infrastruktury sieci, rozwiązania i usługi.

Main Image

Partnerstwo mające na celu opracowanie dla Ciebie odpowiedniej sieci

Rockwell Automation współpracuje z Panduit w celu zapewnienia zintegrowanych produktów, usług i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej. Razem możemy zoptymalizować Twoją infrastrukturę sieci dzięki wydajnej współpracy między produkcją a IT.


Rozwiązania i usługi w zakresie konwergencji struktury

Optymalizacja zasobów i zwiększona ochrona produkcji

Podczas projektowania środowiska sieci przemysłowej należy wziąć pod uwagę takie kwestie, jak wydajność, bezpieczeństwo i zdolność do osiągnięcia maksymalnej wartości oraz funkcjonalności. W przypadku takiego środowiska niezbędne jest opracowanie solidnego połączenia architektury sieci od działu operacyjnego do systemów biznesowych. Nasze wspólne wstępnie opracowane rozwiązania i usługi w zakresie sieci mają na celu zmniejszenie ryzyka i zaoszczędzenie czasu w trakcie wdrażania.


Zweryfikowane architektury referencyjne

Kompleksowe podejście do tworzenia rozwiązań w zakresie sieci

Converged Plant-wide Ethernet (CPwE) to zbiór przetestowanych i zweryfikowanych architektur, które są zgodne z programem Cisco Validated Design (CVD). Cisco oraz Rockwell Automation współpracują z Panduit, aby wprowadzić podejście modułowe do wdrażania infrastruktury technicznej do konkretnych architektur. Ponadto firma Panduit stworzyła laboratorium testowe pracujące nad CPwE, aby przeprowadzać testy i weryfikacje.

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.

Polecane dla Ciebie