Sojusz strategiczny pomiędzy Rockwell Automation i Microsoft pomoże przyspieszyć innowacje w zespołach ds. technologii operacyjnych (OT) i informatycznych (IT). Poznaj wartość wynikającą z wdrożenia nowoczesnej technologii i dowiedz się, jak nawiązać współpracę ze wszystkimi osobami w przedsiębiorstwie, aby prowadzić efektywny dialog. Głównymi celami naszej współpracy są nowe modele biznesowe i sposoby na osiągnięcie sukcesu z wykorzystaniem istniejących urządzeń i procesów oraz zwiększenie efektywności.

Współpraca, która przynosi rozwiązania dla wyzwań biznesowych
Rockwell Automation oraz Microsoft wspólnie pracują nad innowacjami w zakresie technologii i rozwiązań informacyjnych. Nasze wspólne starania ułatwią klientom korzystanie z własnych systemów produkcyjnych i umożliwią obniżenie kosztów. Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki rozwiązaniu The Connected Enterprise może sprawić, że firma stanie się bardziej konkurencyjna i przynosić będzie większe zyski.
Analityka i przemysłowa analiza operacyjna
Informacje kontekstowe na każdym poziomie produkcji
Skalowalna analityka dostarcza odpowiednie dane właściwej osobie wtedy, gdy to konieczne, zarówno operatorom maszyn, kierownikom hal produkcyjnych, kierownikom operacyjnym, jak i konstruktorom maszyn. Współpraca pomiędzy Microsoft a Rockwell Automation umożliwia produkcję systemów informacyjnych i tworzenie usług, dzięki którym nieprzetworzone dane zmienią się w przydatne i możliwe do wykorzystania dane analityczne. A to poskutkuje wzrostem produkcji przemysłowej w zakładzie lub w parkach maszynowych.
Narzędzia współpracy wspierające aktywność zespołową
Dzielenie się wiedzą zespołu w celu podejmowania lepszych decyzji
Wspólne wprowadzanie innowacji przez Rockwell Automation i Microsoft może zwiększyć wydajność zespołu na platformach współpracy zespołowej, które wykorzystują zaawansowane technologie obu firm. Umożliwienie zespołom natychmiastowej współpracy w kontekście wykorzystania danych urządzenia automatyki skróci średni czas naprawy (MTTR). Rozwiązania te zostały opracowane z myślą o zastosowaniu w przemyśle i są dostępne na różne rodzaje urządzeń przenośnych.
Monitorowanie zdalne, które zwiększy wydajność zasobów
Prosta, bezpieczna łączność minimalizuje ryzyko i maksymalizuje produktywność
Zoptymalizuj swoje działania i zapobiegaj kosztownym przestojom dzięki prostemu i bezpiecznemu podejściu, które pozwoli na monitorowanie urządzeń i zbieranie danych analitycznych dotyczących wydajności. Sprawdź, jak dobrze pracują Twoje zasoby i odbieraj ostrzeżenia, gdy wydajność wykracza poza akceptowane parametry. Rockwell Automation wykorzystuje Azure, Power BI i analizę strumieniową Microsoft, aby zapewnić bezpieczne zarządzanie wydajnością zasobów i umożliwić globalne monitorowanie zdalne.
Skalowalne systemy realizacji produkcji
Przepływ pracy, współpraca i monitorowanie na miarę Twoich potrzeb
Zacznij używać skalowalnych aplikacji, które wykorzystują Power BI od Microsoft i uczenie maszynowe, aby sprostać konkretnym wyzwaniom produkcyjnym, takim jak jakość, wydajność maszyn, identyfikacja i śledzenie oraz pochodzenie. Dzięki jednemu programowi aplikacyjnemu można zacząć stosować rozwiązania w maszynie, na linii lub na poziomie obszaru roboczego. W miarę rozwoju strategii metody te zapewniają jak najmniejsze wymagania infrastrukturalne i stanowią zintegrowane rozwiązanie MES.