Loading

Partnerstwo strategiczne z Endress+Hauser

Połączone siły przekładają się na jakość procesów

Main Image

Rockwell Automation i Endress+Hauser dokładają wszelkich starań, aby spełniać potrzeby klientów w zakresie kompletnych rozwiązań do automatyzacji procesów. Główne kompetencje obu firm zapewniają zintegrowane, wstępnie opracowane i przetestowane, objęte wsparciem oraz poddane konserwacji rozwiązania w zakresie przyrządów, sterowania oraz informacji. Klienci mogą czerpać korzyści z zaawansowanej diagnostyki na poziomie całego zakładu oraz z zarządzania cyklem życia całego systemu przez nasze wspólne rozwiązania. Pracujemy z użytkownikami końcowymi z przedsiębiorstw różnych branż, producentami OEM, integratorami systemów oraz przedsiębiorstwami inżynierskimi przez dostarczanie zintegrowanych, elastycznych i skalowalnych systemów procesowych umożliwiających zróżnicowanie wartości dodanych.

Logo Endress+Hauser

Zyskaj dostęp do krytycznych danych w procesach

Gromadzenie danych to pierwszy krok w procesie wprowadzania Internetu Rzeczy (IoT), kiedy łączysz zasoby produkcyjne. Przyrządy gromadzą informacje i przeprowadzają proces integracji z halą produkcyjną oraz systemami biznesowymi przez rozproszony system sterowania. Dzięki połączonym rozwiązaniom naszych firm możliwe jest kompleksowe podejście do stanu produkcji i wgląd mający na celu poprawę procesu produkcji.


Współpraca z najlepszymi specjalistami

Integracja od oprzyrządowania do układów sterowania procesem

Endress+Hauser i Rockwell Automation współpracują, aby wykorzystać najlepsze oprzyrządowanie, oprogramowanie i układy sterowania. Nasze mocne strony uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu przez wspólne rozwiązania zapewniamy klientom specjalistyczną wiedzę. Pracujemy z użytkownikami końcowymi z przedsiębiorstw różnych branż, producentami OEM, integratorami systemów oraz przedsiębiorstwami inżynierskimi, aby zapewnić w pełni funkcjonalne, elastyczne i skalowalne systemy procesowe ze sprawdzonym współdziałaniem i zróżnicowaniem wartości dodanych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach procesowych

Narzędzia integracji urządzeń

Zaoszczędź czas i pieniądze dzięki wstępnie skonfigurowanym wytycznym

Zmniejsz ryzyko, skróć czas implementacji i obniż koszty integracji. Endress+Hauser i Rockwell Automation opracowały wspólnie narzędzia integrujące, które pomagają w osiągnięciu jak największej elastyczności, szybszym wykrywaniu i usuwaniu usterek oraz usprawnieniu procesów decyzyjnych. Zintegruj oprzyrządowanie Endress+Hauser z układem sterowania Rockwell Automation w zaledwie kilka minut i bez specjalnego szkolenia.


Praktyczne szkolenie w zakresie procesów

Jednostki szkoleniowe w zakresie procesów zapewniają rzeczywiste doświadczenie

Endress+Hauser i Rockwell Automation dobrze wiedzą, że niektóre umiejętności trudno zdobyć w klasie. Dlatego nasze firmy postanowiły połączyć siły, aby pomóc Ci zdobywać wiedzę w środowisku przemysłowym przez ogólnodostępne szkolenia w ramach Process Training Units® (PTU). PTU to „minizakłady przetwórcze”, w których można zdobyć doświadczenie w zakresie operowania, diagnostyki, wykrywania i rozwiązywania usterek występujących w prawdziwych zakładach. W tych w pełni funkcjonalnych zakładach przetwórczych wykorzystywane jest oprzyrządowanie Endress+Hauser, zintegrowane z systemem automatyki procesów PlantPAx® firmy Rockwell Automation. PTU łączą teorię i praktyczne podejście, aby zapewnić rzeczywiste doświadczenie w bezpieczniejszym środowisku procesów przetwórczych. Jeśli chcesz wyszkolić swój personel lub studentów w ramach programu kształcenia, PTU to idealne rozwiązanie.

Dowiedz się więcej o jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie procesów
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Korzystając z doświadczenia branżowego, oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatykę.

Polecane dla Ciebie