Loading

Partnerzy strategiczni

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnerów globalnych na potrzeby przedsiębiorstwa

Main Image

Nasi partnerzy strategiczni podjęli poważne globalne zobowiązanie, aby wspólnie z nami opracowywać doskonałe rozwiązania i usługi. Wspólnie oferujemy naszym klientom najlepsze korzyści technologiczne, konkurencyjne i strategiczne w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha dostaw.


Innowacje, które pozwalają klientom przekształcić ich działalność

Firma Rockwell Automation i jej partnerzy strategiczni łączą siły, aby przyspieszyć innowacje oraz połączyć technologie operacyjne i informatyczne w drodze cyfrowej transformacji. Klient może zaprojektować i bez problemu zastosować zarówno w swojej hali produkcyjnej, jak i w całym przedsiębiorstwie, zintegrowane rozwiązania, dzięki którym odkryje nową wartość. Zasoby, produkcję i zespoły można bezpiecznie połączyć, aby w odpowiednim czasie i we właściwej formie przekazywać określone informacje właściwym osobom lub do odpowiedniego urządzenia.


Partner strategiczny PTC

Technologie i aplikacje cyfrowe napędzają innowacje i przyspieszają rozwój

Połącz się. Współpraca firm Rockwell Automation i PTC wykorzystuje zalety zaawansowanego zintegrowanego rozwiązania informacyjnego w połączeniu z najlepszą wiedzą technologiczną i doświadczeniem w branży obu podmiotów. W ramach zintegrowanych technologii informacyjnych i operacyjnych połączono platformy ThingWorx® łączności branżowej, Vuforia®  oraz rzeczywistości rozszerzonej opracowane przez firmę PTC z platformami FactoryTalk® Analytics, FactoryTalk® , ProductionCentre,® MES i platformą automatyki przemysłowej opracowanymi przez firmę Rockwell Automation.

Kompleksowa oferta platformy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) pozwala zwiększyć produktywność i wydajność zakładu, ograniczyć ryzyko operacyjne, a także poprawić współdziałanie systemu.


Partner strategiczny Accenture

Uwolnienie wartości przedsiębiorstwa: dostosowana do skali działania transformacja cyfrowa w całym przedsiębiorstwie

Droga do dojrzałości cyfrowej i uwolnienia dostępnej istotnej wartości nie jest prosta. Od opracowania spójnej strategii cyfrowej, przez wybór odpowiednich partnerów, po wybór właściwych technologii, wdrożenie programów aplikacyjnych IIoT i zwiększenie skali działania — na wszystkich tych etapach czeka wiele wyzwań, którym producenci będą musieli stawić czoła.

Wykorzystując wspólną wiedzę i doświadczenie naszych firm, dostarczamy nowe funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest zoptymalizowanie łańcucha dostaw. Pomagamy klientom prowadzącym działalność produkcyjną skuteczniej wykorzystywać zalety Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i generować wymierne wskaźniki wzrostu.


Wykorzystanie pełnego potencjału przedsiębiorstwa z siecią The Connected Enterprise

Wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłowego Internetu Rzeczy, z pomocą firmy Rockwell Automation i jej partnerów strategicznych, umożliwia utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku i skorzystanie z możliwości, jakie oferuje sieć The Connected Enterprise.

Main Image
Cisco

Światowy lider w obszarze sieciowych systemów informatycznych. Firma Cisco współpracuje z Rockwell Automation w celu wypełnienia luki między halą produkcyjną a przedsiębiorstwem za pomocą wspólnej infrastruktury sieciowej — przez szkolenia, projektowanie sieci i produkty.

Main Image
Endress+Hauser

Firma Endress+Hauser — światowy lider w obszarze urządzeń pomiarowych — współpracuje z Rockwell Automation na potrzeby dostarczania gotowych i sprawdzonych urządzeń z branży przetwórczej.

Main Image
FANUC

Światowy lider w zakresie robotyki, systemów CNC i automatyzacji produkcji. Firma FANUC współpracuje z Rockwell Automation, aby dostarczać produkty i zasoby niezbędne do integracji systemów sterowania klientów z ich siecią.

Main Image
Microsoft

Światowy lider w zakresie oprogramowania, usług i rozwiązań. Firma Microsoft podejmuje współpracę z Rockwell Automation, aby gromadzić i analizować dane operacyjne z systemów biznesowych klientów oraz platform współpracy zespołowej.

Main Image
Panduit

Światowy lider w zakresie rozwiązań infrastruktury technicznej. Firma Panduit współpracuje z Rockwell Automation w celu dostarczenia zintegrowanych produktów, usług i rozwiązań z zakresu infrastruktury technicznej.


Zintegrowany ekosystem partnerski w zakresie transformacji cyfrowej

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa z pomocą sprawdzonego specjalisty ds. sprzętu i oprogramowania.

Żadna firma nie może sama wdrożyć najwyższej klasy rozwiązań IIoT. Sukces wdrożenia Przemysłowego Internetu Rzeczy w przedsiębiorstwie zapewni pomoc naszego zintegrowanego ekosystemu sprawdzonych ekspertów ds. sprzętu i oprogramowania w ramach nowego Programu współpracy cyfrowej.

Inwestycje w poszerzanie śladu cyfrowego przedsiębiorstwa w Przemysłowym Internecie Rzeczy gwarantują większy i szybszy zwrot z inwestycji oraz lepszą jakość.  Oferujemy pomoc na każdym etapie — od projektu, przez wdrożenie, aż po wykonanie. Sprawdź, jaki wpływ możemy razem wywrzeć dzięki naszemu ekosystemowi światowych liderów w dziedzinie technologii informatycznych i oprogramowania.

Z nami łatwiej. Dzięki zintegrowanym i sprawdzonym technologiom oraz narzędziom od sprawdzonych dostawców, najlepszych w swojej branży, przedsiębiorcy oraz ich zespoły mogą skupić się na tym, co robią najlepiej.

Logo Programu cyfrowej współpracy

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze projektów inwestycyjnych z zakresu automatyki, korzystając ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w branży.