Sieć autoryzowanych dystrybutorów Allen-Bradley® oferuje wyjątkową wiedzę i wsparcie w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze projektów inwestycyjnych z zakresu automatyki.
Partnerstwo w projektach inwestycyjnych klientów z zakresu automatyki
Autoryzowani dystrybutorzy współpracują z firmą Rockwell Automation, przekazując zaawansowaną wiedzę z zakresu automatyki i udzielając wsparcia w zarządzaniu łańcuchem dostaw energii elektrycznej oraz lokalnego wsparcia technicznego na światowym poziomie.
Partnerstwo z naszymi autoryzowanymi dystrybutorami zaczyna się od wspólnego zobowiązania do dostarczania klientom rozwiązań najwyższej jakości. Oferujemy kompleksowe zarządzanie magazynami energii elektrycznej, intensywne szkolenia pracowników i wymierne obniżenie kosztów. Klient korzystający z naszych usług będzie mieć wystarczająco dużo czasu, aby skoncentrować się na zdobyciu kluczowych kompetencji i wzmocnieniu swojej przewagi konkurencyjnej.
Korzyści związane z siecią autoryzowanych dystrybutorów
Podejmowanie wyzwań i dostarczanie rozwiązań
- Konfiguracja systemów Integrated Architecture® i współpracujących ze sobą komponentów
- Program szkoleniowy dla klientów pragnących poszerzyć swoją wiedzę
- Wsparcie przy przekazaniu do eksploatacji i serwis po przystępnej cenie, zapewniające efektywną pracę aplikacji lub zakładu
- Rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw, dzięki którym działalność biznesowa jest bardziej efektywna
Dostęp do wiedzy i dzielenie się doświadczeniem
- Doświadczenie w branży, które daje rozległą wiedzę na temat kluczowych sektorów na rynkach lokalnych
- Konsultanci techniczni skoncentrowani na aplikacjach przemysłowych i z zakresu automatyki
- Specjaliści ds. automatyki z doświadczeniem w zakresie sterowania maszynami, liniami, procesami i całym zakładem, a także w zakresie integracji danych
- Źródła informacji technicznej i handlowej pomocne w rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu działalności biznesowej
Dostęp do produktów, usług i osób
- Lokalne zasoby magazynowe dopasowane do potrzeb klientów
- Lokalne wsparcie w zakresie niezbędnych usług, oferowane w każdym czasie i miejscu
- Elastyczność w zakresie możliwości składania zamówień, ułatwiająca dostęp do potrzebnych produktów u dystrybutora w najbliższej okolicy
- Bezpłatne linie zapewniające kompletne rozwiązania elektryczne