Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Mądra decyzja, jaką mogą podjąć producenci opon

To ekscytujący okres w produkcji opon. Nowe osiągnięcia w technologii czujników i Internet Rzeczy (IoT) szybko zwiększyły możliwości „inteligentnych opon”. Oczekuje się, że globalny popyt na nowe – zwłaszcza zamienne – opony będzie stabilny lub z roku na rok będzie wzrastać.

Jednocześnie producenci opon muszą szybko zwiększyć moce produkcyjne, skrócić cykle dostaw, obniżyć koszty – i uwzględnić coraz większy zakres rodzajów opon.

Aby spełnić te potrzeby, producenci opon korzystają z inteligentnych rozwiązań produkcyjnych i inicjatyw takich jak Industry 4.0 oraz wymagają maszyn informacyjnych, które umożliwią wykorzystanie koncepcji Connected Enterprise.
Dla producentów maszyn, którzy obsługują tę branżę, obecna sytuacja daje bezprecedensowe możliwości rozwoju oraz stwarza istotne wyzwania. Producenci muszą dostarczać inteligentniejsze, mniejsze i wydajniejsze maszyny szybciej niż kiedykolwiek.

Obecna technologia sterowania i informacyjna może utorować drogę dla bardziej inteligentnych urządzeń, które w prosty sposób łączą się z infrastrukturą sieciową wytwórni opon w celu dostarczenia danych operacyjnych na wyjątkowym poziomie.

Na przykład inteligentne czujniki z technologią IO-Link zapewniają stały przepływ informacji z linii produkcyjnej, co pozwala monitorować stan maszyn i zwiększać wydajność. Coraz większe możliwości analityczne – dostępne dzięki narzędziu FactoryTalk® Analytics i innym narzędziom programowym – sprawiają, że inteligentne maszyny stają się coraz inteligentniejsze.

Wybór architektury sterowania On-Machine™, która pozwala zastosować i zintegrować te nowe technologie, stanowi jeden z najbardziej rentownych sposobów na osiąganie benefitów.
W każdej fabryce opon wolna przestrzeń jest bardzo cenna. Jednak, aby zabezpieczyć elementy przed trudnymi warunkami, producenci maszyn i urządzeń stosują zazwyczaj masywne systemy sterowania w formie szaf sterowniczych. Elementy sterowania są montowane w scentralizowanych szafach lub rozmieszczane w skrzynkach przyłączeniowych z dala od maszyn.

Systemy te nie tylko zajmują bardzo dużo miejsca – wymagają też podłączenia dużej liczby przewodów, przez co ich instalacja jest czasochłonna, a usuwanie awarii utrudnione. Podejście On-Machine przenosi przemysłowe urządzenia sterownicze i osprzęt bliżej miejsca zastosowania lub bezpośrednio na maszynę. Efekt? Maszyny zajmują mniejszą powierzchnię, a uproszczona architektura układu ogranicza liczbę przewodów oraz przyspiesza instalację.

Projekt On-Machine staje się preferowanym podejściem dla OEM’ów obsługujących wiele branż. Dzięki nowym, wzmocnionym na potrzeby przemysłu elementom sterowania, projekt ten stanowi obecnie realną alternatywę dla urządzeń instalowanych również w miejscach tak wymagających, jak fabryki opon.

Spójrzmy na wytrzymały sterownik Armor™ GuardLogix® marki Allen-Bradley® ze stopniem ochrony IP67 i przełącznik przemysłowy Ethernet ArmorStratix™ 5700 firmy Rockwell Automation. Aby pomóc producentom maszyn i urządzeń w dalszym usprawnianiu procesów instalacji maszyn i utrzymania, elementy te mają również funkcje zapewniające oszczędność czasu – takie jak wstępnie skonfigurowane systemy umożliwiające szybkie podłączenie.

W całym procesie produkcyjnym opon – od linii wytłaczania i pras do wulkanizacji po maszyny do produkcji opon – podejście On-Machine może pomóc projektować, tworzyć i dostarczać urządzenia szybciej. Dla użytkowników końcowych architektura On-Machine stanowi prostsze rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty użytkowania – od wstępnej instalacji po rozwiązywanie problemów i wymianę elementów.

Zobacz, w jaki sposób producent maszyn do wytwarzania opon wykorzystał rozwiązanie On-Machine, aby zoptymalizować proces konserwacji, skrócić czas podłączania przewodów o 20% i zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez maszyny o 25%.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań dla producentów maszyn i opon oferowanych przez Rockwell Automation.

Współautor Paolo Butti
Tire & Rubber Industry Sales Manager, Rockwell Automation


Jens Brusis
Jens Brusis
OEM Strategic Account Manager , Rockwell Automation
Jens Brusis
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You