• circuit-load-protection
  • human-machine-interface
  • factorytalk-software
  • motion-control
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
  • Nasza działalność filantropijna
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
    Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
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
Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Dlaczego produktywność Twoich urządzeń w zakresie żywności i napojów nie jest taka, jak kiedyś?

Share This:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Main Image

Czy produktywność Twojej maszyny pakującej nie jest taka, jak kiedyś?

Rosnąca liczba jednostek magazynowych (SKU), kolejne niestandardowe rozwiązania i konieczność śledzenia artykułów w cyklu produkcji nie tylko zmieniają oblicze pakowania artykułów spożywczych, ale też odbijają się niekorzystnie na całkowitej efektywności wyposażenia (OEE).

Część producentów oryginalnego wyposażenia, którzy wcześniej zapewniali swoim klientom końcowym bardzo wysoki wskaźnik OEE, skarży się, że ich odbiorcy zgłaszają znacznie niższą efektywność rzędu zaledwie 40–60%.

Co jest powodem tej zmiany? Coraz większa różnorodność produktów i opakowań sprawia, że użytkownicy końcowi znacznie częściej muszą dokonywać przezbrojeń. Każde przezbrojenie wiąże się z koniecznością zatrzymania linii, co prowadzi do spadku zdolności produkcyjnych.

To naturalne, że nowe rodzaje produkcji wymagają nowego typu maszyny: inteligentniejszego i elastyczniejszego sprzętu. Technologia niezależnych wózków wiedzie prym w tej kwestii.

 

Zadbaj o większą produktywność maszyn pakujących

Technologia niezależnych wózków wykorzystuje indywidualnie sterowane przenośniki, które transportują produkty wzdłuż linii, oferując liczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi przenośnikami wykorzystującymi przekładnie, łańcuchy i taśmy.

Przede wszystkim producenci mogą włączyć produkcję jednym naciśnięciem przycisku. Biblioteki obiektowe umożliwiają standaryzację i szybki wybór nastaw profilów ruchu z poziomu interfejsu HMI. W praktyce eliminuje to przestoje spowodowane zmianą formatu.

W przeciwieństwie do tradycyjnej technologii przenośników taśmowych, która wymaga stałej odległości między produktami, technologia niezależnych wózków oferuje zmienne odstępy. Odległość między produktami na linii można regulować w zależności od formatu. Taka elastyczność pozwala zoptymalizować produkcję i zwiększyć produktywność niezależnie od pakowanych artykułów spożywczych z wykorzystaniem zaledwie jednej linii.

DT Engineering, firma zajmująca się automatyką przemysłową i integracją systemów, zastosowała technologię niezależnych wózków w nowym rozwiązaniu dla jednego ze swoich klientów z listy Fortune 500, który chciał osiągnąć całkowitą efektywność wyposażenia na poziomie 85%. Ostatecznie udało się przekroczyć normę, uzyskując wskaźnik OEE rzędu 97%. W oparciu o ten sukces firma DT Engineering przekształciła opracowane rozwiązanie w nowy produkt do różnych zastosowań montażu, dozowania i pakowania.

Inteligentne ustalanie odstępów między wózkami rozwiązuje również jeden z największych problemów produkcji: podawanie. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych etapów pakowania żywności. To zazwyczaj w tej fazie występują wąskie gardła. Technologia niezależnych wózków pozwala dostosować odległości między wózkami, aby uniknąć spowolnień na określonych stanowiskach pakowania. Ponadto umożliwia łączenie procesów ciągłych i impulsowych, zapewniając ciągłość produkcji.

Gdy firmie ECONO-PAK powierzono stworzenie kartoniarki/maszyny pakującej dostosowanej do różnych wyrobów cukierniczych, postanowiła ona wykorzystać technologię niezależnych wózków. Starsza maszyna klienta wykorzystywała tradycyjny napęd łańcuchowy. Był on przystosowany do obsługi pojedynczych korytek czekolady. W efekcie o prędkości decydował najwolniejszy etap procesu pakowania.

W nowej maszynie sekcja podająca i popychacz pudełek są oddzielone. Technologia niezależnych wózków służy do ustawiania wózków poniżej sekcji podającej produktu, odbierania do trzech blistrów lub korytek, a następnie szybkiego przenoszenia ich do stanowiska pakowania. A ponieważ wózki są sterowane niezależnie, dłuższy czas pozostawania przy podawaniu kilku korytek nie ma wpływu na ogólną prędkość maszyny. W ten sposób klient uzyskał 50-procentowy wzrost produktywności.

 

Nowa koncepcja w zakresie opakowań zasadniczych

Kompaktowy, inteligentny system prowadzenia iTRAK 5730 to najnowszy produkt z asortymentu niezależnych wózków transportowych firmy Rockwell Automation.

System ten zwiększa możliwości pakowania różnych rodzajów artykułów przy mniejszych rozmiarach. Dzięki temu rozszerza elastyczność i produktywność technologii niezależnych wózków na operacje konfekcjonowania produktów w opakowania zasadnicze, takie jak foliowanie przelotowe, pakowanie końcowe w pudła kartonowe czy napełnianie i zgrzewanie woreczków foliowych.

System może również poprawić bezpieczeństwo i produktywność dzięki wbudowanym, zintegrowanym zabezpieczeniom. Przykładowo możliwość tworzenia stref bezpieczeństwa zwiększa produktywność poprzez umożliwienie maszynie wyjścia poza strefę, w której doszło do zatrzymania. Inne funkcje, takie jak bezpieczne zatrzymanie czy bezpieczne wyłączanie momentu, również zwiększają bezpieczeństwo pracy.

 

Przywróć doskonałą sprawność

Doskonała całkowita efektywność wyposażenia (OEE) nie musi być pieśnią przeszłości. Wystarczy wsparcie technologii niezależnych wózków.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej, jak rozwiązanie to może poprawić działanie Twoich maszyn pakujących.

Opublikowany 14 września 2020


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You
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
  2. Chevron LeftChevron Left Fir... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Aktualności Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogi Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Poprawa OEE dzięki technologii niezależnych wózków Chevron RightChevron Right
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
Informacje o zakładzie