Loading

Webinar

PlantPAx® 5.0 – współczesny system DCS

Jakie funkcjonalności i możliwości oferuje najnowsza edycja systemu DCS PlantPAx 5.0?

Main Image
Duration: 75 minutes
Webinar Help? Contact Us

Najnowsza piąta wersja PlantPAx wytycza nowe kierunki rozwoju i obszary zastowania dla tego systemu.

Uczestnicząc w webinarium dowiesz się:

  • Czym charakteryzują się współczesne systemy DCS,
  • W jakich obszarach rozwijamy nasz system PlantPAx, aby spełnić oczekiwania naszych klientów,
  • Jakie cechy szczególne ma system PlantPAx w wersji 5.0,
  • W jaki sposób PlantPAx integruje się z innymi systemami i podsystemami automatyki, 
  • Jak PlantPAx wpływa na podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych opartych na danych analitycznych

Dariusz Ulejczyk
Doradca Techniczny w Dziale Sprzedaży Rockwell Automation.
Od początku swojej kariery zawodowej Dariusz zajmuje się automatyzacją i wdrażaniem systemów informacyjnych w wielu branżach przemysłowych. Od ponad 20 lat związany jest z firmą Rockwell Automation pracując na stanowiskach technicznych i pełniąc funkcje: inżyniera aplikacyjnego, kierownika projektu, trenera, konsultanta technicznego. Obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie w kontaktach z klientami aby konsultować ich potrzeby w zakresie systemów sterowania i cyfrowej transformacji.