Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
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
Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko

Wirtualne warsztaty dotyczące inteligentnych maszyn

Zrób kolejny krok na drodze do wykorzystania inteligentnych maszyn
Main Image

Zwiększ swoją produktywność i zyski dzięki wirtualnym warsztatom dotyczącym inteligentnych maszyn

Inteligentna produkcja otwiera nowe możliwości zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów, dając szansę na rozszerzenie oferty usług, wyższe przychody i zwiększenie wartości Twojej firmy.

Są to korzyści projektowania i tworzenia specyfikacji dzięki wykorzystaniu inteligentnych urządzeń, które umożliwiają Twoim maszynom udostępnianie, analizowanie i dostęp do odpowiednich danych w celu usprawnienia funkcjonowania.

Zapisz się na wirtualne warsztaty dotyczące inteligentnych maszyn i dowiedz się, jak wykorzystać je na potrzeby osiągnięcia bardziej zintegrowanego i wydajnego środowiska produkcyjnego opartego na podejściu agile.


Odkryj zalety inteligentnych maszyn

Dowiedz się, jak optymalizować wydajność zasobów oraz jakość i bezpieczeństwo produktów

Każde warsztaty można dostosować do Twoich potrzeb dzięki modułom usprawniającym działalność niezależnie od tego, czy jesteś na początku, czy na końcu swojej podróży związanej z inteligentnymi maszynami.

  • Szybsze opracowanie projektu
  • Testowanie i weryfikacja bez sprzętu
  • Szybsze rozbudowywanie maszyn
  • Maksymalizacja ogólnej wydajności sprzętu
  • Zoptymalizowana wydajność maszyn
Gotowy na kolejny krok na drodze do wykorzystania inteligentnych maszyn?
Zapisz się na wirtualne szkolenie dotyczące inteligentnych maszyn

Pozwól naszym ekspertom pomóc Ci w udoskonaleniu działalności

Podczas szkolenia dotyczącego inteligentnych maszyn poznasz kroki, które możesz podjąć, aby przyspieszyć procesy, zmniejszyć liczbę błędów, skrócić przestoje i zwiększyć produktywność.

Main Image
Skróć czas wprowadzania produktów na rynek i ogranicz przestoje maszyn dzięki rozwiązaniom czujników Smart Sensing

Dowiedz się, jak wdrożyć inteligentne czujniki na potrzeby ciągłego przepływu cennych danych procesowych i diagnostycznych do środowiska projektowego, systemu wizualizacji i oprogramowania informacyjnego. Informacje te nie tylko umożliwiają skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, ale mogą być również wykorzystane do obniżenia całkowitego kosztu posiadania, optymalizacji wykorzystania zasobów i usprawnienia zarządzania ryzykiem.

Main Image
Improve product quality and reduce machine downtime through Smart Safety

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz bezproblemową łączność z produkcją dzięki zabezpieczeniom Smart Safety, pozwalającym osiągnąć nową wydajność, lepszą jakość produktów i bardziej elastyczną działalność. Systemy te pomagają w standaryzacji maszyn i kontroli bezpieczeństwa, są mniej podatne na uciążliwe wyłączenia, a także mogą mieć wpływ na zwiększenie produktywności i zysków.

Main Image
Zwiększ produktywność i przewiduj problemy związane z wydajnością dzięki inteligentnemu sterowaniu napędami Smart Motor Control

Silniki mają wiele zastosowań przemysłowych i często są krytyczne dla produktywności przedsiębiorstwa. Dzięki rozwiązaniom Smart Motor Control możesz monitorować stan i skuteczność każdego napędu, aby wykryć z wyprzedzeniem ewentualne problemy, ograniczyć niechciane przestoje i zwiększyć poziom produktywności.


Wybierz dowolny moduł wirtualnego warsztatu dotyczącego inteligentnych maszyn

Dzięki wirtualnemu warsztatowi dotyczącemu inteligentnych maszyn możesz wybrać moduły i nauczyć się, jak wykorzystać rozwiązania bezpośrednio we własnych działaniach.

Moduł 1
Szybsze opracowanie projektów i korzyści z integracji
  • Narzędzie Application Code Manager i biblioteki Machine Builder Libraries
  • Profile add-on i automatyczne tworzenie tagów
  • Panele operatorskie
  • Ponowne wykorzystanie kodu w bibliotece użytkownika – AOI i programy
  • Alarmy oparte na tagach
  • Własność intelektualna i ochrona przed naruszeniem integralności
Moduł 2
Testowanie i weryfikacja bez sprzętu
  • Emulator Logix
  • Symulator PV5500
  • Cyfrowy „bliźniak” maszyny
  • Oprogramowanie Emulate3D
Moduł 3
Szybsze wdrażanie maszyn
  • Minimalizacja błędów podczas instalacji
  • Mniej okablowania
  • Ograniczenie wymaganego sprzętu
  • Łatwa integracja maszyny i sprzętu w sieci Ethernet/IP
Moduł 4
Maksymalizacja ogólnej wydajności sprzętu
  • Dostęp w czasie rzeczywistym do danych, np. informacji o stanie maszyny
  • Automatyczna konfiguracja urządzenia
  • Diagnostyka predykcyjna
  • Szybka zmiana produktu
Moduł 5
Zoptymalizowana wydajność maszyn
  • Analityka danych
  • Zmiana oprogramowania online
  • Aktualizacja oprogramowania układowego
  • Zastąpienie tradycyjnych czujników czujnikami IO Link
  • Analityka krawędziowa
  • Przetwarzanie w chmurze
Chcesz zobaczyć, jak inteligentne maszyny zwiększą produktywność Twojego zakładu?

Dowiedz się, jak optymalizować wydajność zasobów oraz jakość i bezpieczeństwo produktów.

Zapisz się na wirtualne warsztaty dotyczące inteligentnych maszyn
  • Pytanie techniczne
  • Pomoc techniczna — czat
  • Pomoc techniczna — telefon
  • Skontaktuj się z działem sprzedaży
  1. Chevron LeftChevron Left Strona główna Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Fir... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Wydarzenia Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Wyróżnione wydarzenia Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Szkolenia dotyczące maszyn inteligentnych Chevron RightChevron Right
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
  • Ankieta na temat doświadczeń klientów